(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF63-CV 2P 40A
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品) ノーヒューズシャダンキNF-Cシリーズ

WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品) NF63-CV 2P 40A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,860円
税込単価
5,346円

スタンダードタイプの小形遮断器。 【特長】・市場で広く普及している経済品・横幅...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 種別1:
    ノーヒューズ遮断器
  • 形式:
    経済品

(i)ご注意

  • NF63-CVタイプにつきましては、DINレール取付には取付アダプター「DIN-05SV」が必要です。
    NF30-CSタイプにつきましては、DINレール取付には取付アダプター「DIN-03CS」が必要です。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部商品の型番末尾に「W」が付く場合がありますが、この型番末尾「W」 はメーカー管理番号となります。型番末尾「W」の有無による仕様の違いはありません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
    RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

NF63-CV 2P 40A 解除

Loading...

NF63-CV 2P 40A の仕様・寸法情報

商品情報

WSシリーズ NF-C形 ノーヒューズ遮断器の仕様

外形図

外形図

フレームA30
形名NF30-CS
定格電流A
(基準周囲温度40℃)
3 5 10 15 20 30
極数23
定格絶縁電圧V500








kA
JIS C 8201-2-1 Ann.1
JIS C 8201-2-1 Ann.2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690V
500V
440V
415V1.5/1.5
400V1.5/1.5
380V1.5/1.5
240V2.5/2
200V2.5/2
DC250V
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415V1.5/1.5
400V1.5/1.5
380V1.5/1.5
240V2.5/2
DC250V
NK
(Icu)
AC460V1.5
250V2.5
DC250V
定格インパルス耐電圧Uimp(kV)4
電流の種類AC
アイソレーション適合
逆接続
開閉寿命(回)機械的10,000
電気的6,000(AC415V)
外形寸法
mm
a4567.5
b96
c52
ca67
表面形製品質量kg0.250.35
接続
方式
表面形(F)◎圧着端子用
裏面形(B)△丸スタッド(組込み)





警報スイッチ(AL)○(注1)
補助スイッチ(AX)○(注1)
電圧引きはずし装置(SHT)
不足電圧引きはずし装置(UVT)
縦形リード線端子台(SLT)
横形リード線端子台(LT)



遮断器用BOX(箱入り)閉鎖形(S)
防じん形(I)
防水形(W)
とってロック装置LC
HL
HL-S
操作とってF形
V形
S形
C形
端子カバー(TC-L、TC-S、TTC、BTC)
裏面スタッド(B-ST)
IEC35mmレール取付用アダプター
電気用品安全法適合
CCC認証取得
船級協会認定(☆取得済)(NK、LR、ABS、GL)☆(NK、LR、ABS)
過電流引きはずし方式完全電磁
トリップボタン-(注2)

(注1)リード線横引出しが標準。
(注2)警報スイッチ(AL)付の場合のみ付属。

WSシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器の外形寸法図

表面形

表面形

裏面形

裏面形

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC400Vの時(kA)
定格遮断容量 DC250Vの時(kA)
定格電流(A)
取付方法
接続方式
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
外部付属装置
アンペアフレーム詳細
接続方式詳細
内部付属装置
定格遮断容量 AC415Vの時(kA)
定格遮断容量 AC240Vの時(kA)
定格遮断容量 (kA)
定格遮断容量 AC230Vの時(kA)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF63-CV 2P 40A

50AF
2
7.5
5
2.5
40
DIN/ネジ止め
表面型
PSE / CCC
130
50
90
-
-
-
なし
2.5
7.5
2.5(AC500V/AC450V/AC440V)、5(AC380V)
7.5
-
-

1個

4,860( 5,346円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプの小形遮断器。
【特長】
・市場で広く普及している経済品
・横幅67.5mm(3P)
・IEC35mmレール取付け可能
・CCC認証に標準対応(NVは除く)
・漏電遮断器は高調波・サージ対応

(i)ご注意

  • NF63-CVタイプにつきましては、DINレール取付には取付アダプター「DIN-05SV」が必要です。
    NF30-CSタイプにつきましては、DINレール取付には取付アダプター「DIN-03CS」が必要です。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部商品の型番末尾に「W」が付く場合がありますが、この型番末尾「W」 はメーカー管理番号となります。型番末尾「W」の有無による仕様の違いはありません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
    RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

NF63-CV 2P 40Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)の型番NF63-CV 2P 40Aのページです。
型番NF63-CV 2P 40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

    WS-Vシリーズ NF-Z 漏電アラーム付遮断器

    WS-Vシリーズ NF-Z 漏電アラーム付遮断器

      リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

      リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

        WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)

        WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)

          WS-Vシリーズ モータ保護用NFブレーカ

          WS-Vシリーズ モータ保護用NFブレーカ

            WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

            WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

              高遮断電流型ノーヒューズブレーカ

              高遮断電流型ノーヒューズブレーカ

                WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

                WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

                  UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                  UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                    WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF

                    WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF

                      モータ保護用遮断器 MBシリーズ

                      モータ保護用遮断器 MBシリーズ

                        モーターブレーカ BBW-M型 JIS協約形

                        モーターブレーカ BBW-M型 JIS協約形

                          WS-Vシリーズ BH形 ノーヒューズ遮断器

                          WS-Vシリーズ BH形 ノーヒューズ遮断器

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 Panasonic 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ミスミ 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic 三菱電機
                            通常価格 4,860円 17,100円 6,650円 3,510円 4,890円 4,010円 4,470円 2,410円 28,700円 3,580円 3,990円 4,058円 1,490円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - -
                            種別1 ノーヒューズ遮断器 - - ノーヒューズ遮断器 - ノーヒューズ遮断器 - 制御盤用遮断器 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 - - - -
                            形式 経済品 - - 汎用品 - 経済品 - - - 汎用品 - - -

                            WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            生産設備のブレーカーとして
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/17
                            なかなか電装部品が手に入りにくくなっておりますが、ウェブサイトで在庫を確認できるので一般的な商社と「あれはありますか?」とやりとりすることもなく迅速に入手できる確率が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤のブレーカー
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/28
                            サイズも小さく、取付・配線ともに問題ありません。
                            今後も使用していきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備のブレーカーとして
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/17
                            なかなか電装部品が手に入りにくくなっておりますが、ウェブサイトで在庫を確認できるので一般的な商社と「あれはありますか?」とやりとりすることもなく迅速に入手できる確率が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の組み立てに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            製品の部品として使うため購入しています。製品の漏電遮断機として組み込んでいますが、取り付けもしやすいですし遮断機として特に問題なく使えているので満足しています。また、価格もスタンダードタイプなので適正ですし納期も遅れなどなくてとても助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤内に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/05
                            ノーヒューズブレーカーも入手困難なものが多い中、本製品の在庫があって助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内作加工機の部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                            内作加工機の部品として購入。
                            ホームページ上で選び易く希望仕様を容易に設定できました。
                            短納期で届きとても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 400V系でも使用可能ですか?
                            A
                            使用可能です

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NF400-CW 3P 350A
                            NF400-CW 3P 400A
                            NF63-CV 2P 10A
                            NF63-CV 2P 50A
                            NF63-CV 3P 10A
                            NF63-CV 3P 15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?アンペアフレーム
                            (AF)
                            極数 定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC400Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 DC250Vの時
                            (kA)
                            定格電流
                            (A)
                            取付方法 接続方式 代表規格 寸法 高さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)
                            外部付属装置 アンペアフレーム詳細 接続方式詳細 内部付属装置 定格遮断容量 AC415Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC240Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC230Vの時
                            (kA)
                            トラスココード

                            77,340円

                            ( 85,074円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -400AF以上3503620350ネジ止め表面型CCC257140134-400AF-なし365010(AC500V)、25(AC450V/AC440V)、40(AC380V)50-

                            77,340円

                            ( 85,074円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6400AF以上3503620400ネジ止め表面型CCC257140134-400AF-なし365010(AC500V)、25(AC450V/AC440V)、40(AC380V)50-

                            4,990円

                            ( 5,489円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            650AF27.552.510DIN/ネジ止め表面型PSE / CCC1305090---なし2.57.52.5(AC500V/AC450V/AC440V)、5(AC380V)7.5-

                            4,990円

                            ( 5,489円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1050AF27.552.550DIN/ネジ止め表面型PSE / CCC1305090---なし2.57.52.5(AC500V/AC450V/AC440V)、5(AC380V)7.5-

                            6,690円

                            ( 7,359円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            650AF37.552.510DIN/ネジ止め表面型PSE / CCC1307590---なし2.57.52.5(AC500V/AC450V/AC440V)、5(AC380V)7.5-

                            6,590円

                            ( 7,249円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            650AF37.552.515DIN/ネジ止め表面型PSE / CCC1307590---なし2.57.52.5(AC500V/AC450V/AC440V)、5(AC380V)7.5-

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました