(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
47,800円
税込単価
52,580円

GOT1000シリーズ用のCC-Link通信ユニット。【特長】・インテリジェン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    通信ユニット
  • 適用機種:
    G15 / G16
  • 通信速度(bps):
    156k/625k/2.5M/5M/10M
  • 消費電流(mA):
    560
  • 最大接続台数(台):
    26
  • 備考:
    インテリジェントデバイス局(占有局数1局/4局選択可)としてモニタを行う 伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps 最大伝送距離 伝送速度により異なる。 最大接続台数 26台 最大接続台数は使用するCC-Linkシステムの構成により異なる。最大接続台数の詳細については使用するCC-Linkのユーザーズマニュアル(詳細編)を参照。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

GT15-J61BT13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

GOT1000 CC-Link通信ユニットの詳細

GT15-J61BT13の製品イメージ

GT15-J61BT13の製品イメージ

製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

GT15-J61BT13の寸法図

GT15-J61BT13の寸法図

製品仕様

カテゴリ通信ユニット
シリーズGOT1000
ユニットCC-Link通信ユニット
製品形名GT15-J61BT13
適合する規格UL/cUL、CE(EMC)、KC
対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15
CC-Link局種インテリジェントデバイス局
占有局数1局/4局で選択可能
Ver.1モード1システムあたりの最大リンク点数リモート入出力(RX、RY):2,048点、リモートレジスタ(RWw):256点、リモートレジスタ(RWr):256点
1局あたりのリンク点数リモート入出力(RX、RY):32点、リモートレジスタ(RWw):4点、リモートレジスタ(RWr):4点
占有局数ごとのリンク点数<1局占有>リモート入出力(RX、RY):32点、リモートレジスタ(RWw):4点、リモートレジスタ(RWr):4点、
<4局占有>リモート入出力(RX、RY):128点、リモートレジスタ(RWw):16点、リモートレジスタ(RWr):16点
Ver.2モード1システムあたりの最大リンク点数リモート入出力(RX、RY):8,192点、リモートレジスタ(RWw):2,048点、リモートレジスタ(RWr):2,048点
1局あたりのリンク点数拡張サイクリック設定:1倍設定リモート入出力(RX、RY):32点、リモートレジスタ(RWw):4点、リモートレジスタ(RWr):4点
拡張サイクリック設定:2倍設定リモート入出力(RX、RY):32点、リモートレジスタ(RWw):8点、リモートレジスタ(RWr):8点
拡張サイクリック設定:4倍設定リモート入出力(RX、RY):64点、リモートレジスタ(RWw):16点、リモートレジスタ(RWr):16点
拡張サイクリック設定:8倍設定リモート入出力(RX、RY):128点、リモートレジスタ(RWw):32点、リモートレジスタ(RWr):32点
占有局数ごとのリンク点数拡張サイクリック設定:1倍設定<1局占有>リモート入出力(RX、RY):32点、リモートレジスタ(RWw):4点、リモートレジスタ(RWr):4点、
<4局占有>リモート入出力(RX、RY):128点、リモートレジスタ(RWw):16点、リモートレジスタ(RWr):16点
拡張サイクリック設定:2倍設定<1局占有>リモート入出力(RX、RY):32点、リモートレジスタ(RWw):8点、リモートレジスタ(RWr):8点、
<4局占有>リモート入出力(RX、RY):224点、リモートレジスタ(RWw):32点、リモートレジスタ(RWr):32点
拡張サイクリック設定:4倍設定<1局占有>リモート入出力(RX、RY):64点、リモートレジスタ(RWw):16点、リモートレジスタ(RWr):16点、
<4局占有>リモート入出力(RX、RY):448点、リモートレジスタ(RWw):64点、リモートレジスタ(RWr):64点
拡張サイクリック設定:8倍設定<1局占有>リモート入出力(RX、RY):128点、リモートレジスタ(RWw):32点、リモートレジスタ(RWr):32点、
<4局占有>リモート入出力(RX、RY):896点、リモートレジスタ(RWw):128点、リモートレジスタ(RWr):128点
伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps
最大伝送距離伝送速度により異なる。
最大接続台数26台 最大接続台数は使用するCC-Linkシステムの構成により異なる。最大接続台数の詳細については使用するCC-Linkのユーザーズマニュアル(詳細編)を参照。
接続ケーブルCC-Link専用ケーブル
内部消費電流(DC5V)0.56A
質量0.18kg
端子台ネジ締付けトルク配線用ネジ:0.5~0.6N・m
端子台取付けネジ:0.7~0.8N・m
推奨ドライバマイナスドライバ(刃先厚0.6mm、幅3.5mm)
  • ※ CC-Link通信ユニットの上に拡張ユニットを装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、最大温度に対して5℃低い温度としてください。
  • ※ 1システムあたりの最大リンク点数のリモート入出力:入出力信号(RX、RY)は各デバイス点数内にシステム領域を16点占有します。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT15-J61BT13

10

1個

47,800( 52,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

GOT1000シリーズ用のCC-Link通信ユニット。
【特長】
・インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応
・占有局数1局/4局選択可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

GT15-J61BT13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニットの型番GT15-J61BT13のページです。
型番GT15-J61BT13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニット

    GOT1000 CC-LinkIEコントローラネットワーク

    GOT1000 CC-LinkIEコントローラネットワーク

      GOT1000 シリアル通信ユニット

      GOT1000 シリアル通信ユニット

        GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

        GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

          GOT1000 外部入出力ユニット

          GOT1000 外部入出力ユニット

            GOT1000 プリンタユニット

            GOT1000 プリンタユニット

              GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

              GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

                グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

                グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

                  GOT1000 MELSECNET/H通信ユニット

                  GOT1000 MELSECNET/H通信ユニット

                    GOT2000シリーズ Ethernet通信ユニット

                    GOT2000シリーズ Ethernet通信ユニット

                      GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル

                      GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル

                        GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                        GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                          GOT1000 スタンド

                          GOT1000 スタンド

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 47,800円 138,000円 20,200円 32,900円 28,600円 23,800円 74,640円 16,400円 100,300円 24,900円 16,400円 20,200円 16,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 通信ユニット 通信ユニット 通信ユニット - 外部入出力ユニット その他 ビデオ/RGB入出力/音声出力 ビデオ/RGB入出力/音声出力 通信ユニット 通信ユニット 通信ユニット 通信ユニット スタンド
                            適用機種 G15 / G16 G15 / G16 G15 / G16 - GT15 / GT16 GT15 / GT16 - GT15 / GT16 G15 / G16 - G15 / G16 GT27 / GT15 / GT16 / GT25 -
                            通信速度(bps) 156k/625k/2.5M/5M/10M 1G - - - - - - - - - - -
                            消費電流(mA) 560 1070 - - 100 900 - 80 - - - - -
                            最大接続台数(台) 26 - - - - - - - - - - - -

                            グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 CC-Link通信ユニットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            タッチパネルの増設に
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/29
                            離れた場所にタッチパネルを増設する必要が生じたので、近くまで来ていたCC-Linkの配線を利用して接続しました。即納できる在庫があって助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タッチパネルの修理
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/30
                            急に故障したタッチパネルがあったので急遽購入。突然壊れることがある機器なので、即納で入手できる先があるのは心強いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました