(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
5,301円 ~ 13,014円  特別価格 
税込価格
5,831円 ~ 14,315円  特別価格 

プッシュダウン方式端子台 150KHz-1MHz高減衰(TAC) 【特長】・三...

詳細情報を確認する

  • 入力タイプ:
    三相
  • 結線方法:
    ねじ止め
  • 安全規格:
    UL / CUL / CSA
  • 代表規格(VDE):
    対応
  • 代表規格(ENEC):
    対応
  • 150kHz~1MHz 高減衰:
    対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特徴詳細

TACシリーズ(4-30A)の特長

  • ※ TACシリーズ(4-30A)以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
DINレール取付タイプはオプション

DINレール取付タイプはオプション

呼称方法

1 シリーズ名

2 定格電流

3 接地コンデンサコード:詳細は表1.1参照

表1.1 接地コンデンサコード

コード漏洩電流
入力 250/500V 60Hz
コンデンサ容量
(公称値)
6832.5mA/5.0mA max68000pF

4 オプション

 D:DINレール取付タイプ

150kHz?1MHz 高減衰タイプ

  • 三相三線式 500V
  • 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用
    (ねじ脱落防止機能付)

製品仕様

項番項目TAC-04-683TAC-06-683TAC-10-683TAC-20-683TAC-30-683
1定格電圧〔V〕三相三線式 500 50/60Hz
2定格電流〔A〕46102030
3試験電圧(端子 - 取付板間)AC2,000V(カットオフ電流=100mA),1分間,常温 常湿
4絶縁抵抗(端子 - 取付板間)DC500V 100MW min 常温 常湿
5漏洩電流 250/500V 60Hz2.5mA / 5.0mA max
6電圧降下1.5V max1.0V max
7安全規格認定温度-25~+85℃(ディレーティング特性参照)
8使用温度-40~+85℃(ディレーティング特性参照)
9使用湿度20~95% RH(結露なし)
10保存温・湿度-40~+85℃,20~95% RH (結露なし)
11振動10~55Hz,19.6m/s2 (2G),周期3分 X,Y,Z 方向 各1時間
12衝撃196.1m/s2 (20G)11ms X,Y,Z 方向 各1回
13安全規格UL1283,CSA C22.2 No.8(C-UL),DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1,ENEC
14外形寸法(突起物含まず)/ 質量63×64×128mm (W×H×D)/ 620g max (オプション:- D は外形図参照)

回路構成

回路構成図

回路構成図

ディレーティング特性

ディレーティング特性グラフ

ディレーティング特性グラフ

外形図

外形図(標準タイプ)

外形図(標準タイプ)

外形図(DIN レール取付タイプ)

外形図(DIN レール取付タイプ)

  • 公差:±1
  • 質量:620g max
  • 取付板材質:鉄(表面処理:ニッケルメッキ)t=1.0
  • ケース材質:PBT
  • 単位:mm
  • 端子台締め付けトルク:M4 / 1.6N・m(16.9kgf・cm)max

注意・禁止事項

DINレール取付時の注意

DINレール取付時の注意

  • DINレールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合あり。
  • 接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子(PE)と接続すること。

型番リスト

型番
定格電流(A)
取付方法
D(mm)
W(mm)
H(mm)
漏洩電流値(mA max)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
DINレール
118
63
71
5(500V60Hz)
10

1個

5,301( 5,831円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
ネジ止め
179
90
54
5(500V60Hz)
10

1個

11,610円

8,707

( 9,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
ネジ止め
179
90
54
7(500V60Hz)
10

1個

13,014( 14,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プッシュダウン方式端子台 150KHz-1MHz高減衰(TAC)
【特長】
・三相三線式 定格電圧500V
・4~30Aまでラインナップ(4A/6A/10A/20A/30A)
・漏洩電流選択可能
【用途】
・150k~1MHzノイズ減衰

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

    ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

    ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

      三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

      三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

        NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

        NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

          JACシリーズ ノイズフィルタ

          JACシリーズ ノイズフィルタ

            NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

            NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

              小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

              小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

                NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                  NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

                  NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

                    ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                    ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                      ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

                      ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

                        ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

                        ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

                          NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                          NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル ミスミ ミスミ ミスミ コーセル
                            通常価格 5,301円 9,386円 38,877円 2,071円 3,943円 2,114円 1,971円 2,900円 3,743円 22,371円 3,500円 4,200円 3,243円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            入力タイプ 三相 三相 三相 単相 三相 単相 単相 単相 単相 三相 単相 単相 単相
                            結線方法 ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め タブ ねじ止め
                            安全規格 UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL UL / CSA UL / TUV / CSA UL / CUL / CSA
                            代表規格(VDE) 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 - - - 対応
                            代表規格(ENEC) 対応 対応 対応 対応(DC入力時は除く) 対応 対応(DC入力時は除く) 対応(DC入力時は除く) 対応(DC入力時は除く) 対応(DC入力時は除く) - - - 対応(DC入力時は除く)

                            ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            自社製品のHI機器に
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            自社製品の電磁調理機器のノイズ対策に利用しました。以前、TACの30アンペアを使用していて性能が良好だったので、50アンペアを選択しました。TDKラムダの50アンペアも比較し、選定するところは気を遣いました。ノイズ測定はこれから行うため、性能や機能面に関してはこれから検証です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社の制御盤の中で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            自社の制御盤の中のスティッピングモーターやサーボモーターのノイズ対策のために使用しています。三相でアース付であること、DINレールに取り付けられること、寸法と容量の応用がきくことなどを考慮して選定しました。品質や性能は申し分ないです。取り付けにおいても問題がなく便利です。もう少しスマートになってもよいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の入力電源に
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/26
                            通常は他の商社から購入していますが、納期がかかってしまうので、ミスミでしたら在庫を持っているので購入しました。大きさは他の商品に比べるとコンパクトだと思います。性能や品質に問題はありません。まだ、使い始めてから10年経っていないので耐久性に関しては判断はできませんが、今のところは問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました