【特長】・縦寸法72mm。IEC35mmレールに標準取付け可能・30~50Aフ...
外形図
フレーム A | 30 | 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | NF30-FA | NF50-FA | |||||
定格電流 In A 基準周囲温度 40℃ | 5 10 15 20 30 | 5 10 15 20 30 40 50 | |||||
極数 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
定格絶縁電圧 Ui V | 250 | 250 | |||||
定 格 遮 断 容 量 kA | JIS C8201-2-1 Ann.1 Ann.2 (Icu/Ics) | AC | 200V | 2.5/1(注1) | 2.5/1(注1) | ||
DC | 65V | 1.5/1 | 1.5/1 | ||||
定格インパルス耐電圧 Uimp(kV) | 2.5 | 2.5 | |||||
電流の種類 | AC/DC共用 | AC/DC共用 | |||||
アイソレーション適合 | - | - | |||||
逆接続 | - | - | |||||
開閉寿命(回) | 機械的 | 10,000 | 10,000 | ||||
電気的(AC220V) | 6,000 | 6,000 | |||||
選択度種別(使用カテゴリー) | A | A | |||||
汚損度 | 2 | 2 | |||||
外 形 寸 法 mm | a | 40 | 60 | 40 | 60 | ||
b | 72 | 72 | |||||
c | 57 | 57 | |||||
ca | 73.5 | 73.5 | |||||
製品質量 kg | 0.14 | 0.2 | 0.16 | 0.22 | |||
取 付 方 法 | IEC 35mmレール | 可能 | 可能 | ||||
取付ねじ(注2) | 可能 | 可能 | |||||
表板取付(注4) | 可能 | 可能 | |||||
接 続 方 式 | 表面形 | ◎(圧着端子用) | ◎(圧着端子用) | ||||
簡易裏面形(注5) | |||||||
付 属 装 置 つ き | 警報スイッチ(AL) | ○ | ○ | ||||
補助スイッチ(AX) | ○ | ○ | |||||
電圧引きはずし装置(SHT) | ○ | ○ | |||||
縦形リード線端子台(SLT) | ○ | ○ | |||||
別 売 部 品 | ロックカバー(LC) | ○ | ○ | ||||
とってロック装置(HL) | ○ | ○ | |||||
小形端子カバー(TC-S) | ○ | ○ | |||||
表板取付用端子カバー(RTC) | ○ | ○ | |||||
電気用品安全法 | 適合 | 適合 | |||||
CEマ-ク | - | - | |||||
CCC認証 | - | - | |||||
過電流引きはずし方式 | 熱動 | 熱動 | |||||
トリップボタン | -(注3) | -(注3) |
(注1)定格電流5A品の定格遮断容量は1.5/1kAとなります。
(注2)取付ねじはお客様でご用意ください。SW-PW-Pナベネジ(M4×0.7×50)をご使用ください。
(注3)警報スイッチ(AL)付の場合のみ付属します(SHT+ALの場合を除く)。
(注4)裏からのナット締付けなしで表板取付が可能です(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)。この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
(注5)裏面配線が可能な端子構造となっています。
外形寸法図
Loading...
【特長】
・縦寸法72mm。IEC35mmレールに標準取付け可能
・30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
・漏電遮断器は高調波・サージ対応
・AL、AXの縦型リード線端子台取付け可能
・簡易裏面配線・表板取付けも可能
【用途】
・機械装置の分岐回路に最適
Loading...
NF30-FA 2P 5Aで型番確定
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズの型番NF30-FA 2P 5Aのページです。
型番NF30-FA 2P 5Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NF30-FA 2P 15A AL |
NF30-FA 2P 20A |
NF30-FA 2P 30A |
NF30-FA 3P 10A |
NF30-FA 3P 15A |
NF30-FA 3P 20A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | アンペアフレーム (AF) | 極数 | 定格遮断容量 AC200Vの時 (kA) | 定格電流 (A) | 寸法 幅 (mm) | 外部付属装置 | アンペアフレーム詳細 | 定格感度電流 (mA) | 内部付属装置 | 定格遮断容量 AC220Vの時 (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,490円 ( 4,939円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 30AF以下 | 2 | 2.5 | 15 | 40 | - | 30AF | - | 警報スイッチ | 2.5 | |
2,276円 ( 2,504円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 30AF以下 | 2 | 2.5 | 20 | 40 | - | 30AF | - | なし | 2.5 | |
2,276円 ( 2,504円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 30AF以下 | 2 | 2.5 | 30 | 40 | - | 30AF | - | なし | 2.5 | |
3,227円 ( 3,550円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 30AF以下 | 3 | 2.5 | 10 | 60 | - | 30AF | - | なし | 2.5 | |
3,227円 ( 3,550円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 30AF以下 | 3 | 2.5 | 15 | 60 | - | 30AF | - | なし | 2.5 | |
3,227円 ( 3,550円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 30AF以下 | 3 | 2.5 | 20 | 60 | - | 30AF | - | なし | 2.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
評価 3.3
通常価格(税別): 2,869円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能