GOT1000シリーズ用のバス接続ユニット標準モデル。【用途】・GOTをバス接...
GT15-QBUSの製品イメージ
GT15-QBUS2の製品イメージ
(単位:mm)
GT-15QBUSの寸法図
GT15-QBUS2の寸法図
カテゴリ | 通信ユニット | |
---|---|---|
シリーズ | GOT1000 | |
ユニット | バス接続ユニット | |
製品形名 | GT15-QBUS | |
適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA | |
対応機種 | GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15 | |
インタフェース | QCPU(Qモード)バス接続 | |
コネクタ | IN | 1 |
OUT | - | |
入出力占有点数 | 16点(I/O割付:インテリ16点) | |
内部消費電流(DC5V) | 0.44A | |
質量 | 0.13kg |
カテゴリ | 通信ユニット | |
---|---|---|
シリーズ | GOT1000 | |
ユニット | バス接続ユニット | |
製品形名 | GT15-QBUS2 | |
適合する規格 | UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV GL、LR、NK、RINA | |
対応機種 | GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15 | |
インタフェース | QCPU(Qモード)バス接続 | |
コネクタ | IN | 1 |
OUT | 1 | |
入出力占有点数 | 16点(I/O割付:インテリ16点) | |
内部消費電流(DC5V) | 0.44A | |
質量 | 0.14kg |
型番 |
チャネル数(ch) |
備考 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
|
GOTをバス接続する場合に使用 IN1 QCPU(Qモード)バス接続/入出力占有点数 16点
| 10 | 1個 | 20,200円(
22,220円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
GOTをバス接続する場合に使用 IN1/OUT1 QCPU(Qモード)バス接続/入出力占有点数 16点
| - | 1個 | 28,600円(
31,460円
) | 5日目 |
Loading...
GOT1000シリーズ用のバス接続ユニット標準モデル。
【用途】
・GOTをバス接続する場合に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face プログラマブル表示器 シリアル関連オプション
評価 0.0
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face プログラマブル表示器 オプション 保護シート
評価 4.3
通常価格(税別): 4,420円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
評価 4.5
通常価格(税別): 76,560円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
評価 4.0
通常価格(税別): 3,680円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能