【仕様】・GOT1000シリーズ用変換アダプタです。・適用機種:GT10/GT...
GOT1000 コネクタ変換アダプタの製品イメージ
(単位:mm)
寸法図
カテゴリ | 通信ユニット |
---|---|
シリーズ | GOT1000 |
ユニット | コネクタ変換アダプタ |
製品形名 | GT10-9PT5S |
対応機種 | GT2506HS-VTBD,GT2505-VTBD,GT2105-QTBDS,GT2105-QMBDS(バージョンA以降) GT1665HS-VTBD,GT1455-QTBDE,GT1450-QMBDE,GT1450-QLBDE,GT1455-QTBD,GT1450-QMBD,GT1450-QLBD(バージョンA以降) GT1155-QTBD(バージョンC以降) GT1155-QSBD(バージョンF以降) GT1150-QLBD(バージョンF以降) GT1055-QSBD,GT1050-QBBD(バージョンC以降) GT1045-QSBD,GT1040-QBBD(バージョンA以降) |
質量 | 0.04kg |
使用周囲温度 | 0~55℃ |
保存周囲温度 | -20~60℃ |
使用周囲湿度 | 10~90%RH、結露なきこと |
保存周囲湿度 | 10~90%RH、結露なきこと |
使用雰囲気 | 油煙,腐食性ガス,可燃性ガスがなく,導通性の埃がひどくないこと,直射日光があたらないこと(保存時も同様) |
Loading...
【仕様】
・GOT1000シリーズ用変換アダプタです。
・適用機種:GT10/GT11/GT14
この商品に近い類似品がありませんでした。
GT10-9PT5Sで型番確定
GOT1000シリーズ 変換アダプタの型番GT10-9PT5Sのページです。
型番GT10-9PT5Sに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face プログラマブル表示器 オプション 保護シート
評価 4.3
通常価格(税別): 4,420円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face プログラマブル表示器 シリアル関連オプション
評価 0.0
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ
評価 3.0
通常価格(税別): 6,290円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能