(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
5,778円 ~ 12,615円
税込価格
6,356円 ~ 13,877円

【特長】・可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。【用途】・100V以下...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    KV
  • 定格電圧:
    100V
  • 絶縁体材料:
    PVC
  • 耐熱温度:
    60℃
  • シールド:
  • 加工サービス:

(i)ご注意

型番

未確定31件の候補があります。

Loading...

商品情報

本商品の納入仕様書はこちら

商品特長詳細

定格

温度:60℃(HKVは75℃)
電圧:100V以下

準拠する規格

日本電線工業会規格    JCS 3368

技術情報・設計アイデア

製品仕様

●撚り線

型番導体絶縁体
厚さ
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
(20℃)
Ω/km
耐電圧
(水中)
V/1分間
絶縁抵抗
MΩ・km
参考値
公称
断面積
mm2
素線数/
素線径
本/mm
外径
mm
許容電流
(30℃)A
標準
条長
m
概算
重量
kg/km
ACKV
KV0.27/0.180.540.31.151051,00054500-
0.312/0.180.70.41.561.162005.3
0.520/0.180.90.451.836.782007.8
0.7530/0.181.10.452.024.41120010.6
1.2550/0.181.50.52.514.71520017.0

線芯識別

構造

通信機器用ビニル電線 KVシリーズ 構造図

絶縁体標準色

黒、白、赤、緑、黄、青の6色を基本とし、その他の色も取りそろえています。

表面表示

なし

注意・禁止事項

使用上の注意

ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.3
200
1.5
10

1個

5,778( 6,356円 )

-

0.3
200
1.5
10

1個

5,778( 6,356円 )

4日目

  • 注文停止中
0.3
200
1.5
10

1個

5,778( 6,356円 )

-

0.3
200
1.5
10

1個

5,778( 6,356円 )

4日目

  • 注文停止中
0.3
200
1.5
10

1個

5,778( 6,356円 )

-

0.3
200
1.5
10

1個

5,778( 6,356円 )

4日目

0.3
200
1.5
10

1個

5,778( 6,356円 )

3日目

  • 注文停止中
0.3
200
1.5
10

1個

5,778( 6,356円 )

-

0.3
200
1.5
10

1個

5,778( 6,356円 )

1日目

0.5
200
1.8
10

1個

8,000( 8,800円 )

3日目

  • 注文停止中
0.5
200
1.8
10

1個

8,000( 8,800円 )

-

0.5
200
1.8
10

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

0.5
200
1.8
10

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

0.5
200
1.8
10

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

0.5
200
1.8
10

1個

8,000( 8,800円 )

4日目

0.5
200
1.8
10

1個

8,000( 8,800円 )

4日目

0.5
200
1.8
10

1個

8,000( 8,800円 )

4日目

0.5
200
1.8
10

1個

8,000( 8,800円 )

3日目

一部当日出荷可能

0.75
200
2
10

1個

8,667( 9,534円 )

4日目

0.75
200
2
10

1個

8,667( 9,534円 )

1日目

0.75
200
2
10

1個

8,667( 9,534円 )

1日目

  • 注文停止中
0.75
200
2
10

1個

8,667( 9,534円 )

-

0.75
200
2
10

1個

8,667( 9,534円 )

1日目

0.75
200
2
10

1個

8,667( 9,534円 )

4日目

0.75
200
2
10

1個

8,667( 9,534円 )

3日目

一部当日出荷可能

1.25
200
2.5
10

1個

12,615( 13,877円 )

4日目

一部当日出荷可能

1.25
200
2.5
10

1個

12,615( 13,877円 )

4日目

一部当日出荷可能

1.25
200
2.5
10

1個

12,615( 13,877円 )

2日目

一部当日出荷可能

1.25
200
2.5
10

1個

12,615( 13,877円 )

3日目

一部当日出荷可能

  • 注文停止中
1.25
200
2.5
10

1個

12,615( 13,877円 )

-

1.25
200
2.5
10

1個

12,615( 13,877円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
【用途】
・100V以下の通信機器、電子機器の内部配線として使用されます。

(i)ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

    耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

    耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

      IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

      IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

        非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

        非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

          非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

          非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

            UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

            UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

              UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

              UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

                HKIVシリーズ

                HKIVシリーズ

                  H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

                  H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

                    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                      H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                      H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                        耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                        耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                          メーカー オーナンバ 品川電線 フジクラ・ダイヤケーブル プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) 三沢電線 三沢電線 品川電線 田中電線 田中電線 田中電線 品川電線
                          通常価格 5,778円 8,017円 1,775円 6,971円 14,379円 1,929円 2,163円 8,286円 5,666円 14,662円 5,309円 32,828円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   当日出荷可能
                          タイプ KV UL1283 / 1284 IV UL1007 UL1015 UL1007 UL1015 KIV - その他 その他 UL1283 / 1284
                          定格電圧 100V 600V 600V 300V 600V 300V 600V 600V - 600V - 600V
                          絶縁体材料 PVC PVC - - - PVC PVC PVC - フッ素系 PVC PVC
                          耐熱温度 60℃ 105℃ - - - 80℃ 105℃ 75℃ - 200℃ 75℃ 105℃
                          シールド - - -

                          通信機器用ビニル電線 KVシリーズのレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 9件のレビュー
                          低圧用盤内配線で仕様
                          評価 4.0満足度:4.02023/05/11
                          他の人のレビューでもあるように柔らかいので処理しやすい。
                          盤内配線に使用しているので使用率高く200m巻でも問題ない。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          制御用に
                          評価 5.0満足度:5.02022/02/01
                          ずっとこのシリーズを使用しているため、作業がしにくいということはありません。
                          必要数が数メートルでも一巻購入しなければならないので...。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          電気工事
                          評価 5.0満足度:5.02021/08/12
                          箱入りなのでばらけす使用できる

                          DCの低圧配線で使用
                          被覆は多少薄いが盤内使用では問題なし
                          そのため柔軟性があるので配線しやすい

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          配線
                          評価 4.0満足度:4.02019/03/30
                          少量から注文出来て、材質も柔らかくとても扱いやすいです、色も豊富に有るので助かります

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          設備のDC24V配線
                          評価 5.0満足度:5.02018/01/24
                          e-CONコネクタに使用していますが、絶縁体が薄いので使用できます。
                          ケーブルも柔らかく使いやすいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          電線カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました