(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,386円 ~ 11,986円  特別価格 
税込価格
10,325円 ~ 13,185円  特別価格 

10kHz-1MHz高減衰タイプ。【特長】・三相三線式500V。・4A~30A...

詳細情報を確認する

  • 入力タイプ:
    三相
  • 結線方法:
    ねじ止め
  • 安全規格:
    UL / CUL / CSA
  • W(mm):
    63
  • 代表規格(VDE):
    対応
  • 代表規格(ENEC):
    対応
  • 10kHz~1MHz 高減衰:
    対応
  • 漏洩電流値(mA max):
    5(500V60Hz)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

TAHシリーズの特長

商品イメージ

商品イメージ

呼称方法

呼称方法

10kHz-1MHz 高減衰タイプ

  • 三相三線式 500V
  • 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

製品仕様

項番項目TAH-04-683 TAH-06-683 TAH-10-683 TAH-20-683 TAH-30-683
1定格電圧(V)三相三線式 500 50/60Hz
2定格電流(A)46102030
3試験電圧(端子-取付板間)AC2,000V (カットオフ電流= 100mA),1 分間,常温 常湿
4絶縁抵抗(端子-取付板間)DC500V 100MΩ min 常温 常湿
5漏洩電流 250/500V 60Hz2.5mA /5.0mA max
6電圧降下1.5V max1.0V max
7安全規格認定温度- 25 ~+ 85℃ (ディレーティング特性参照)
8使用温度- 40 ~+ 85℃ (ディレーティング特性参照)
9使用湿度20 ~ 95% RH (結露なし)
10保存温・湿度- 40 ~+ 85℃,20 ~ 95% RH (結露なし)
11振動10 ~ 55Hz,19.6m/s2 (2G),周期 3 分 X,Y,Z 方向 各 1 時間
12衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X,Y,Z 方向 各 1 回
13安全規格UL1283,CSA C22.2 No.8(C-UL),DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1,ENEC
14外形寸法(突起物含まず) / 質量63×64×128mm (W×H×D) / 620g max (オプション:- D は外形図参照)

回路構成

回路構成図

回路構成図

ディレーティング特性

ディレーティング特性グラフ(負荷率%/周辺温度)

ディレーティング特性グラフ(負荷率%/周辺温度)

外形図

外形図(標準タイプ)

外形図(標準タイプ)

外形図(DIN レール取付タイプ)

外形図(DIN レール取付タイプ)

  • 公差:±1
  • 質量:620g max
  • 取付板材質:鉄(表面処理:ニッケルメッキ)t=1.0
  • ケース材質:PBT
  • 単位:mm
  • 端子台締め付けトルク:M4 / 1.6N・m(16.9kgf・cm)max

注意・禁止事項

DINレール取付時の注意

DINレール取付時の注意

DINレールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合あり。接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子(PE)と接続すること。

型番リスト

型番
定格電流(A)
取付方法
D(mm)
H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
DINレール
118
71
10

1個

9,386( 10,325円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
DINレール
118
71
-

1個

9,990( 10,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
ネジ止め
128
64
10

1個

11,586円

8,110

( 8,921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
DINレール
118
71
10

1個

11,986( 13,185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

10kHz-1MHz高減衰タイプ。
【特長】
・三相三線式500V。
・4A~30Aまでラインナップ(4A/6A/10A/20A/30A)。
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)。
【用途】
・10kHz-10MHzノイズ減衰。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

    ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

    ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

      JACシリーズ ノイズフィルタ

      JACシリーズ ノイズフィルタ

        NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

        NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

          NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

          NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

            NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

            NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

              小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

              小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

                NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                  NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                  NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                    三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

                    三相入力タイプ ノイズフィルタ(1段フィルタ)FTAシリーズ

                      小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

                      小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

                        ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                        ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                          ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

                          ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル ミスミ ミスミ
                            通常価格 9,386円 5,301円 3,943円 2,114円 2,071円 3,743円 1,971円 3,243円 2,900円 38,877円 1,990円 22,371円 4,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            入力タイプ 三相 三相 三相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 三相 単相 三相 単相
                            結線方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め タブ
                            安全規格 UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL UL / TUV / CSA
                            W(mm) 63 - 63 53 53 53 39 53 53 100 39 - 94.5
                            代表規格(VDE) 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 - -

                            ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            電気制御に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/31
                            電気制御に使用しています。他のメーカーの商品と比較して使い勝手が良かったので選定し使用しています。ミスミですぐに手に入る点が良かったと思います。特に問題もなく使用しています。価格においても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました