(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,114円 ~ 2,671円
税込価格
2,325円 ~ 2,938円

外来ノイズによる装置の誤動作抑制用小型ノイズフィルタ。【特長】・外部インパルス...

詳細情報を確認する

  • 入力タイプ:
    単相
  • 結線方法:
    ねじ止め
  • 安全規格:
    UL / CUL / CSA
  • D(mm):
    92
  • W(mm):
    53
  • 代表規格(VDE):
    対応
  • 代表規格(ENEC):
    対応(DC入力時は除く)
  • 外部パルス電圧高減衰:
    対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

NAPシリーズの特長

NAPシリーズ

NAPシリーズ

外部インパルス高減衰タイプ
単相 250V
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

呼称方法

呼称方法

1 シリーズ名
2 定格電流
3 接地コンデンサコード

  • ※ 接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。

4 オプション D:DIN レール取付タイプ

  • ※ オプション設定時は外形が変わります。外形図を参照ください。

接地コンデンサコード

コード漏洩電流
入力 125/250V 60Hz
コンデンサ容量
(公称値)
0005 μA/ 10μA maxなし
47150 μA/100μA max470pF
4720.5 mA/1.0 mA max 4700pF

製品仕様

項目NAP-04-472NAP-06-472NAP-10-472 NAP-16-472 NAP-20-472NAP-30-472
定格電圧〔V〕AC 1φ 250 / DC250
定格電流〔A〕4610162030
試験電圧(端子-取付板間)AC2,500V (カットオフ電流= 20mA),1 分間,常温 常湿
絶縁抵抗(端子-取付板間)DC500V 100MΩ min 常温 常湿
漏洩電流 125/250V 60Hz0.5mA /1.0mA max
電圧降下1.0V max
安全規格認定温度- 25 ~+ 85℃ (ディレーティング特性参照)
使用温度- 40 ~+ 85℃ (ディレーティング特性参照)
使用湿度20 ~ 95% RH (結露なし)
保存温・湿度- 40 ~+ 85℃,20 ~ 95% RH (結露なし)
振動10 ~ 55Hz,19.6m/s2(2G),周期 3 分 X,Y,Z 方向各 1 時間
衝撃196.1m/s2(20G) 11ms X,Y,Z 方向 各 1 回
安全規格UL1283,CSA C22.2 No.8(C-UL),DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1,ENEC(DC 入力時は除く)
外形寸法(突起物含まず)/ 質量53×41×92mm (W×H×D) / 300g max (オプション:- D は外形図参照)

回路構成

回路構成

ディレーティング特性

ディレーティング特性

外形図

本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。
1 端子台カバーは、収納されています。
2 端子台ねじは、上側に保持されています。

標準タイプ

標準タイプ

DIN レール取付タイプ

DIN レール取付タイプ

  • ※ 公差:±1
  • ※ 質量:300g max
  • ※ 取付板材質:鉄(表面処理:ニッケルメッキ)t=1.0
  • ※ ケース材質:PBT
  • ※ 単位 mm
  • ※ 端子台締め付けトルク M4:1.6N・m(16.9kgf・cm)max

DIN レール取付時の注意

DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。
接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子(PE)と接続しておこなってください。
保護接地端子は2箇所ありますが、どちらか1箇所のみの接続でも使用可能です。

DIN レール取付時の注意

特性データ(代表例)

NAP-06-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

NAP-10-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

NAP-16-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

NAP-20-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

NAP-30-472

減衰特性(静特性)

減衰特性(静特性)

パルス減衰特性 パルス幅1μs

パルス減衰特性 パルス幅1μs

型番リスト

型番
定格電流(A)
取付方法
H(mm)
漏洩電流値(mA max)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
DINレール
48
1(250V60Hz)
-

1個

2,414( 2,655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
ネジ止め
41
1(250V60Hz)
10

1個

2,114( 2,325円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
ネジ止め
41
0.01(250V60Hz)
10

1個

2,543( 2,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
ネジ止め
41
1(250V60Hz)
10

1個

2,543( 2,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
ネジ止め
41
0.1(250V60Hz)
10

1個

2,671( 2,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

外来ノイズによる装置の誤動作抑制用小型ノイズフィルタ。
【特長】
・外部インパルス高減衰タイプ。
・1Φノイズフィルタ。
・単相250V。
・4~30Aまでラインナップ。(4A/6A/10A/16A/20A/30A)
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)。
・NAC、NAH、NAM、NMPと取付コンパチ、用途に合わせて使い分けが可能。
・用途により選べる接地コンデンサ。
・オプションでディンレール取付タイプを用意。
【用途】
・シーケンサ、コンピュータを有する産業機器に最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

    NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

    NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

      NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

      NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

        小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

        小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

          小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

          小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

            ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

            ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

              ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

              ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

                NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

                NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

                  NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                  NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                    ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

                    ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

                      高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                      高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                        B84771シリーズ

                        B84771シリーズ

                          ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                          ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル ミスミ TDKラムダ TDKラムダ ミスミ
                            通常価格 2,114円 3,743円 2,900円 1,971円 1,990円 9,386円 5,301円 2,071円 3,243円 3,500円 1,871円 1,640円 2,556円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            入力タイプ 単相 単相 単相 単相 単相 三相 三相 単相 単相 単相 単相 単相 単相
                            結線方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - その他 ねじ止め
                            安全規格 UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CSA UL / CSA UL / CUL UL / CSA
                            D(mm) 92 104 92 85 - - - 92 92 - 50 - -
                            W(mm) 53 53 53 39 39 63 - 53 53 - 45 - -

                            NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            制御盤
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/24
                            ロボット電源のノイズ対策で購入。誤作動防止目的ですが、誤作動が起きていないので少なからず効果はあると考えてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤製作
                            評価 4.0満足度:4.02016/08/24
                            この部品は取引しているどこの仕入れ業者よりもミスミでの納期が一番早いです。単価も安いし助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました