(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BH MINI用 つなぎ導体 1組単位

BH MINI用 つなぎ導体 1組単位

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,059円
税込単価
18,765円

三菱遮断器BHミニ用。【特長】・主幹遮断器と母線ブスバーをつなぐ専用導体です・...

詳細情報を確認する

  • 適用機種:
    BH-CP1/CP2、BV-CP1/CP2

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

BH MINI用 つなぎ導体 1組単位の仕様

BH MINI用 つなぎ導体 1組単位 イメージ

BH MINI用 つなぎ導体 1組単位 イメージ

製品名形名用途材料
つなぎ導帯250Aフレーム用BJ-225(P)主幹遮断器と母線ブスバーをつなぐ専用導帯です。銅ブスバー T6 すずめっき

型番リスト

型番
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJ-225(P)

250Aフレーム用

1個

17,059( 18,765円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱遮断器BHミニ用。
【特長】
・主幹遮断器と母線ブスバーをつなぐ専用導体です
・つなぎ導体1組単位

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

BJ-225(P)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BH MINI用 つなぎ導体 1組単位の型番BJ-225(P)のページです。
型番BJ-225(P)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BH MINI用 つなぎ導体 1組単位

BH MINI用 つなぎ導体 1組単位

    BH MINI用 ダミーブロック

    BH MINI用 ダミーブロック

      表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

      表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

        配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー

        配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー

          IEC用レール取付金具(Kシリーズ)

          IEC用レール取付金具(Kシリーズ)

            ハンドルキャップ

            ハンドルキャップ

              ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作とって 調整ユニット 250Aフレーム以下

              ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作とって 調整ユニット 250Aフレーム以下

                埋込形端子 NX-P

                埋込形端子 NX-P

                  埋込形端子 NX-FP

                  埋込形端子 NX-FP

                    埋込形端子 NB-FPW

                    埋込形端子 NB-FPW

                      ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 800Aフレーム以下用操作とって

                      ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 800Aフレーム以下用操作とって

                        クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ(2段型)

                        クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ(2段型)

                          4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ

                          4ポートソレノイドバルブ SJ2000・3000シリーズ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 テンパール工業 三菱電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 KASUGA(パトライト) SMC
                            通常価格 17,059円 2,033円 2,238円 284円 75円 143円 1,428円 3,643円 9,630円 21,518円 3,282円 6,481円 4,504円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            適用機種 BH-CP1/CP2、BV-CP1/CP2 BH-CP1/CP2、BV-CP1/CP2 - - - - - - - - - - -

                            BH MINI用 つなぎ導体 1組単位のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました