(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,680円 ~ 7,870円
税込価格
4,048円 ~ 8,657円

1100V以下低圧変流器CWシリーズ。【特長】・ケーブル配線用・丸窓貫通形・取...

詳細情報を確認する

  • 過電流強度:
    40倍
  • 確度階級(級):
    1
  • 周波数(Hz):
    50/60

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品仕様

低圧変流器の特長

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ:関連画像

ケーブル配線用・丸窓貫通形
取付足の方向を90°変更可能。
一次導体は600Vビニル電線が使用可能。
オプションで二次端子の絶縁キャップを用意している。

 

低圧変流器の仕様

形名定格一次電流(A)定格
負担
(VA)
確度
階級
(級)
過電流
強度
(倍)
最高電圧
/耐電圧
(kV)
周波数
(Hz)
外形図質量
(kg)
検定
可否
二次電流
5A
二次電流
1A
CW-5L606051.0401.15/
4/-
50/60
両用
図51.9
7575
100100図10.6
120120
150150
160160
180180
200200
240240図20.5
250250
300300
400400
500500図30.5
600600
7507500.6
CW-15L100100151.0401.15/
4/-
50/60
両用
図52
120120
150150図41.0
160160
180180
200200
240240図20.6
250250
300300
400400
500500図30.8
600600
7507500.6
CW-40L150150401.0401.15/
4/-
50/60
両用
図52.0
160160
180180
200200
240240図61.2
250250
300300
400400
500-図30.8
600-
750-

外形図

図1

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ:関連画像

CW-5L:100、120、150、160、180、200A

図2

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ:関連画像

CW-5L:240、250、300、400A
CW-15L:240、250、300、400A

図3

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ:関連画像

CW-5L:500、600、750A
CW-15L:500、600、750A
CW-40L:500、600、750A

図4

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ:関連画像

CW-15L:150、160、180、200A

図5

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ:関連画像

CW-5L:60、75A
CW-15L:100、120A
CW-40L:150、160、180、200A

図6

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ:関連画像

CW-40L:240、250、300、400A

  • ※ その他の商品の詳しい内容は、カタログでご確認ください。

型番リスト

型番
変流比(A)
定格負担(VA)
導体取付部寸法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60/5
5
φ26
-

1個

7,870( 8,657円 )

5日目

75/5
5
φ26
-

1個

7,870( 8,657円 )

5日目

100/5
5
φ23
-

1個

3,680( 4,048円 )

5日目

200/5
5
φ23
-

1個

3,930( 4,323円 )

5日目

250/5
5
φ32
-

1個

4,270( 4,697円 )

5日目

300/5
5
φ32
-

1個

4,270( 4,697円 )

5日目

400/5
5
φ32
-

1個

4,380( 4,818円 )

5日目

500/5
5
φ50
-

1個

5,520( 6,072円 )

5日目

150/5
15
φ25
-

1個

4,520( 4,972円 )

5日目

200/5
15
φ25
-

1個

4,800( 5,280円 )

5日目

250/5
15
φ32
-

1個

4,930( 5,423円 )

5日目

300/5
15
φ32
-

1個

4,930( 5,423円 )

5日目

400/5
15
φ32
-

1個

5,230( 5,753円 )

5日目

500/5
15
φ50
-

1個

6,070( 6,677円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1100V以下低圧変流器CWシリーズ。
【特長】
・ケーブル配線用・丸窓貫通形
・取付足の方向を90°変更できます
・一次導体は600Vビニル電線が使用できます
・オプションで二次端子の絶縁キャップを用意しています
【用途】
・一般計器用
・低圧用変流器

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

PDFダウンロード

  • ※三菱電機Webサイトへリンクします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

    CW-□LPシリーズ 1100V以下低圧変流器

    CW-□LPシリーズ 1100V以下低圧変流器

      アナログ絶縁抵抗計/プローブ

      アナログ絶縁抵抗計/プローブ

        CWシリーズ 低圧変流器用絶縁キャップ

        CWシリーズ 低圧変流器用絶縁キャップ

          ラインセパレータ LS11

          ラインセパレータ LS11

            PEシリーズ 440V以下計器用変圧器

            PEシリーズ 440V以下計器用変圧器

              メーカー 三菱電機 三菱電機 共立電気計器 三菱電機 三和電気計器 三菱電機
              通常価格 3,680円 5,230円 4,501円 100円 3,400円 27,150円
              通常出荷日 5日目   5日目   3日目   5日目   8日目   5日目  
              過電流強度 40倍 40倍 - - - -
              確度階級(級) 1 1 - - - -
              周波数(Hz) 50/60 50/60 - - - -

              1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました