(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOT1000 保護シート【1~5個入り】

GOT1000 保護シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,800円 ~ 4,100円
税込価格
4,180円 ~ 4,510円

三菱グラフィックオペレーションターミナル用保護シート。 【特長】・表面処理:ク...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

品名形名仕様対応機種
GT16GT15GT14GT11ハンディGOTGT10
保護シートGT16-90PSCB15型用保護シート(GT16用)クリア 5枚-----
GT16-90PSGBアンチグレア 5枚-----
GT16-90PSCWクリア(枠部:白色) 5枚-----
GT16-90PSGWアンチグレア(枠部:白色) 5枚-----
GT16-80PSCB12.1型用保護シート(GT16用)クリア 5枚-----
GT16-80PSGBアンチグレア 5枚-----
GT16-80PSCWクリア(枠部:白色) 5枚-----
GT16-80PSGWアンチグレア(枠部:白色) 5枚-----
GT16-70PSCB10.4型用保護シート(GT16用)クリア 5枚-----
GT16-70PSGBアンチグレア 5枚-----
GT16-70PSCWクリア(枠部:白色) 5枚-----
GT16-70PSGWアンチグレア(枠部:白色) 5枚-----
GT16-60PSCB8.4型用保護シート(GT16用)クリア 5枚-----
GT16-60PSGBアンチグレア 5枚-----
GT16-60PSCWクリア(枠部:白色) 5枚-----
GT16-60PSGWアンチグレア(枠部:白色) 5枚-----
GT16H-60PSC6.5型用保護シート(GT16ハンディGOT用)クリア 5枚-----

型番リスト

型番
種類
サイズ(型)
表面処理
枠部色
対応機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
保護シート
5.7
クリア
GT14ハンディGOT / GT2505HS-VTBD
-

1個

3,800( 4,180円 )

5日目

保護シート
6.5
クリア
GT16ハンディGOT
-

1パック

5個入り

4,100( 4,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱グラフィックオペレーションターミナル用保護シート。
【特長】
・表面処理:クリア
【用途】
・GOTの画面の保護が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOT1000 保護シート

GOT1000 保護シート

    GOT2000シリーズ 保護シート

    GOT2000シリーズ 保護シート

      プログラマブルターミナル NBシリーズ オプション品 保護シート

      プログラマブルターミナル NBシリーズ オプション品 保護シート

        GOT1000 スタンド

        GOT1000 スタンド

          GOT1000/GOT2000シリーズ USB耐環境カバー

          GOT1000/GOT2000シリーズ USB耐環境カバー

            グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

            グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット

              GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

              GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

                GOT1000 プリンタユニット

                GOT1000 プリンタユニット

                  GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル

                  GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル

                    GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                    GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                      GOT1000 外部入出力ユニット

                      GOT1000 外部入出力ユニット

                        GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

                        GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

                          HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン

                          HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 IDEC
                            通常価格 3,800円 2,630円 2,837円 16,400円 1,670円 16,400円 74,640円 23,800円 16,400円 20,200円 28,600円 32,900円 2,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            仕様 標準タイプ - - - - - - - - - - - -

                            GOT1000 保護シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました