(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結リング固定具【1,000個入り】

連結リング固定具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,758円 ~ 36,371円  特別価格 
税込価格
28,334円 ~ 40,008円  特別価格 

束線を連結して固定する際または吊り下げて使用する固定具。【特長】・結束を連結し...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 取付/固定方法:
    結束バンド

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

結束バンド固定具(連結リング固定具)の特長

連結リング固定具(密閉型リング)

使用例

使用例

寸法図

寸法図

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)固定方法使用箇所材質
 1000個入ABCDE
CR2-M2.3~4.88.46.15.15.33.3結束バンド屋内ナイロン66ナチュラル
CR4H-M2.3~7.614.59.17.68.44.3
CR4H-M0屋外耐候性ナイロン66

連結リング固定具(オープン型リング)

商品画像

商品画像

寸法図

寸法図

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)固定方法使用箇所材質
 1000個入ABCD
CROS-M2.3~4.86.613.24.61.7結束バンド屋内ナイロン66

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
使用結束バンド幅(mm)
使用環境
トラスココード
特徴
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.4
6.1
2.3~4.8
ナチュラル
屋内
477-4469
密閉型リング
ナイロン66
10

1パック

1,000個入り

36,371円

21,822

( 24,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.5
9.1
2.3~7.6
ナチュラル
屋内
477-4477
密閉型リング
ナイロン66
-

1パック

1,000個入り

28,106( 30,917円 )

1日目

14.5
9.1
2.3~7.6
屋外
-
密閉型リング
耐候性ナイロン66
-

1パック

1,000個入り

30,884( 33,972円 )

3日目

13.2
6.6
2.3~4.8
ナチュラル
屋内
477-4485
オープン型リング
ナイロン66
-

1パック

1,000個入り

25,758( 28,334円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

束線を連結して固定する際または吊り下げて使用する固定具。
【特長】
・結束を連結して固定する時、またば結束を架線に吊り下げて固定するときに使用。
・密閉型と、オープン型がある。
【用途】
・振動の影響がある個所での束線の連結。
・ケーブル同士の接触による損傷の防止に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結リング固定具

連結リング固定具

    スタンド型固定具

    スタンド型固定具

      L字型固定具

      L字型固定具

        デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

        デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

          L字型ベース

          L字型ベース

            インシュロック デュオリング 耐候グレード

            インシュロック デュオリング 耐候グレード

              押し込み型固定具(PWMSタイプ)

              押し込み型固定具(PWMSタイプ)

                インシュロック 配線ダクト用マウント

                インシュロック 配線ダクト用マウント

                  回転式タイマウント

                  回転式タイマウント

                    L字型ホール固定具

                    L字型ホール固定具

                      薄型固定具

                      薄型固定具

                        耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

                        耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

                          インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                          インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 25,758円 4,345円 31,180円 1,956円 19,563円 3,583円 6,187円 4,837円 31,006円 9,360円 2,173円 2,982円 2,582円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン - ナイロン ナイロン - ナイロン - ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン
                            取付/固定方法 結束バンド - - - M3 - 押し込み - - - - - -

                            連結リング固定具のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ケーブル、配管を束ねるときに使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/13
                            主にケーブルや配管を束ねたのを固定するときに使用しています。普段から使用しているものですが、問題なく結束を固定できています。ただ、他のメーカーと比較すると値段が高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q この固定具だけで束線を固定できますか?
                            A
                            結束バンドと合わせてご使用ください。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました