(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LWシリーズ パイロットライト

LWシリーズ パイロットライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,390円 ~ 2,270円  特別価格 
税込価格
1,529円 ~ 2,497円  特別価格 

手に負担のかからない軽タッチ設計のLWシリーズのパイロットライト。【特長】・集...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    その他
  • 光源:
    LED
  • 寸法 縦(mm):
    25.8
  • 寸法 幅(mm):
    25.8
  • 取付穴サイズ詳細:
    φ22.3
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65
  • ロック着脱方式:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年9月出荷分より、LWシリーズ パイロットライトの仕様変更について、製品上の表示内容に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

LWシリーズパイロットライト:関連画像

LW1P形(丸形)の外観

LWシリーズパイロットライト:関連画像

LW2P形(正角形)の外観

LWシリーズパイロットライト:関連画像

LW3P形(角丸形)の外観

品名照光種別定格使用電圧形番(ご注文形番)照光色の指定記号
はんだづけ兼用タブ端子
(短胴タイプ)
プリント基板用端子
(セパレートタイプ)
ねじ端子
(短胴タイプ)
丸形 LW1P形LEDAC/DC24VLW1P-14※LW1P-1C04V※LW1P-14M※R
G
A
Y
W
S
PW
正角形 LW2P形LW2P-14※LW2P-1C04V※LW2P-14M※
角丸形 LW3P形LW3P-14※LW3P-1C04V※LW3P-14M※

※には照光色の記号が入ります。

外形図

LWシリーズパイロットライト:関連画像

短胴タイプの外形寸法図

LWシリーズパイロットライト:関連画像

セパレートタイプの外形寸法図

 

(単位:mm)

 

端子配列図

LWシリーズパイロットライト:関連画像

短胴タイプ

LWシリーズパイロットライト:関連画像

セパレートタイプ

LWシリーズパイロットライト:関連画像

適合圧着端子

※その他仕様につきましてはカタログを参照してください。

 
  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月出荷分より、LWシリーズパイロットライトの仕様変更について、製品上の表示内容に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

製品ラベルの表示

次のように、規格マークTUVの削除やUL/CSAからc-UL-usへの変更を行います。
原産地表示の「MADE IN」追記やA-2019017でご案内済のCCCマークの「S」文字削除等も行います。

 変更前変更後
表示灯
(一体形)

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
代表規格
寸法 奥行き(mm)
色詳細
定格電圧詳細(V)
仕様
形状詳細
端子形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC/DC 24V
UL / CSA
43.5
-
-
短胴タイプ
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
-

1個

1,890( 2,079円 )

9日目

アンバー
AC/DC 24V
UL / CSA
43
-
-
短胴タイプ
平形
ねじ端子
-

1個

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43
-
-
短胴タイプ
平形
ねじ端子
-

1個

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43
-
-
短胴タイプ
平形
ねじ端子
-

1個

2,210( 2,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43
-
-
短胴タイプ
平形
ねじ端子
-

1個

2,270円

908

( 999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43.5
-
-
短胴タイプ
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
-

1個

1,890( 2,079円 )

19日目

AC/DC 24V
CE / UL / CSA
43.5
-
-
短胴タイプ
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
10

1個

1,640( 1,804円 )

19日目

アンバー
AC/DC 24V
UL / CSA
43.5
-
-
短胴タイプ
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
-

1個

1,390円

695

( 765円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43.5
-
-
短胴タイプ
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
-

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アンバー
AC/DC 24V
UL / CSA
43
-
-
短胴タイプ
平形
ねじ端子
-

1個

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43
-
-
短胴タイプ
平形
ねじ端子
-

1個

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43
-
-
短胴タイプ
平形
ねじ端子
-

1個

1,599( 1,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
AC/DC 24V
UL / TUV / CSA
43
乳白
-
短胴タイプ
平形
ねじ端子
-

1個

2,059( 2,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43
-
-
短胴タイプ
平形
ねじ端子
-

1個

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43.5
-
-
短胴タイプ
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
-

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
AC/DC 24V
UL / TUV / CSA
43.5
乳白
-
短胴タイプ
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
-

1個

1,714円

1,028

( 1,131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
UL / CSA
43.5
-
-
短胴タイプ
平形
はんだづけ兼用タブ端子形
-

1個

1,390( 1,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手に負担のかからない軽タッチ設計のLWシリーズのパイロットライト。
【特長】
・集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付け時も容易に可能。
・バヨネット機構によるロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。
・保護構造は防噴流形、IP65(IEC60529)。
・UL、CSA認証品およびEN規格適合品。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年9月出荷分より、LWシリーズ パイロットライトの仕様変更について、製品上の表示内容に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LWシリーズ パイロットライト

LWシリーズ パイロットライト

    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト

    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト

      Φ22 TWシリーズパイロットライト

      Φ22 TWシリーズパイロットライト

        LBシリーズ 小型表示灯

        LBシリーズ 小型表示灯

          H6シリーズ 小形 表示灯

          H6シリーズ 小形 表示灯

            φ30シリーズパイロットライト

            φ30シリーズパイロットライト

              Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

              Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

                Φ25 TWSシリーズパイロットライト

                Φ25 TWSシリーズパイロットライト

                  SLDNシリーズ角形表示灯(LED照光タイプ)

                  SLDNシリーズ角形表示灯(LED照光タイプ)

                    Φ22 HWシリーズパイロットライト

                    Φ22 HWシリーズパイロットライト

                      φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

                      φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

                        Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

                        Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

                          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

                          LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 表示灯

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 1,390円 1,830円 1,050円 1,430円 1,150円 1,210円 2,510円 601円 3,290円 930円 830円 1,740円 2,060円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴サイズ その他 - その他 その他 その他 その他 その他 φ25 角穴 φ22 φ12 その他 -
                            光源 LED LED - LED LED - LED - LED - LED LED LED
                            寸法 縦(mm) 25.8 28 - 18 24 - 29.8 - - - 14 - 22
                            寸法 幅(mm) 25.8 28 - - 24 - 29.8 - - - - 30 -
                            取付穴サイズ詳細 φ22.3 - φ22.3 φ16.2 φ16.2 φ30.5 φ22.3 - - - - φ22.3 -

                            LWシリーズ パイロットライトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ユーザー納品
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                            5年前に取り付けたライトの交換用に購入しました。
                            取替は簡単でしたので購入してよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました