(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HBA2-6515N
キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ HUBボックスHBAシリーズ

キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ HBA2-6515N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,899円
税込単価
43,889円

小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックスです。【特長】・簡単脱着...

詳細情報を確認する

HBA2-6515N の仕様・寸法情報

商品情報

各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス

各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス。

各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス。

  • マウントアングルの上下に大容量のケーブルホルダーを装備。ケーブル入口を手前に設けておりケーブルをまとめて収納。LANケーブルを約52本収容可能。(2Uタイプは約32本収容。)
  • クイックテープ(オプション)による結束が可能な開口も装備。(2、3Uタイプを除く。)
  • 機器を取付けた後でも位置調整が可能。標準取付位置から側面ドア側に60(50)mmスライドし、内側には15mm~115(35)mmの間で調整可能。奥行のある機器の設置時に便利。(()内数字はW500タイプを示します。)
  • コンセントやメディアコンバータなど、ラックマウントではない小型機器をまとめて取付けできる大型木板ベースを標準装備。(H420×W200×t12)
ピンを引き抜かなくてもスライドさせればドアが取り外せる。ピンを紛失してしまう心配がない。

ピンを引き抜かなくてもスライドさせればドアが取り外せる。ピンを紛失してしまう心配がない。

側面ドアはファスナーを採用しワンタッチで開閉が可能。機器配線後のドアもしっかりロック。

側面ドアはファスナーを採用しワンタッチで開閉が可能。機器配線後のドアもしっかりロック。

正面/側面ドアを外せば邪魔な柱も無いオープンな作業スペースが確保。

正面/側面ドアを外せば邪魔な柱も無いオープンな作業スペースが確保。

天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。ボックスを180°回転させての設置も可能。

天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。ボックスを180°回転させての設置も可能。

大容量ケーブルホルダーを装備しているので、ケーブル入口を手前に設けておりケーブルをまとめて収納できる。

大容量ケーブルホルダーを装備しているので、ケーブル入口を手前に設けておりケーブルをまとめて収納できる。

可動式マウントアングルなので機器を取付けた後でも、位置調整が可能。

可動式マウントアングルなので機器を取付けた後でも、位置調整が可能。

ワイドな木板ベースを標準装備

ワイドな木板ベースを標準装備

ファンの取付(オプション)

ファンの取付(オプション)

キャビネット側面、正面ドア、側面ドアのスリット部に換気ファンの取付けが可能。(HBS-Nを除く)80・92のどちらのファンでも取付け可能。(2Uキャビネットの側面、側面ドアには80のファンのみ取付け可)

通線口カバー

通線口カバー

キャビネット上下面の通線穴は、穴加工が容易なカバー付。(100角穴、上下面各2箇所)通線口カバーを取り外し、入出線カバー/換気ファン(オプション)への交換が可能。

寸法

寸法図

寸法図

品番外形寸法パネル
取付寸法
重量(kg)
HWDD1
HBA2-5015N650500150502U13
HBA3-5020N2001003U14
HBA4-5024N2401404U15
HBA5-5029N2901905U17
HBA6-5033N3302306U18
品番外形寸法パネル
取付寸法
重量(kg)
HWDD1
HBA2-6515N650650150502U16
HBA3-6520N2001003U17
HBA4-6524N2401404U18
HBA5-6529N2901905U19
HBA6-6533N3302306U20
品番外形寸法パネル
取付寸法
重量(kg)
HWDD1
HBA2-5015N-DF650500150502U13
HBA3-5020N-DF2001003U15
HBA4-5024N-DF2401404U16
HBA5-5029N-DF2901905U17
HBA6-5033N-DF3302306U18
品番外形寸法パネル
取付寸法
重量(kg)
HWDD1
HBA2-6515N-DF650650150502U16
HBA3-6520N-DF2001003U17
HBA4-6524N-DF2401404U18
HBA5-6529N-DF2901905U20
HBA6-6533N-DF3302306U21
品番外形寸法パネル
取付寸法
重量(kg)
HWDD1
HBA2-5015N-BF650500150502U13
HBA3-5020N-BF2001003U15
HBA4-5024N-BF2401404U16
HBA5-5029N-BF2901905U17
HBA6-5033N-BF3302306U18
品番外形寸法パネル
取付寸法
重量(kg)
HWDD1
HBA2-6515N-BF650650150502U16
HBA3-6520N-BF2001003U17
HBA4-6524NBF2401404U18
HBA5-6529N-BF2901905U20
HBA6-6533N-BF3302306U21

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
板厚(本体)(mm)
板厚(扉・カバー)(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBA2-6515N

650
150
1
1
標準

1個

39,899( 43,889円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックスです。
【特長】
・簡単脱着、ピンを引き抜かなくてもスライドさせればドアが取り外せます。ピンを紛失してしまう心配はありません。
・側面ドアはファスナーを採用しワンタッチで開閉が可能です。機器配線後のドアもしっかりロックします。
・正面/側面ドアを外せば邪魔な柱も無いオープンな作業スペースが確保できます。
・天井や壁面のコーナーにピッタリくっつけての設置が可能。ボックスを180度回転させての設置も可能です。

カタログ

 

HBA2-6515Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズの型番HBA2-6515Nのページです。
型番HBA2-6515Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル PFTAシリーズ

      機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

      機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

        軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

        軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

          軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

          軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

            軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

            軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

              軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

              軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

                軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

                軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

                  ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                  ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

                    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

                      屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                      屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                        RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                        RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                          RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                          RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                            メーカー 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 39,036円 - 7,019円 47,252円 40,231円 47,268円 47,268円 47,222円 12,356円 9,642円 82,793円 25,215円 30,238円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   9日目   3日目~   9日目   9日目   3日目~   7日目   5日目~   9日目   5日目~   5日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 650 - - 650 650 650 650 650 - - - - -
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            キャビネット アクリル窓付 HBAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HBA2-5015N
                            HBA2-5015N-BF
                            HBA2-5015N-DF
                            HBA2-6515N-BF
                            HBA2-6515N-DF
                            HBA3-5020N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            板厚(本体)
                            (mm)
                            板厚(扉・カバー)
                            (mm)
                            仕様

                            39,036円

                            ( 42,940円 )
                            1個 -

                            3日目

                            50015011標準

                            39,899円

                            ( 43,889円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            50015011本体ファン付

                            39,899円

                            ( 43,889円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            50015011ドアファン付

                            46,817円

                            ( 51,499円 )
                            1個 -

                            9日目

                            65015011本体ファン付

                            46,817円

                            ( 51,499円 )
                            1個 -

                            9日目

                            65015011ドアファン付

                            39,899円

                            ( 43,889円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50020011標準

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました