(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZPEシリーズ(Roof)

ZPEシリーズ(Roof)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
860円
税込価格
946円

アース端子台/テンション クランプ技術を用い耐震性に優れています。(ルーフタイ...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    その他
  • 取付方式:
    その他
  • 部品/完成品:
    バラ部品
  • 極数(極):
    1
  • 入出力数:
    1対2
  • 取付方式詳細:
    DIN35mm用(TS35)
  • 特長:
  • 定格電線サイズ(mm2):
    4
  • 電線接続範囲 Min~Max(mm2):
    0.13~6
  • 定格電圧(IEC)(V):
    800
  • カラー:
    グリーン/イエロー
  • 端子間ピッチ(mm):
    6.1
  • 結線方式詳細:
    バネ
  • 型式:
    ZPE4-2/3AN
  • 付属カバー:
  • ドライバー刃先寸法(mm):
    0.6 x 3.5
  • 電線被覆剥き長さ(mm):
    10
  • 難燃性クラス UL94:
    V-0

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

860( 946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

1個

860( 946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アース端子台/テンション クランプ技術を用い耐震性に優れています。(ルーフタイプ)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZPEシリーズ(Roof)

ZPEシリーズ(Roof)

    ZDUA/ZDUBシリーズ

    ZDUA/ZDUBシリーズ

      ZDUシリーズ(標準)

      ZDUシリーズ(標準)

        ZPEシリーズ(標準)

        ZPEシリーズ(標準)

          断路端子台 ZTRシリーズ

          断路端子台 ZTRシリーズ

            【フエニックス・コンタクト】接地端子台

            【フエニックス・コンタクト】接地端子台

              メーカー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ミスミ
              通常価格 860円 207円 190円 547円 530円 805円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              結線方式 その他 その他 その他 その他 その他 ネジ
              取付方式 その他 その他 その他 その他 その他 DINレール取付
              部品/完成品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品
              極数(極) 1 1 - 1 1 1
              入出力数 1対2 - - 1対1 1対1 1対1

              ZPEシリーズ(Roof)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました