(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W-シリーズ(15mmレール用)

W-シリーズ(15mmレール用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
250円 ~ 570円
税込価格
275円 ~ 627円

【特長】・3.5mm幅の小型端子台/ネジ接続/400V/16-17.5A/0....

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    その他
  • 部品/完成品:
    バラ部品
  • 極数(極):
    1
  • ネジサイズ:
    その他
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(IEC)(A):
    17.5
  • 定格電流(UL)(A):
    10
  • 取付方式詳細:
    DIN15mm用(TS15)
  • ネジサイズ詳細:
    M2
  • 定格電線サイズ(mm2):
    1.5
  • 電線接続範囲 Min~Max(mm2):
    0.13~1.5
  • 定格電圧(IEC)(V):
    400
  • 定格電圧(UL)(V):
    300
  • カラー:
    ダークベージュ
  • 端子間ピッチ(mm):
    3.5
  • 型式:
    WDU1.5/R3.5
  • 付属カバー:
  • ドライバー刃先寸法(mm):
    0.4 x 2.5
  • 電線被覆剥き長さ(mm):
    7
  • 端子ネジ締付トルク(Nm):
    0.3
  • 難燃性クラス UL94:
    V-0
  • インパルス耐電圧(kV):
    4

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3個

570( 627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3個

250( 275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3.5mm幅の小型端子台/ネジ接続/400V/16-17.5A/0.13...1.5mm2/15mmレール/CE、UL、CSA他。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W-シリーズ(15mmレール用)

W-シリーズ(15mmレール用)

    ZPEシリーズ(標準)

    ZPEシリーズ(標準)

      ZDUシリーズ(標準)

      ZDUシリーズ(標準)

        PDUシリーズ プッシュイン端子台

        PDUシリーズ プッシュイン端子台

          DINレール用中継端子台 ボタン操作タイプ 2202シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)

          DINレール用中継端子台 ボタン操作タイプ 2202シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)

            バネ接続組端子台 ZDKシリーズ(標準)

            バネ接続組端子台 ZDKシリーズ(標準)

              DINレール用中継端子台 2004シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)

              DINレール用中継端子台 2004シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)

                ZDUA/ZDUBシリーズ

                ZDUA/ZDUBシリーズ

                  WDKシリーズ

                  WDKシリーズ

                    DINレール用端子台 X-COM-SYSTEM 769シリーズ

                    DINレール用端子台 X-COM-SYSTEM 769シリーズ

                      DINレール用中継端子台 レバー操作タイプ 2102シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)

                      DINレール用中継端子台 レバー操作タイプ 2102シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)

                        DINレール用中継端子台 ボタン操作タイプ 2200シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)

                        DINレール用中継端子台 ボタン操作タイプ 2200シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)

                          DINレール用超薄型中継端子台 2001シリーズ

                          DINレール用超薄型中継端子台 2001シリーズ

                            メーカー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワイドミュラー ワゴ ワイドミュラー ワゴ ワイドミュラー ワイドミュラー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ
                            通常価格 250円 547円 190円 228円 131円 430円 188円 207円 400円 245円 107円 130円 97円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ その他 その他 その他 スクリューレス その他 スクリューレス その他 ネジ スクリューレス - スクリューレス スクリューレス
                            取付方式 その他 その他 その他 その他 DINレール取付 その他 - その他 その他 DINレール取付 - DINレール取付 DINレール取付
                            部品/完成品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品
                            極数(極) 1 1 - 1 1 4 1 1 1 1 - 1 1
                            ネジサイズ その他 - - - - - - - その他 - - - -

                            W-シリーズ(15mmレール用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました