コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。【特長】・ビ...
Loading...
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
【特長】
・ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでビットの温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。
・ビット温度の低下による作業ストレスを低減します。
・断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
・ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
・作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。
・カードやキーが不要な暗証番号方式です。
・スリープ機能付。
・電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能。
・ステーションはスタッキング可能。
【用途】
・複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
HS-51の外観
HS-51の外観
HS-51の使用風景
ビット交換可能時
定格電圧・周波数 : AC100V:50 / 60Hz
HS-51-220の外観
HS-51-220の外観
HS-51-220の使用風景
ビット交換可能時
定格電圧・周波数 : AC220V:50 / 60Hz
出力電力 | 80W(コテ部72W) | |
---|---|---|
ヒーター | ニクロムヒーター・センサ入り | |
設定温度 | 50~450℃ | |
標準ビット | ビット(ヒーター内蔵)は別売です | |
外形寸法 | ステーション部 | 115(W)×98(H)×146(D)mm |
コテ部 | 長さ158mm×グリップ部外径16mm | |
重量 | ステーション部 | 1.8kg |
コテ部 | 28g(コード含まず) | |
ESD管理値 | 接地抵抗 Rg<1×1012Ω |
電源コード : 1.2m
コテ台(コテ先クリーナー)付属
HS-51で型番確定
温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220の型番HS-51のページです。
型番HS-51に関する仕様情報を記載しております。