(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
A6シリーズ 小形 表示灯
  • 数量スライド割引

A6シリーズ 小形 表示灯 (レビュー)

通常価格(税別)
700円 ~ 3,420円
税込価格
770円 ~ 3,762円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
Φ16(16mm)短胴タイプの表示灯。
【特長】
・短胴22mmの一体形
・快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用
・LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵
・保護構造は、IP40とIP65を完備(IEC60529)
・接点は金クラッドの1cおよび2c
・UL・CSA認証品。EN(欧州)規格適合品。CCC認証品
【用途】
・民生からFA分野に至る幅広い用途に適合

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

A6シリーズ 小形 表示灯のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤
    評価 5.0満足度:5.02016/05/30
    ミスミ商品全般に言えることは 専門担当者から適切なアドバイスをいただけることです。
    今回のこの商品もこちらのリクエスト通りの商品でした。
    VERY GOOD

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電源パイロットランプに使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/08/08
    顧客に納入する検査ボックスの電源パイロットランプとして使用しています。メーカーは特に気にしていません。過去の使用経験から仕様に適合するこのモデルを選定しました。取り付けはスムーズにできています。治具的に使用していますが正常に動作しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A6シリーズ 小形 表示灯

A6シリーズ 小形 表示灯

    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト

    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ パイロットライト

      表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

      表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

        Φ30 HN2P形角形表示灯(丸穴取付タイプ)

        Φ30 HN2P形角形表示灯(丸穴取付タイプ)

          φ16 AP6S形 小形表示灯

          φ16 AP6S形 小形表示灯

            Φ22 HWシリーズパイロットライト

            Φ22 HWシリーズパイロットライト

              【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

              【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

                メーカー IDEC IDEC ミスミ IDEC IDEC IDEC ミスミ
                通常価格 700円 1,830円 698円 3,540円 990円 930円 1,897円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                取付穴サイズ その他 - - φ30 その他 φ22 φ30
                光源 LED LED LED - LED - LED
                取付穴サイズ詳細 φ16.2 - - - φ16.2 - -
                端子形状 はんだづけ端子 - - - - - -
                ロック着脱方式 - - - - -

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。