(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS6H-2Y1
A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形 ファイ16 A6/カンレン

A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形 AS6H-2Y1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,017円
税込単価
2,219円

快適な操作感触を実現した、独自の高性能接点機構ファインメカ採用のセレクタースイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    長角型
  • 取付穴:
    φ16.2
  • 照光:
  • 鍵付き:
  • 端子形状:
    はんだ端子/タブ端子
  • 寸法 縦(mm):
    18
  • 寸法 横(mm):
    24
  • 寸法 奥行(mm):
    45.5
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    1
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    1
  • 接点:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AS6H-2Y1 解除

Loading...

AS6H-2Y1 の仕様・寸法情報

商品情報

A6シリーズセレクタスイッチ 長角形の仕様

φ16 A6シリーズセレクタスイッチ 長角形:関連画像

A6シリーズセレクタスイッチ 長角形の外観

φ16 A6シリーズセレクタスイッチ 長角形:関連画像

A6シリーズセレクタスイッチ 長角形の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

φ16 A6シリーズセレクタスイッチ 長角形:関連画像

A6シリーズセレクタスイッチ 長角形の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

φ16 A6シリーズセレクタスイッチ 長角形:関連画像

取付穴加工図・最小取付ピッチ(長角形)

φ16 A6シリーズセレクタスイッチ 長角形:関連画像

端子配列

ノッチ角の位置変更方法

φ16 A6シリーズセレクタスイッチ 長角形:関連画像

ノッチ角の位置変更方法

フランジを手前に強く引くとロックが解除されて、フランジが回転できる。ノッチ角の位置を45°きざみの任意位置でフランジを本体に押しつけるとロックされる。鍵付セレクタスイッチも同様に変更できる。

※その他仕様、型番につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

型番
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
停止・リターン
保護機能(耐環境性)
代表規格
ノッチ角度(度)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS6H-2Y1

1c
2
各位置停止
[有] 閉鎖形(IP40)
UL / CCC / CSA
90
10

1個

2,017( 2,219円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

快適な操作感触を実現した、独自の高性能接点機構ファインメカ採用のセレクタースイッチ。
【特長】
・IDEC独自のロック機構付フランジ回転方式採用
・フランジは回転角45度毎に固定できるロック機能付ですから、フランジの回転ズレが無くパネル取付けも容易です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

AS6H-2Y1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形の型番AS6H-2Y1のページです。
型番AS6H-2Y1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形

A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形

    φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

    φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

      ロータリスイッチ Schneider Electric K10D004QCH 5 ネジ

      ロータリスイッチ Schneider Electric K10D004QCH 5 ネジ

        A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形 AS6M-□Y形

        A6シリーズ セレクタスイッチ 丸形 AS6M-□Y形

          メーカー IDEC IDEC Schneider Electric IDEC
          通常価格 1,930円 3,190円 36,143円 2,017円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
          種類 セレクタ セレクタ - セレクタ
          形状 長角型 角丸型 - 丸型
          取付穴 φ16.2 φ16.2 - φ16.2
          照光 LED -
          鍵付き -

          A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          AS6H-21Y1
          AS6H-2Y1P
          AS6H-2Y2
          AS6H-2Y2P
          AS6H-3Y2
          AS6H-3Y2P
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?接点構成(キーロック、セレクタ) ノッチ数 停止・リターン 保護機能(耐環境性) 代表規格 ノッチ角度
          (度)

          1,930円

          ( 2,123円 )
          1個 -

          19日目

          101c2[リターン] 右リターン[有] 閉鎖形(IP40)CCC / CSA / CE / UL90

          2,400円

          ( 2,640円 )
          1個 -

          2日目

          -1c2各位置停止[有] 防噴流形(IP65)CCC / CSA / UL90

          2,530円

          ( 2,783円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          102c2各位置停止[有] 閉鎖形(IP40)CCC / CSA / UL90

          2,660円

          ( 2,926円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -2c2各位置停止[有] 防噴流形(IP65)CCC / CSA / UL90

          2,285円

          ( 2,514円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -2c3各位置停止[有] 閉鎖形(IP40)CCC / CSA / UL45

          2,150円

          ( 2,365円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          -2c3各位置停止[有] 防噴流形(IP65)CCC / CSA / UL45

          セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました