(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送り端子台 LTGシリーズ

送り端子台 LTGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,763円
税込単価
6,339円

ブレーカ取付送り端子台【特長】・分電盤の省スペース化が実現できます。・ワンタッ...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    直付け
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • 極数(極):
    3
  • 入出力数:
    1対1
  • カバー(付属):
  • 銘板(付属):
  • わたり:
  • 定格絶縁電圧(V):
    600
  • 備考:
    ネジサイズ:入線のサイズです

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジサイズ
端子間ピッチ(mm)
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
適用ブレーカ
端子ねじ(送り)
最大入線(mm2)
最大送り(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTG100S

M10
34
67
119
61
NB103 / ZS103
M8
100
38

1個

5,763( 6,339円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーカ取付送り端子台

【特長】
・分電盤の省スペース化が実現できます。
・ワンタッチ式のカバーを標準装備。
・定格絶縁電圧600Vまで使用可能。
・封印ねじ(付属品)による端子カバーの封印が可能(LTG200を除く)。

Loading...

LTG100Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送り端子台 LTGシリーズの型番LTG100Sのページです。
型番LTG100Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送り端子台 LTGシリーズ

送り端子台 LTGシリーズ

    中継用端子台 STBシリーズ

    中継用端子台 STBシリーズ

      ブロック式端子台 TBシリーズ

      ブロック式端子台 TBシリーズ

        レール対応断路端子台 DT-15

        レール対応断路端子台 DT-15

          固定端子台 TS-615・625シリーズ

          固定端子台 TS-615・625シリーズ

            BAシリーズターミナルブロック

            BAシリーズターミナルブロック

              レール対応端子台 PTW-SSシリーズ

              レール対応端子台 PTW-SSシリーズ

                レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ

                レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ

                  レール対応端子台 RTW-10S

                  レール対応端子台 RTW-10S

                    2段形端子台 ジャンプアップ(レール式)

                    2段形端子台 ジャンプアップ(レール式)

                      2段形端子台 セルフアップ(レール式)

                      2段形端子台 セルフアップ(レール式)

                        レール対応端子台 PUWシリーズ

                        レール対応端子台 PUWシリーズ

                          中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

                          中継型端子台 ML-3391シリーズ(2列型)

                            メーカー 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 東洋技研 キムラ電機 IDEC 東洋技研 東洋技研 東洋技研 KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) 東洋技研 サトーパーツ
                            通常価格 2,920円 470円 1,978円 12,050円 92円 1,780円 140円 1,406円 5,150円 383円 288円 164円 439円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け 直付け 直付け DINレール取付 直付け - DINレール取付 その他 その他 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 - 組上完成品
                            極数(極) 3 - - 1 - - 1 20 1 1 1 - -
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 その他 1対1 その他 その他 その他 その他 1対1

                            送り端子台 LTGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LTG200S
                            LTG38S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジサイズ 端子間ピッチ
                            (mm)
                            寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            適用ブレーカ 端子ねじ
                            (送り)
                            最大入線
                            (mm2)
                            最大送り
                            (mm2)

                            14,466円

                            ( 15,913円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            M124966170115NB223 / ZR253 / NB253 / ZR223M10200100

                            2,920円

                            ( 3,212円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            M825679145ZS53 / NB53M53814

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました