各種ボートに使用する変換ターミナルおよび端子台。【特長】・CCB-96:汎用な...
CCB-96の外観
CCB-96の寸法図 単位:mm
項目 | 仕様 |
---|---|
使用コネクタ | 96ピン:PCR-E96MD[本多通信工業製] 37ピン:DC-37S-T-N[JAE製]相当品 9ピン:DE-9S-T-N[JAE製]相当品 |
外形寸法(mm) | 145(W)×105(H) |
質量 | 170g |
使用条件 | 0~50℃、20~90%RH(ただし、結露しないこと) |
商品構成
※オプションケーブルは、ボードおよび本製品には添付されていません。使用するボードの説明書、またはホームページで確認いただき適切なケーブルをご購入ください。
コネクタの接続例
96ピンハーフピッチコネクタを実装したボードと接続し、37ピンD-SUBコネクタに変換する場合
コネクタの接続例
96ピンハーフピッチコネクタ付きケーブルを延長する場合
外部電源の接続
絶縁型デジタル入出力ボードを使用するときに、CN6から外部電源を供給することができる(全コモン共通)
注意
CCB-SMC2の外観
CCB-SMC2の寸法図 単位:mm
システム構成
商品構成
※オプションケーブルは、ボードおよび本製品には添付されていません。使用するボードの説明書、またはホームページで確認いただき適切なケーブルをご購入ください。
項目 | 仕様 |
---|---|
適合DINレール | 35mm 幅 |
使用条件 | 0~50℃、10~90%RH(ただし、結露しないこと) |
質量 | 250g |
CCU-78F/25Mの外観
CCU-78F/25Mの寸法図 単位:mm
項目 | 仕様 |
---|---|
使用コネクタ | 78ピン:78ピンD-SUBコネクタ[F(雌)タイプ] 78M/DB-CNNR[ACTIVE製]相当品 25ピン:25ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] 202AE25MSTIGA3[COXOC製]相当品 |
使用コネクタ外部電源 | ML-40S1BYF-2P[SatoParts製]相当品 |
外部電源電圧(Max.) | ±12VDC |
外部電源電流(Max.) | 1.6A(8ch合計) |
適合レール | DINレール |
使用条件 | 0~50℃、20~90%RH(ただし、結露しないこと) |
外形寸法(mm) | 240.0(W)×115.0(D)×17.4(H) |
質量 | 700g |
商品構成
※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。
Loading...
各種ボートに使用する変換ターミナルおよび端子台。
【特長】
・CCB-96:汎用な37ピンD-SUBコネクタ2個に分割する変換ターミナル。
・CCB-96、CCB-SMC2:ボードと本製品との接続には、別売のオプションケーブルが必要。
・CCB-SMC2:外部機器を簡単かつ適切に接続できる変換用ターミナル。
・CCU-78F/25M:外部装置を接続するための端子台。
【用途】
・PC-HELPERシリーズのアクセサリ。
CCU-78F/25Mで型番確定
アクセサリ コネクタ中継端子台の型番CCU-78F/25Mのページです。
型番CCU-78F/25Mに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
バッファロー
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM 8GB
評価 0.0
通常価格(税別): 15,470円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能