(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H-840S
ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230 ハンダゴテセット

ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230 H-840S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,109円
税込単価
3,420円

ハンダ付けに特化した工具セット。【特長】・H-840S:定格電圧100V。・H...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • 温度制御:
    なし
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • ヒータ消費電力(W):
    35
  • 設定温度範囲(℃):
    440
  • こて全長(mm):
    212
  • こて重量(g):
    55
  • 最高温度(℃):
    440
  • 出力(W):
    35

Loading...

H-840S の仕様・寸法情報

型番
電源
定格電圧・周波数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-840S

AC100V
AC100

1個

3,109( 3,420円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンダ付けに特化した工具セット。
【特長】
・H-840S:定格電圧100V。
・H-840S-230:定格電圧230V。
・ケース付。
・ハンダゴテ・ハンダ吸取線・ヒートシンク・ハンダのセット。

商品情報

ハンダゴテセット(H-840S)の詳細

外形図

外形図

明細表(セット内容 4点)
ハンダゴテH-849
ハンダ吸取線No.3738
ヒートシンク 
ハンダ 
  • H-840S:100V
  • H-840S-230:230V
  • ケース付

カタログ

Loading...

H-840Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230の型番H-840Sのページです。
型番H-840Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

    ロングライフこて先付

    ロングライフこて先付

      耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869

      耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869

        急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

        急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

          デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

          デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

            レッド60Wセット

            レッド60Wセット

              はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

              はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

                はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

                  ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                  ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                    即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

                    即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

                      はんだこて部 ステーションタイプ用

                      はんだこて部 ステーションタイプ用

                        温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

                        温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

                          はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

                          はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

                            メーカー ホーザン 久富電機産業 ホーザン 白光 白光 白光 白光 白光 白光 ホーザン 白光 ホーザン 白光
                            通常価格 3,109円 3,656円 2,080円 3,739円 58,080円 1,690円 1,812円 11,042円 2,065円 3,582円 8,600円 35,002円 6,174円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   1日目   2日目~   1日目  
                            ステーション/直結 直結 直結 直結 - ステーション 直結 - - 直結 直結 - ステーション 直結
                            温度制御 なし なし なし - あり なし - - なし なし - あり あり
                            電気式/ガス式 電気式 電気式 電気式 - 電気式 電気式 - - 電気式 電気式 - 電気式 電気式
                            ヒータ消費電力(W) 35 20~30 - - 28~85 60 - - - 19(130) - 72 50
                            設定温度範囲(℃) 440 - - - 350、400、450 - - - - 410 - 50~450 200~500

                            ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H-840S-230
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源 定格電圧・周波数

                            3,109円

                            ( 3,420円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -AC230

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました