(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASW2K10
Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形 ファイ22 TW/カンレン

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形 ASW2K10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形。【特長】・耐環境性重視の一体形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ASW2K10 解除

Loading...

ASW2K10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度-25~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧充電部と非充電部間AC2500V・1分間
耐振動耐久30Hz、片振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
機械的耐久性セレクタスイッチ:50万回以上
電気的耐久性セレクタスイッチ:50万回以上(注2)
(注2) 開閉頻度1,200回/時、使用率40%で開閉。
質量(約)107g (ASW2K22形)

外形図

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形 外形図

製品仕様

【変更内容】2021 年3 月出荷分より順次実施。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

型番
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
停止・リターン
代表規格
寸法 奥行(mm)
鍵ナンバー(No)
電流容量 AC110Vの時(A)
電流容量 DC24Vの時(A)
接点
ノッチ角度(度)
キーの抜ける位置
接点数
回路番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASW2K10

1a
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
68.4
10
8
90
全抜け
1
回路番号指定不要
10

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形。
【特長】
・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

Loading...

ASW2K10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形の型番ASW2K10のページです。
型番ASW2K10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

    φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

      φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

      φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

        Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

        Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

          Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

          Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

            φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

            φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

              TWSシリーズ セレクタスイッチ ASS□L形/レバー形ハンドル

              TWSシリーズ セレクタスイッチ ASS□L形/レバー形ハンドル

                Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ

                Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ

                  Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

                  Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

                    φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                    φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                      Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                      Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                        φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形

                        φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形

                          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 2,080円 890円 3,190円 780円 2,200円 3,830円 1,320円 940円 2,640円 3,040円 3,080円 2,970円 1,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ キーロックスイッチ キーロックスイッチ セレクタ
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 正角型 丸型
                            取付穴 φ22 φ22 φ22 φ22 φ25.5 φ25.5 φ25.5 φ25.5 φ30.5 φ30.5 φ16 φ16.2 φ30.5
                            照光 - - - - LED
                            鍵付き

                            Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            交換用として使いました
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/17
                            自社内の生産ラインが何らなの理由で停止したさいにラインを稼働する制御盤があります。その制御盤は管理者がカギを持っていて、作業者が勝手に稼働できないようになっています。その制御盤の稼働スイッチの交換用として使いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の改善に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/04
                            自社内の生産設備で操作盤が足元付近にあって、レバー式のセレクタスイッチが意図せずに切れていたケースがありその改善に使用しました。キー式のセレクタスイッチに交換して問題を解決しました。イメージ通りスイッチが選定できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASW21K20
                            ASW22K11
                            ASW2K01B
                            ASW2K10B
                            ASW2K11
                            ASW2K11B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接点構成(キーロック、セレクタ) ノッチ数 停止・リターン 代表規格 寸法 奥行
                            (mm)
                            鍵ナンバー
                            (No)
                            電流容量 AC110Vの時
                            (A)
                            電流容量 DC24Vの時
                            (A)
                            接点 ノッチ角度
                            (度)
                            キーの抜ける位置 接点数 回路番号

                            2,910円

                            ( 3,201円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2a2[リターン] 右リターンCE / UL / TUV / CCC / CSA74.410890左抜け2回路番号指定不要

                            2,530円

                            ( 2,783円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101a1b2[リターン] 左リターンCE / UL / TUV / CCC / CSA74.410890右抜け2回路番号指定不要

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -[その他] 1b2各位置停止CE / UL / TUV / CCC / CSA68.410890左抜け1回路番号指定不要

                            2,090円

                            ( 2,299円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101a2各位置停止UL / TUV / CCC / CSA68.410890左抜け1回路番号指定不要

                            2,530円

                            ( 2,783円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101a1b2各位置停止UL / TUV / CCC / CSA68.410890全抜け2回路番号指定不要

                            2,530円

                            ( 2,783円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101a1b2各位置停止UL / TUV / CCC / CSA68.410890左抜け2回路番号指定不要

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました