(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASW202
Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル SELECTOR SWITCH

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル ASW202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル。【特長】・耐環境性重視の一...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    丸型
  • 取付穴:
    φ22
  • 鍵付き:
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 寸法 縦(mm):
    41.4
  • ロック着脱方式:
  • 端子構成/接点動作(ノッチ位置):
    カタログ参照必須

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

ASW202 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

標準使用状態使用周囲温度-25~+50℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧充電部と非充電部間AC2500V・1分間
耐振動耐久30Hz、片振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
機械的耐久性セレクタスイッチ:50万回以上
電気的耐久性セレクタスイッチ:50万回以上(注2)
(注2) 開閉頻度1,200回/時、使用率40%で開閉。
質量(約)68g (ASW222形)

外形図

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル 外形図

製品仕様

【変更内容】2021 年3 月出荷分より順次実施。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

製品仕様

φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル 関連画像
 

●実施時期

対象シリーズ実施概要実施時期
φ22HW シリーズ製品レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年3月生産分より順次実施
φ22TW シリーズ
φ30TWN/TWNDシリーズ
製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年5月生産分より順次実施
φ25TWS シリーズ製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年10月生産分より順次実施
 

●変更内容

  • 内蔵LED球の変更に先立ち、レンズの色目変更を順次先行導入します。
  • このため変更前LED球と変更前・後のレンズを組み合わせた製品が暫定期間出荷されますが、色目については変更前後の差はほとんどありません。
  • 新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。
  • 但し、変更後のLED球は変更後のレンズと組み合わせた製品で必ず出荷いたします。
  • また、この組み合わせで、明るさ、色合いが向上し、6色の色度差が明瞭になります。
  • また記名文字(記名タイプ)の視認性も向上します。
 

○HW パイロット角平形の場合

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル 関連画像
 

○HW パイロットドーム形の場合

φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル 関連画像
  • *1:その他ユニットシリーズについても同様の色合いのイメージになります。
  • *2:変更後のLED 球と変更前のレンズの組み合わせは、点灯時の色が薄くなるため推奨していません。

型番リスト

型番
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
停止・リターン
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
操作部形状
仕様
電流容量 AC110Vの時(A)
電流容量 DC24Vの時(A)
接点
ノッチ角度(度)
照光色/ボタン色
使用電圧(V)
接点数
トラスココード
特記
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASW202

[その他] 2b
2
各位置停止
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
30
74.4
矢形
回路番号指定不要
10
8
90
非照光式
非照光式
2
-
-
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル。
【特長】
・耐環境性重視の一体形・Heavy Type(ヘビータイプ)
・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
・保護構造はIP65(IEC60529)
・主要機種はUL、CSA認証品およびEN規格適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

Loading...

ASW202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドルの型番ASW202のページです。
型番ASW202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

    Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

    Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

      Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ

      Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ

        Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

        Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

          Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

          Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

            φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

            φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

              Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

              Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

                Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                  TWSシリーズ セレクタスイッチ ASS□L形/レバー形ハンドル

                  TWSシリーズ セレクタスイッチ ASS□L形/レバー形ハンドル

                    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

                    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

                      φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形

                      φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形

                        φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                        φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                          φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

                          φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 780円 2,080円 940円 1,040円 2,200円 3,190円 1,040円 2,530円 1,320円 2,150円 2,970円 890円 3,830円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 正角型 丸型 丸型
                            取付穴 φ22 φ22 φ25.5 φ30.5 φ25.5 φ22 - φ30.5 φ25.5 φ30.5 φ16.2 φ22 φ25.5
                            鍵付き -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 はんだ端子/タブ端子 ねじ端子 ねじ端子

                            Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドルのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 12件のレビュー
                            部品交換
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            設備に取り付けられていたスイッチの交換。
                            取付簡単で業者に頼まずに取り換えられるのでとても便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回路ON/OFF
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/17
                            色々な種類が選べる。
                            価格も他通販サイトより安い。
                            コスパからもIDECにしとけば問題ないでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備補修用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/25
                            設備保全での交換部品として購入しました。
                            選択肢が選び易く置き換えパーツとなっていましたが無事希望の
                            部品を入手できました。
                            短納期でとても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒーターのスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/06
                            おなじような商品がヤフーショッピングで7か月待ちでしたが、こちらのサイトでは早く購入できて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切替スイッチ
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/18
                            複数の接点を使用することで、同時に2回路を切り替えることが出来使いやすい。また、スイッチ部分のレバーも大きく取扱しやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASLW2162RDPW-118
                            ASLW22210DG-MAU
                            ASW201
                            ASW210
                            ASW210-MAU
                            ASW211
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?照光 接点構成(キーロック、セレクタ) ノッチ数 停止・リターン 保護機能(耐環境性) 代表規格 寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行
                            (mm)
                            操作部形状 仕様 電流容量 AC110Vの時
                            (A)
                            電流容量 DC24Vの時
                            (A)
                            接点 ノッチ角度
                            (度)
                            照光色/ボタン色 使用電圧
                            (V)
                            接点数 トラスココード 特記

                            4,410円

                            ( 4,851円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -[有] LED[その他] 2R2各位置停止[有] IP54CE / UL / TUV / CCC / CSA29.6104.5-回路番号:1185490ピュアホワイトAC100/1102--

                            3,420円

                            ( 3,762円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -[有] LED1a2各位置停止[有] IP54CE / UL / TUV / CCC / CSA29.674.4-回路番号指定不要10890AC/DC241--

                            780円

                            ( 858円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -[その他] 1b2各位置停止[有] IP65UL / TUV / CCC / CSA3074.4矢形回路番号指定不要10890非照光式非照光式1--

                            952円

                            ( 1,047円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101a2各位置停止[有] IP65UL / TUV / CCC / CSA3074.4矢形回路番号指定不要10890非照光式非照光式1387-0391-

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1a2各位置停止[有] IP65UL / TUV / CCC / CSA3074.4矢形回路番号指定不要10890非照光式非照光式1--

                            1,277円

                            ( 1,405円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101a1b2各位置停止[有] IP65UL / TUV / CCC / CSA3074.4矢形回路番号指定不要10890非照光式非照光式2387-0405-

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました