(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HW1S-2T01
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル) SELECTOR SWITCH

HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル) HW1S-2T01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

Φ22(直径22mm)HWシリーズのセレクタスイッチ。【特長】・Φ22(直径2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    セレクタ
  • 形状:
    丸型
  • 取付穴:
    φ22
  • 照光:
  • 鍵付き:
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65
  • 寸法 縦(mm):
    41.4
  • 寸法 横(mm):
    29.4
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    10
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    8
  • ロック着脱方式:
  • 端子構成/接点動作(ノッチ位置):
    カタログ参照必須

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニットとφ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)について、操作部ユニットと接続ユニットに仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HW1S-2T01 解除

Loading...

HW1S-2T01 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

HWシリーズセレクタスイッチ:関連画像

HWシリーズセレクタスイッチの外観

ノッチ角・ノッチ数矢形ハンドルHW1S形
接点構成コンタクトブロックノッチ位置各位置停止(90°)
(手動)
右リターン(60°)
(右→左、自動復帰)
取付位置接点12
90°-2ノッチ/ 60°-2ノッチ1a(10)(1)a-HW1S-2T10HW1S-21T10
(2)-ダミーブロック
1a-1b(11)(1)a-HW1S-2T11HW1S-21T11
(2)b-
2a(20)(1)a-HW1S-2T20HW1S-21T20
(2)a-
2a-2b(22)(1)a-HW1S-2T22HW1S-21T22
(2)b-
(3)a-
(4)b-
ノッチ角・ノッチ数矢形ハンドルHW1S形
接点構成コンタクトブロックノッチ位置各位置停止
(手動)
右リターン
(右→中、自動復帰)
左リターン
(左→中、自動復帰)
両リターン
(左・右→中、自動復帰)
取付位置接点102
45°-3ノッチ2a(20)(1)a--HW1S-3T20HW1S-31T20HW1S-32T20HW1S-33T20
(2)a--
2b(02)(1)b-HW1S-3T02HW1S-31T02HW1S-32T02HW1S-33T02
(2)b-
2a-2b(22N1)(1)a--HW1S-3T22N1HW1S-31T22N1HW1S-32T22N1HW1S-33T22N1
(2)a--
(3)b-
(4)b-
4a(40)(1)a--HW1S-3T40HW1S-31T40HW1S-32T40HW1S-33T40
(2)a--
(3)a--
(4)a--
4b(04)(1)b-HW1S-3T04HW1S-31T04HW1S-32T04HW1S-33T04
(2)b-
(3)b-
(4)b-
2a-1b(21N1)
★☆
(1)a--HW1S-3JT21N1---
(2)a--
(3)b--
(4)-ダミーブロック
  • ハンドル色:黒色、方向表示:白色
  • ★印の接点構成の機種は接点の使用電流値(負荷開閉電流値)が1/2になります。定格絶縁電圧および定格通電電流は同一値です。
  • ☆印の接点構成の機種は、ノッチ切替時に接点がオーバーラップする場合があります。
  • 接点構成が1接点および3接点のユニットにはダミーブロックが組み込まれています。
  • ハンドル操作は各ノッチ位置まで確実に操作を行ってください。

※その他型番、仕様につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

型番
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
停止・リターン
代表規格
寸法 奥行(mm)
仕様
操作部形状
接点
ノッチ角度(度)
トラスココード
負荷開閉電流値(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW1S-2T01

[その他] 1b
2
各位置停止
UL / TUV / CCC / CSA
70.4
カム指定無
矢形
90
-
-

1個

880( 968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ22(直径22mm)HWシリーズのセレクタスイッチ。
【特長】
・Φ22(直径22mm)セレクタスイッチスタンダードタイプ銀接点10AIP65
・一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)
・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニットとφ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)について、操作部ユニットと接続ユニットに仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

仕様変更のお知らせ

対象商品:φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニット
φ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)
変更部分:(1)操作部ユニットの形状変更、(2)接続ユニットの形状変更、(3)接続ユニットの表示形番変更
変更実施時期:2022年11月以降順次、新旧混合出荷の恐れがあります。予めご了承ください。
詳細:

機種以下形番から始まる製品 (1)操作部ユニットの形状変更(2)接続ユニットの形状変更(3)接続ユニットの表示形番変更
押ボタンスイッチ
(モメンタリ・平形/突形)
HW□B-M1
HW□B-M2
ありありあり
押ボタンスイッチ 
(モメンタリ・中形/大形/特大形、
オルタネイト 全機種)
HW□B-M3
HW□B-M4
HW□B-M5
HW□B-A
なし
2点押ボタンスイッチ表示灯なし
(モメンタリ・インタロック)
HW7D-Bなし
セレクタスイッチHW1Sあり
鍵付セレクタスイッチHW1Kあり
セレクタ押ボタンスイッチHW1Rなし
モノレバースイッチHW1Mなし
非常停止用押ボタンスイッチHW1B-V
HW1B-X
HW1B-Y
なし
機種以下形番から始まる製品(1)操作部ユニット の形状変更
押ボタンスイッチ
(モメンタリ 平形/突形)                      
HW□B-M1
HW□B-M2
あり
押ボタンスイッチ
(オルタネイト 平形/突形)
HW□B-A1
HW□B-A2
なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 中形)
HW□B-※3なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 大形)
HW□B-※4なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ特大形)
HW□B-M5なし
照光押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト
平形/突形/フルガード形/中形)
HW□L-※1
HW□L-※2
HW□L-※F2
HW□L-※3
なし
照光押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 大形)
HW□L-※4なし
2点押ボタンスイッチ
(表示灯あり・なし)
HW7D-B HW7D-Lなし
セレクタスイッチ
(矢形)
HW1S-□Tあり
セレクタスイッチ
(レバー形)
HW1S-□Lあり
照光セレクタスイッチ
(矢形)
HW1F-□なし
照光セレクタスイッチ
(レバー形)
HW1F-□Lなし
鍵付セレクタスイッチHW1Kあり
セレクタ押ボタンスイッチHW1Rなし
モノレバースイッチHW1Mなし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロックターンリセット
スイッチ   中形)
HW1B-V3なし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロックターンリセット
スイッチ   大形・特大形)
HW1B-V4,V5なし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロック鍵リセットスイッチ、
プッシュプルスイッチ)
HW1B-X HW1B-Yなし

※形番指定記号(M:モメンタリ、A:オルタネイト)

 

変更内容:
(1) Push-in 式・ねじ式:操作部ユニットの形状変更
操作部ユニットの形状を以下のように変更いたします。

  • 押ボタンスイッチ モメンタリ動作・平形/突形の場合(形番:HW□B-M1、HW□B-M2)
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)
  • セレクタスイッチ 鍵付セレクタスイッチの場合(形番:HW1S、HW1K)
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)
 

(2) ねじ式:接続ユニットの形状変更
接続ユニットを以下のとおり形状変更を行います。
形状変更により接続ユニットの取付がワンタッチで可能となります(黄色のレバーストッパーは不要になります)。
接続ユニットの形状変更にともない、非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書に記載の取付方法を変更し、また、あわせてドイツ語・フランス語を追加いたします。

変更前変更後
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル) ねじ式形状変更HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル) ねじ式形状変更後
 

■非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書 ※日本語記載内容を抜粋

変更前変更後
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル) 取扱説明書変更前HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル) 説明書変更後
・レバーストッパー付の接続ユニット
※A5 サイズ 表裏(各2 ケ国語記載)
(日本語・英語・韓国語・中国語)
・レバーストッパー無の新接続ユニット
※A5 サイズ 表裏(各3 ケ国語記載)
(日本語・英語・韓国語・中国語
ドイツ語・フランス語)
 

(3) ねじ式:接続ユニットの表示形番変更
接続ユニットの形状変更にともない、側面ラベル記載の形番を以下のとおり製品形番表示に変更いたします。

変更前変更後
表示形番:HW-CB**
側面ラベル表示形番例:HW-CB02
表示形番:製品形番表示
側面ラベル表示形番例:HW1B-M211R
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)
 

■変更前・変更後の操作部と接続ユニットの互換性
【HW シリーズ Push-in 式の接続ユニット】
(1)の操作部について、変更前・変更後いずれの操作部もPush-in 式接続ユニットに取付が可能です。
また、変更後の操作部と接続ユニットを組合わせた場合、下図(2)位置にコンタクトブロックの取付が可能となり、スイッチの省スペース化が可能となります(現在販売している製品の奥行寸法に変更はありません)。

HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)
 

<奥行き寸法例>押ボタンスイッチ モメンタリ・平形 3 接点の場合(Push-in 式)

 変更前変更後
Push-in70mm46.8mm
HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)
 

【ねじ式の操作部ユニット】
(1)の操作部について、変更後の操作部に変更前(現行)の接続ユニットを組み合わせて使用することはできません。
使用した場合、誤動作につながる恐れがあります。仕様変更の対象外となっている操作部ユニットは変更前(現行)の接続ユニットに取付けていただいて問題ございません。

HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

カタログ

Loading...

HW1S-2T01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)の型番HW1S-2T01のページです。
型番HW1S-2T01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

      Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

      Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

        φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形

        φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 正角形

          Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

          Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

            φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

            φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ

              Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

              Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

                φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                  φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形

                  φ22 LWシリーズセレクタスイッチ 角丸形

                    Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形

                    Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形

                      φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                      φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                        φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                          Φ22 セレクタスイッチ AR22形

                          Φ22 セレクタスイッチ AR22形

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 730円 1,430円 2,430円 2,970円 3,080円 3,300円 2,640円 1,750円 3,800円 2,830円 3,040円 1,700円 598円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 セレクタ キーロックスイッチ セレクタ キーロックスイッチ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ キーロックスイッチ セレクタ -
                            形状 丸型 丸型 丸型 正角型 丸型 - 丸型 丸型 角丸型 長角型 丸型 丸型 -
                            取付穴 φ22 φ22 φ22 φ16.2 φ16 φ22 φ30.5 φ30.5 φ22 φ16 φ30.5 φ30.5 φ22.3・φ25.5mm共用
                            照光 - LED LED -
                            鍵付き -

                            HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 14件のレビュー

                            高評価レビュー

                            セレクタスイッチ
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/11
                            少し価格が高めですが、IDECを選択しました。 取付、配線ともに問題なく使用できました。。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            操作盤のセレクタスイッチとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/02
                            4ノッチ構成のセレクタはあまりなく、本品を見つけ使用しました。45度にての切替となり接点構成も4aでしたので、非常に便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セレクタスイッチ
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/11
                            少し価格が高めですが、IDECを選択しました。 取付、配線ともに問題なく使用できました。。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の自動、単動をセレクトする際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                            IDECは10年以上使用していて、HWシリーズが発売当初から使い続けています。富士電機制御機器や他のメーカーと比べて機能的にはさほど変わりがないと思いますが、デザイン性に優れていると思います。大きさ的にも使いやすく、操作性は特に気になりません。品質も問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            IDECのスイッチは、ねじアップ式端子で、レバーロックなので
                            取り付け取り外しがやり易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                            機械設備に使用しました。
                            欲しいものが手に入り満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HW1S-21T11
                            HW1S-21T20
                            HW1S-21T22
                            HW1S-2T02
                            HW1S-2T10
                            HW1S-2T10-MAU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接点構成(キーロック、セレクタ) ノッチ数 停止・リターン 代表規格 寸法 奥行
                            (mm)
                            仕様 操作部形状 接点 ノッチ角度
                            (度)
                            トラスココード 負荷開閉電流値
                            (A)

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1a1b2[リターン] 右リターンUL / TUV / CCC / CSA70.4カム指定無矢形60-

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2a2[リターン] 右リターンUL / TUV / CCC / CSA70.4カム指定無矢形60-

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            1個 -

                            9日目

                            102a2b2[リターン] 右リターンCE / UL / TUV / CCC / CSA90.4カム指定無矢形60-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[その他] 2b2各位置停止CE / UL / TUV / CCC / CSA70.4カム指定無矢形90-

                            730円

                            ( 803円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101a2各位置停止UL / TUV / CCC / CSA70.4カム指定無矢形90850-0182

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1a2各位置停止UL / TUV / CCC / CSA70.4カム指定無矢形90-

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました