(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KGN形コントロールボックス

KGN形コントロールボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,040円 ~ 2,380円
税込価格
1,144円 ~ 2,618円

IP40/閉鎖形・鋼板製ボックス。φ30シリーズコントロールユニット採用。標準...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
  • 寸法 横 W(mm):
    80
  • 寸法 奥行き D(mm):
    76
  • 保護機能(耐環境性):
    IP40
  • 色:
    5Y7/1半つや

(i)ご注意

  • 【IDEC商品の納期について】IDEC社のシステム障害により一部商品は確実な出荷可能日がお約束できないため、一時的に受注を停止しております。最新の情報をお客さまへご案内できるよう継続して調整に努めて参ります。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
取付穴
取付可能スイッチ数(個)
スイッチ取付穴サイズ(φ)
寸法 縦 H(mm)
取付穴ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
穴無し
-
-
100
穴無し

1個

1,040( 1,144円 )

3日目

穴有り
1
30
100
非該当

1個

1,070( 1,177円 )

2日目

穴無し
-
-
150
穴無し

1個

1,200( 1,320円 )

9日目

穴有り
2
30
150
50

1個

1,200( 1,320円 )

9日目

  • 注文停止中
穴無し
-
-
200
穴無し

1個

1,720( 1,892円 )

-

穴有り
3
30
200
50

1個

1,500( 1,650円 )

9日目

穴無し
-
-
250
穴無し

1個

1,980( 2,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴有り
4
30
250
50

1個

1,720( 1,892円 )

9日目

穴無し
-
-
300
穴無し

1個

2,070( 2,277円 )

9日目

穴有り
5
30
300
50

1個

2,380( 2,618円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IP40/閉鎖形・鋼板製ボックス。
φ30シリーズコントロールユニット採用。
標準品を豊富に完備!
【特長】
・取り付けユニットの仕様(接点構成、電圧、色、銘板等)と組合わせをあらかじめ決めた標準品を1点ボックスから4点ボックスまで各種用意しています。

(i)ご注意

  • 【IDEC商品の納期について】IDEC社のシステム障害により一部商品は確実な出荷可能日がお約束できないため、一時的に受注を停止しております。最新の情報をお客さまへご案内できるよう継続して調整に努めて参ります。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KGN形コントロールボックス

KGN形コントロールボックス

    AGAW形コントロールボックス

    AGAW形コントロールボックス

      AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

      AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

        セレクタスイッチ用コントロールボックス

        セレクタスイッチ用コントロールボックス

          KGNW形コントロールボックス

          KGNW形コントロールボックス

            FBシリーズ樹脂製コントロールボックス

            FBシリーズ樹脂製コントロールボックス

              PCS PCS形プラボックス

              PCS PCS形プラボックス

                スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                  メーカー IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC 日東工業 SUS
                  通常価格 1,040円 4,380円 4,610円 1,579円 1,040円 1,640円 1,642円 12,476円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  ボックス材質 - - 樹脂 樹脂 樹脂 -
                  寸法 横 W(mm) 80 - - - 80 76 - -
                  寸法 奥行き D(mm) 76 - - - 76 59.5 - -
                  保護機能(耐環境性) IP40 - - - IP40 IP65 - -
                  5Y7/1半つや - - - 5Y7/1半つや - - -

                  KGN形コントロールボックスのレビュー

                  評価 4.4 平均満足度:4.4 15件のレビュー
                  買い忘れても安心
                  評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                  急に一点ボックスがほしいとか、現場では普通に言われます。そのときでもすぐに対応してもらえるので助かります。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  非常停止ボタン増設に使用
                  評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                  機械の安全対策として、作業者の手の届く範囲に非常停止ボタンを設置することとなり、個著らのスイッチボックスを利用させていただきました。
                  底にマグネットを取り付けたことにより、どこにでも設置できるので非常に使い勝手の良いものとなりました。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  スイッチボックス
                  評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                  水を使う工程の治具にこのスイッチボックスは
                  むき出し配線にならなくて助かっています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  スイッチ取付け
                  評価 3.0満足度:3.02022/06/08
                  押ボタンスイッチを増設するために購入。製品自体問題なしです。
                  急ぎで必要でしたので購入しましたが、金額が他社に比べ高いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械機動スイッチ
                  評価 4.0満足度:4.02022/03/09
                  機械の動作開始用スイッチとして購入。
                  金属なのでマグネットで設置場所が自由に出来て良い。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ボックス単品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました