(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H-600-230
即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230 ハンダゴテ

即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230 H-600-230

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,582円
税込単価
3,940円

即熱式とキャップ付で作業効率アップ。【特長】・ブースト(即熱)機能を内蔵し、現...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • 温度制御:
    なし
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • ヒータ消費電力(W):
    19(130)
  • 設定温度範囲(℃):
    410
  • こて全長(mm):
    205
  • こて重量(g):
    160
  • 最高温度(℃):
    410
  • 出力(W):
    19(ブースト時130)

(i)ご注意

  • ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させる。
    ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。

型番

H-600-230 解除

Loading...

H-600-230 の仕様・寸法情報

型番
電源
トラスココード
定格電圧・周波数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-600-230

-
-
AC230

1個

3,582( 3,940円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

即熱式とキャップ付で作業効率アップ。
【特長】
・ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。
・耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。

(i)ご注意

  • ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させる。
    ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。

商品情報

即熱式とキャップ付きで作業効率アップの即熱ハンダゴテ(H-600)

即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230:関連画像

本体画像

即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230:関連画像

キャップ

即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230:関連画像

使用イメージ

即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230:関連画像

温度特性グラフ(H-600)

定格電圧・周波数 100V 50/60Hz(H-600)
230V 50/60Hz(H-600-230)
消費電力 19W(ブースト時130W)
最高温度 410℃
絶縁抵抗 200MΩ(ブーストなし安定時)
標準ビット H-602
全長 205mm(コード含まず)
重量 160g(コード含まず)

電源コード:1.5m

  • ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。
  • 耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
  • ※ ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。
  • ※ ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。

カタログ

Loading...

H-600-230で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230の型番H-600-230のページです。
型番H-600-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

    耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869

    耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869

      はんだこて部 ステーションタイプ用

      はんだこて部 ステーションタイプ用

        はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

        はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

          ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

          ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

            レッド60Wセット

            レッド60Wセット

              はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

              はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                  ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                  ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                    ロングライフこて先付

                    ロングライフこて先付

                      ハッコーPORTABLEシリーズ

                      ハッコーPORTABLEシリーズ

                        デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

                        デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

                          はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

                          はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

                            メーカー ホーザン ホーザン 白光 白光 ホーザン 白光 白光 白光 白光 久富電機産業 白光 白光 白光
                            通常価格 3,582円 2,080円 8,600円 6,174円 3,109円 1,690円 1,812円 3,739円 2,065円 3,656円 2,100円 58,080円 11,042円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ステーション/直結 直結 直結 - 直結 直結 直結 - - 直結 直結 直結 ステーション -
                            温度制御 なし なし - あり なし なし - - なし なし なし あり -
                            電気式/ガス式 電気式 電気式 - 電気式 電気式 電気式 - - 電気式 電気式 電気式 電気式 -
                            ヒータ消費電力(W) 19(130) - - 50 35 60 - - - 20~30 - 28~85 -
                            設定温度範囲(℃) 410 - - 200~500 440 - - - - - - 350、400、450 -

                            即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー
                            出張作業用
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/23
                            出張時先での作業時に使用。キャップができるためコテ台がなくても作業ができ、即熱ボタンを押せばすぐに作業可能になる。キャップが斜めに締まることが多々あり、キャップにコテ先が触れて溶けてしまう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半田付け作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                            作りも非常に良く安い商品とはまったく違います。何よりキャップが有ることにより使用後直ぐに片づけことが出来るのが非常に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/17
                            ブースト機能があるのは非常にありがたい。キャップがあるので台座が不要な点も良い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半田作業に
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/09
                            半田づけ作業に使用しています。昇温も早くすぐに使い始められるので助かってます。コテ先用のキャップもあるのですぐに道具箱へしまえるのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品製造でのハンダ付け作業で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            製品製造でのハンダ付け作業で使用しています。いつも使用しているハンダゴテで使い勝手もよく気に入っております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q H-600即熱ハンダゴテの耐熱キャップの耐熱温度はどの程度ですか。
                            A
                            H-600即熱ハンダゴテの耐熱キャップに使用されている材料の耐熱温度は240℃です。
                            ビットが熱い状態でもキャップを閉めることができます。
                            ※ビットの最高温度は410℃まで上昇します。ビットが熱い状態のときにはビットがキャップに直接触れないように注意して下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源 トラスココード 定格電圧・周波数

                            3,582円

                            ( 3,940円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            AC100V117-2778AC100

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました