(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,400円 ~ 6,080円  特別価格 
税込価格
4,840円 ~ 6,688円  特別価格 

Φ22(直径22mm)モノレバースイッチ HW1M形スタンダード。【特長】・一...

詳細情報を確認する

  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    5
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    4
  • 取付穴(mm):
    Φ22.3
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 接点:
    銀接点
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニットとφ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)について、接続ユニットに仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品仕様

HWシリーズ モノレバースイッチの仕様

φ22 HWシリーズモノレバースイッチ HW1M形スタンダード:関連画像

HW1M形(スタンダード)の外観

φ22 HWシリーズモノレバースイッチ HW1M形スタンダード:関連画像

HW1M形(スタンダード)の外形寸法図 単位:mm

φ22 HWシリーズモノレバースイッチ HW1M形スタンダード:関連画像

型番構成(参考)

φ22 HWシリーズモノレバースイッチ HW1M形スタンダード:関連画像

コンタクトブロックの取り付け位置およびレバーの位置

接点構成

接点構成
No
コンタクト
ブロック
レバーの位置
取付位置接点中央
20(1)a--
(2)a--
40(1)a--
(2)a--
(3)a--
(4)a--

2方向(左、右操作)

接点構成
No
コンタクト
ブロック
レバーの位置
取付位置接点中央
20(1)a--
(2)a--
40(1)a--
(2)a--
(3)a--
(4)a--

2方向(上、下操作)

接点構成
No
コンタクト
ブロック
レバーの位置
取付位置接点中央
22N9(1)b----
(2)b----
(3)a----
(4)a----

4方向

  • ※ 上記以外の型番につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
操作部形状
レバー操作仕様
操作レバー動作方式(上)
操作レバー動作方式(右)
操作レバー動作方式(下)
操作レバー動作方式(左)
接点構成
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スタンダード
2方向(右左)
作動阻止
自己保持
作動阻止
自己保持
2a
10

1個

4,400( 4,840円 )

9日目

スタンダード
2方向(右左)
作動阻止
自動復帰
作動阻止
自動復帰
2a
-

1個

4,400( 4,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スタンダード
2方向(右左)
作動阻止
自動復帰
作動阻止
自動復帰
4a
-

1個

4,680( 5,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スタンダード
2方向(上下)
自己保持
作動阻止
自己保持
作動阻止
2a
-

1個

4,400( 4,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スタンダード
4方向
自己保持
自己保持
自己保持
自己保持
2a2b
-

1個

5,180円

3,325

( 3,658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スタンダード
2方向(上下)
自動復帰
作動阻止
自動復帰
作動阻止
2a
10

1個

4,400( 4,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スタンダード
2方向(上下)
自動復帰
作動阻止
自動復帰
作動阻止
4a
-

1個

6,080( 6,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スタンダード
4方向
自動復帰
自己保持
自己保持
自己保持
2a2b
10

1個

4,430( 4,873円 )

19日目

スタンダード
4方向
自動復帰
自動復帰
自動復帰
自動復帰
2a2b
10

1個

5,180( 5,698円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ22(直径22mm)モノレバースイッチ HW1M形スタンダード。
【特長】
・一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション
・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
・2つの押ボタンスイッチと表示灯の1つの穴で取り付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
・ただし2点押ボタンスイッチはIP40
【用途】
・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)のため水回りなどに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニットとφ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)について、接続ユニットに仕様変更がございます。詳しくは詳細情報欄の最下部をご確認ください。

仕様変更のお知らせ

対象商品:φ22 HW シリーズ ねじ式コントロールユニット
φ22 HW シリーズ Push-in 式コントロールユニット(完成品・操作部ユニット)
変更部分:(2)接続ユニットの形状変更、(3)接続ユニットの表示形番変更
変更実施時期:2022年11月以降順次、新旧混合出荷の恐れがあります。予めご了承ください。
詳細:

機種以下形番から始まる製品(1)操作部ユニット の形状変更
押ボタンスイッチ
(モメンタリ 平形/突形)                      
HW□B-M1
HW□B-M2
あり
押ボタンスイッチ
(オルタネイト 平形/突形)
HW□B-A1
HW□B-A2
なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 中形)
HW□B-※3なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 大形)
HW□B-※4なし
押ボタンスイッチ
(モメンタリ特大形)
HW□B-M5なし
照光押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト
平形/突形/フルガード形/中形)
HW□L-※1
HW□L-※2
HW□L-※F2
HW□L-※3
なし
照光押ボタンスイッチ
(モメンタリ・オルタネイト 大形)
HW□L-※4なし
2点押ボタンスイッチ
(表示灯あり・なし)
HW7D-B HW7D-Lなし
セレクタスイッチ
(矢形)
HW1S-□Tあり
セレクタスイッチ
(レバー形)
HW1S-□Lあり
照光セレクタスイッチ
(矢形)
HW1F-□なし
照光セレクタスイッチ
(レバー形)
HW1F-□Lなし
鍵付セレクタスイッチHW1Kあり
セレクタ押ボタンスイッチHW1Rなし
モノレバースイッチHW1Mなし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロックターンリセット
スイッチ   中形)
HW1B-V3なし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロックターンリセット
スイッチ   大形・特大形)
HW1B-V4,V5なし
非常停止用押ボタンスイッチ
(プッシュロック鍵リセットスイッチ、
プッシュプルスイッチ)
HW1B-X HW1B-Yなし

※形番指定記号(M:モメンタリ、A:オルタネイト)

(2) ねじ式:接続ユニットの形状変更
接続ユニットを以下のとおり形状変更を行います。
形状変更により接続ユニットの取付がワンタッチで可能となります(黄色のレバーストッパーは不要になります)。
接続ユニットの形状変更にともない、非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書に記載の取付方法を変更し、また、あわせてドイツ語・フランス語を追加いたします。

変更前変更後
Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

■非常停止用押ボタンスイッチ取扱説明書 ※日本語記載内容を抜粋

変更前変更後
Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)
・レバーストッパー付の接続ユニット
※A5 サイズ 表裏(各2 ケ国語記載)
(日本語・英語・韓国語・中国語)
・レバーストッパー無の新接続ユニット
※A5 サイズ 表裏(各3 ケ国語記載)
(日本語・英語・韓国語・中国語
ドイツ語・フランス語)

(3) ねじ式:接続ユニットの表示形番変更
接続ユニットの形状変更にともない、側面ラベル記載の形番を以下のとおり製品形番表示に変更いたします。

変更前変更後
表示形番:HW-CB**
側面ラベル表示形番例:HW-CB02
表示形番:製品形番表示
側面ラベル表示形番例:HW1B-M211R
Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)

    φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

    φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M-L形インターロック)

      Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)

      Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)

        Φ30 ARNS形モノレバースイッチ(短レバータイプ)

        Φ30 ARNS形モノレバースイッチ(短レバータイプ)

          Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ

          Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ

            Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)

            Φ30 ARNL形モノレバースイッチ(インターロック付き)

              φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形

              φ22シリーズ 多方向スイッチ AR22形

                φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ

                φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ

                  ジョイスティックスイッチ 2軸

                  ジョイスティックスイッチ 2軸

                    位置決め調整ねじブロック L型下面取付タイプ

                    位置決め調整ねじブロック L型下面取付タイプ

                      位置決め調整ねじブロック L字型縦調整タイプ

                      位置決め調整ねじブロック L字型縦調整タイプ

                        フロ-テイングコネクタ ブラケット取付タイプ

                        フロ-テイングコネクタ ブラケット取付タイプ

                          L型仕上げアングル 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- LRCDA

                          L型仕上げアングル 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- LRCDA

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 RS PRO ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,400円 7,050円 7,694円 7,531円 2,090円 8,810円 3,737円 4,884円 12,964円 - - 7,370円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目~  
                            電流容量 AC110Vの時(A) 5 5 10 10 - 10 - - - - - - -
                            電流容量 DC24Vの時(A) 4 4 10 10 - 10 - - - - - - -
                            取付穴(mm) Φ22.3 φ22.3 φ30.5 φ30.5 φ16 φ30.5 - - - - - - -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 はんだづけ兼用タブ端子形 ねじ端子 - - - - - - -
                            接点 銀接点 - - - - 銀接点 - - - - - - -

                            Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ(HW1M形スタンダード)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社の加工機に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            入手性が良いのでミスミを利用しています。自社の加工機のスイッチに使用しています。経年劣化による修理に伴い、純正で付いていた商品と同じものを購入しました。オイルミストや粉塵が発生する環境で使用しています。交換作業も問題はなく、交換後も今までと同じように使用できておりますので、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レバースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました