(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ (レビュー)

通常価格(税別)
2,750円 ~ 4,310円  特別価格 
税込価格
3,025円 ~ 4,741円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・2接点入りの2段コンタクトブロックで、4接点の構成が可能(2接点間の絶縁性を確保)
・パネル奥行き39.9mm(1段コンタクトブロック)、 59.9mm(2段コンタクトブロック)で、省スペース設計が可能。
・第3世代の安全構造:2アクションリリース、ガード 一体形、IP20フィンガー プロテクション構造
・リターン形は停止位置のみ鍵の抜き差しができます。各位置停止形はいずれのノッチ位置でも抜き差しできます。
 なお、任意のノッチ位置での鍵不抜けも選択できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電源ON/OFFの制御
    評価 2.0満足度:2.02021/12/10
    表記している仕様では、例えば「スイッチONの時、キーが外れる/OFFの時キーが外れない」と言う事がわからない。実際思っているものと逆のものを購入してしまったので、もう少し詳細仕様を記載してほしかったです。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    各位置停止形はいずれのノッチ位置でも抜き差しでき、また、任意のノッチ位置での鍵不抜けを選択いただけます。詳細はメーカーカタログ、及び絞り込み条件より、お求めの商品をご選定ください。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    システムの電源に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/30
    奥行きの浅さで選びました。押しボタンスイッチだと無用心なので、鍵付きで探しました。防水を必要とする環境で使用しています。取り付け自体は簡単でしたが、直接線をねじ端子に取り付ける際、圧着の丸形端子で取り付けたかったのですができず、直で取り付けをしました。丸形端子が使えるとさらによいです。もう少し奥行きが浅いと助かります。また、鍵を普通に左右に動かすときに回す感じがスムーズではない気がするので、もう少しスムーズに回るとよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

    Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

    Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

      Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

      Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

        TWSシリーズ セレクタスイッチ ASS□L形/レバー形ハンドル

        TWSシリーズ セレクタスイッチ ASS□L形/レバー形ハンドル

          セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

          セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

            キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ

            キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ

              セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

              セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

                HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

                HWシリーズ セレクタスイッチ HW1S形(矢形ハンドル)

                  φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

                  φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

                    Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 角丸形

                    Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 角丸形

                      A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形

                      A6シリーズ セレクタスイッチ AS6H-□Y形/長角形

                        Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

                        Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

                          φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

                          φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン オムロン EAO IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 2,750円 1,190円 2,200円 1,320円 1,711円 1,486円 4,540円 730円 3,190円 2,530円 1,930円 2,150円 2,850円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キーロックスイッチ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ ツマミ形セレクタスイッチ キー形セレクタスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸形 丸形 丸型 丸型 角丸型 角丸型 長角型 丸型 角丸型
                            取付穴 φ22 φ22 φ25.5 φ25.5 φ30.5 φ22.3/25.5共用 φ22 φ22 φ16.2 φ16.2 φ16.2 φ30.5 φ16.2
                            照光 - LED
                            鍵付き -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。