(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フットスイッチ HS-419

フットスイッチ HS-419

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,235円 2,894円
税込単価
7,959円 3,183円

足踏みリモートコントローラー、フットスイッチ。【特長】・長時間作業・連続作業に...

詳細情報を確認する

  • 品名:
    フットスイッチ
  • コード長(m):
    1.5
  • 外形寸法:
    76mmφ×23(H)mm(フットスイッチ部)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

足踏みリモートコントローラーのフットスイッチ

商品画像

商品画像

構成図

構成図

  • 外形寸法:76mmφ(直径76mm)×23(H)mm(フットスイッチ部)
  • 重量:215g
  • コード長さ:1.5m

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-419

1個

7,235円

2,894

( 3,183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

足踏みリモートコントローラー、フットスイッチ。
【特長】
・長時間作業・連続作業に最適。
・本体に接続するだけで使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

HS-419で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットスイッチ HS-419の型番HS-419のページです。
型番HS-419に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットスイッチ HS-419

フットスイッチ HS-419

    フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

    フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

      中型機器用 S7形シリーズ

      中型機器用 S7形シリーズ

        シーソー式 FSシリーズ

        シーソー式 FSシリーズ

          フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)

          フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)

            フットスイッチ 汎用普及タイプ

            フットスイッチ 汎用普及タイプ

              機器用ミニ形 M4シリーズ

              機器用ミニ形 M4シリーズ

                3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ

                  アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

                  アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ

                    フットスイッチ 産業用全カバータイプ

                    フットスイッチ 産業用全カバータイプ

                      産業用防雨形フットスイッチ SM2シリーズ

                      産業用防雨形フットスイッチ SM2シリーズ

                        入力支援スイッチ たっちぴこ

                        入力支援スイッチ たっちぴこ

                          産業用防まつ形 SM2 S4形シリーズ

                          産業用防まつ形 SM2 S4形シリーズ

                            メーカー ホーザン 国際電業 オジデン オジデン 国際電業 国際電業 オジデン オジデン オジデン 国際電業 オジデン 国際電業 オジデン
                            通常価格 7,235円 2,161円 13,879円 25,076円 21,629円 3,792円 1,998円 23,074円 3,317円 12,487円 10,838円 5,423円 18,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            品名 フットスイッチ - - - - - - - - - - - -
                            コード長(m) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法 76mmφ×23(H)mm(フットスイッチ部) - - - - - - - - - - - -

                            フットスイッチ HS-419のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            HS-401用フットスイッチとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/31
                            純正品なので使いやすくやはり、フットスイッチがあると便利ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました