(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック【1~50個入り】

接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
73円 ~ 15,347円  特別価格 
税込価格
80円 ~ 16,882円  特別価格 

UL,CSA,TÜV認証品、大幅に充実!セルフアップ形とタッチダウン形を品揃え...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 入出力数:
    1対1
  • 端子カバー:
    着脱式

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定65件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

一般定格

耐電圧AC2500V・1分間
絶縁抵抗100MΩ以上
使用周囲温度-25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度-25~+70℃(ただし、氷結しないこと)
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)

部品材質

部品名称材質(処理)
本体変性PPE樹脂
導電金具黄銅(ニッケルメッキ)
端子ねじ鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)

型番リスト

型番
取付方式
部品/完成品
極数(極)
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
定格電流(UL)(A)
ネジサイズ詳細
種類
仕様
端子間ピッチ(mm)
カバー(付属)
銘板(付属)
わたり
端子幅(mm)
内蔵ヒューズ(A)
定格適合電線(より線)(mm2)
UL規格
CSA規格
TÜV規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DINレール取付
バラ部品
1
M3
16
15
-
一般形
セルフアップ形
7
別売
別売
5.9
1.25
-

1パック

50個入り

3,093( 3,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3.5
21
20
-
一般形
セルフアップ形
10.5
別売
別売
8.5
2
-

1パック

50個入り

3,400( 3,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M4
30
30
-
一般形
セルフアップ形
10.5
別売
別売
8.5
3.5
-

1パック

50個入り

2,993( 3,292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
DINレール取付
組上完成品
4
M3
16
-
-
コモンターミナル
セルフアップ形
8
別売
別売
6.7
1.25(2max)
-
-
-
-

1パック

10個入り

2,555( 2,811円 )

-

DINレール取付
組上完成品
8
M3
16
-
-
コモンターミナル
セルフアップ形
8
別売
別売
6.7
1.25(2max)
-
-
-
-

1パック

10個入り

4,563( 5,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
組上完成品
10
M3
16
-
-
コモンターミナル
セルフアップ形
8
別売
別売
6.7
1.25(2max)
-
-
-
-

1パック

10個入り

5,208( 5,729円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3
16
15
-
一般形
セルフアップ形
8
別売
別売
6.7
1.25(2max)
-

1パック

50個入り

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3.5
21
15
-
一般形
セルフアップ形
8
別売
別売
6.7
2
-

1パック

50個入り

3,021( 3,323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M4
40
35
-
一般形
セルフアップ形
12
別売
別売
9.6
5.5
-

1パック

50個入り

4,220( 4,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M5
70
50
-
一般形
セルフアップ形
15.5
別売
別売
13
14
-

1個

100( 110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M5
70
50
-
一般形
セルフアップ形
15.5
別売
別売
13
14
-

1パック

20個入り

2,085( 2,294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M6
94
80
-
大容量形
ねじ締め形
20
別売
別売
17
22
-

1パック

10個入り

1,581( 1,739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M8
132
100
-
大容量形
ねじ締め形
26
別売
別売
23
38
-

1パック

5個入り

1,635( 1,799円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M8
175
150
-
大容量形
ねじ締め形
26
別売
別売
23
60
-

1パック

5個入り

1,975( 2,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
組上完成品
2
M10
240
200
-
大容量形
ねじ締め形
37
付属
付属
33
100
-

1個

1,715( 1,887円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

直付け
組上完成品
2
M10
240
200
-
大容量形
ねじ締め形
37
付属
付属
33
100
10

1個

1,859( 2,045円 )

2日目

DINレール取付
組上完成品
3
M10
240
200
-
大容量形
ねじ締め形
37
付属
付属
33
100
-

1個

2,457( 2,703円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

直付け
組上完成品
3
M10
240
200
-
大容量形
ねじ締め形
37
付属
付属
33
100
-

1個

2,349( 2,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
組上完成品
4
M10
240
200
-
大容量形
ねじ締め形
37
付属
付属
33
100
-

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

直付け
組上完成品
4
M10
240
200
-
大容量形
ねじ締め形
37
付属
付属
33
100
-

1個

3,015( 3,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
組上完成品
2
M10
240
200
-
大容量形
スタッド形
37
付属
付属
33
100
-

1個

1,899( 2,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
組上完成品
3
M10
240
200
-
大容量形
スタッド形
37
付属
付属
33
100
-

1個

2,772( 3,049円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
組上完成品
4
M10
240
200
-
大容量形
スタッド形
37
付属
付属
33
100
-

1個

3,450( 3,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
DINレール取付
組上完成品
2
M10
310
310
-
大容量形
ねじ締め形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

2,088( 2,297円 )

-

直付け
組上完成品
2
M10
310
310
-
大容量形
ねじ締め形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

2,088( 2,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
組上完成品
3
M10
310
310
-
大容量形
ねじ締め形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

3,209( 3,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
直付け
組上完成品
3
M10
310
310
-
大容量形
ねじ締め形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

3,033( 3,336円 )

-

DINレール取付
組上完成品
4
M10
310
310
-
大容量形
ねじ締め形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

4,021( 4,423円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

直付け
組上完成品
4
M10
310
310
-
大容量形
ねじ締め形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

3,978( 4,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
DINレール取付
組上完成品
2
M10
310
310
-
大容量形
スタッド形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

2,318( 2,550円 )

-

DINレール取付
組上完成品
3
M10
310
310
-
大容量形
スタッド形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

3,235( 3,559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

直付け
組上完成品
3
M10
310
310
-
大容量形
スタッド形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

3,584( 3,942円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
DINレール取付
組上完成品
4
M10
310
310
-
大容量形
スタッド形
44
付属
付属
40.5
150
-

1個

4,272( 4,699円 )

-

DINレール取付
組上完成品
2
M12
370
350
-
大容量形
ねじ締め形
57
付属
付属
52
200
-

1個

3,069( 3,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
DINレール取付
組上完成品
3
M12
370
350
-
大容量形
ねじ締め形
57
付属
付属
52
200
-

1個

4,220( 4,642円 )

-

直付け
組上完成品
3
M12
370
350
-
大容量形
ねじ締め形
57
付属
付属
52
200
-

1個

3,893( 4,282円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
組上完成品
4
M12
370
350
-
大容量形
ねじ締め形
57
付属
付属
52
200
-

1個

5,500( 6,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
DINレール取付
組上完成品
3
M12
370
350
-
大容量形
スタッド形
57
付属
付属
52
200
-

1個

4,330( 4,763円 )

-

DINレール取付
組上完成品
4
M12
370
350
-
大容量形
スタッド形
57
付属
付属
52
200
-

1個

5,620円

4,496

( 4,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
直付け
組上完成品
3
M13以上
430
500
M16
大容量形
ねじ締め形
57
付属
付属
52
250
-

1個

9,200( 10,120円 )

-

直付け
組上完成品
3
M13以上
520
600
M16
大容量形
スタッド形
57
付属
付属
52
325
10

1個

15,347( 16,882円 )

9日目

DINレール取付
バラ部品
1
M3.5
21
15
-
2段形端子台
セルフアップ形
10.5
別売
別売
8.5
2
-

1パック

25個入り

3,938( 4,332円 )

2日目

DINレール取付
バラ部品
1
M3
16
10
-
2段形端子台
セルフアップ形
8
別売
別売
6.7
1.25(2max)
-

1パック

25個入り

4,317( 4,749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3.5
21
15
-
2段形端子台
セルフアップ形
8
別売
別売
6.7
2
-

1パック

25個入り

3,475( 3,823円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3.5
21
15
-
2段形端子台
タッチダウン形
10.5
別売
別売
8.5
2
-

1パック

25個入り

5,227( 5,750円 )

4日目

DINレール取付
バラ部品
1
M3
16
10
-
2段形端子台
タッチダウン形
8
別売
別売
6.7
1.25(2max)
-

1個

202円

161

( 177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3
16
10
-
2段形端子台
タッチダウン形
8
別売
別売
6.7
1.25(2max)
-

1パック

25個入り

5,301( 5,831円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3.5
21
15
-
2段形端子台
タッチダウン形
8
別売
別売
6.7
2
-

1パック

25個入り

4,425( 4,868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M4
10
-
-
ヒューズ・ネオン付
セルフアップ形
15
別売
13
1
5.5
-
-
-
-

1パック

20個入り

8,400( 9,240円 )

2日目

DINレール取付
バラ部品
1
M4
10
-
-
ヒューズ・ネオン付
セルフアップ形
15
別売
13
3
5.5
-
-
-
-

1パック

20個入り

8,400( 9,240円 )

2日目

DINレール取付
バラ部品
1
M4
10
-
-
ヒューズ・ネオン付
セルフアップ形
15
別売
13
5
5.5
-
-
-
-

1個

765円

573

( 630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
DINレール取付
バラ部品
1
M4
10
-
-
ヒューズ・ネオン付
セルフアップ形
15
別売
13
5
5.5
-
-
-
-

1パック

20個入り

8,400円

6,300

( 6,930円 )

-

DINレール取付
バラ部品
1
M4
10
-
-
ヒューズ付
セルフアップ形
15
別売
13
1
5.5
-
-
-
-

1パック

20個入り

6,140( 6,754円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
DINレール取付
バラ部品
1
M4
10
-
-
ヒューズ付
セルフアップ形
15
別売
13
3
5.5
-
-
-
-

1パック

20個入り

5,900( 6,490円 )

-

DINレール取付
バラ部品
1
M4
10
-
-
ヒューズ付
セルフアップ形
15
別売
13
5
5.5
-
-
-
10

1パック

20個入り

6,340( 6,974円 )

2日目

DINレール取付
バラ部品
1
M3
16
15
-
一般形
タッチダウン形
7
別売
別売
5.9
1.25
-

1パック

50個入り

3,629( 3,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3.5
21
20
-
一般形
タッチダウン形
10.5
別売
別売
8.5
2
-

1パック

50個入り

3,350円

2,512

( 2,763円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M4
30
30
-
一般形
タッチダウン形
10.5
別売
別売
8.5
3.5
-

1パック

50個入り

3,642( 4,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3
16
15
-
一般形
タッチダウン形
8
別売
別売
6.7
1.25(2max)
-

1パック

50個入り

3,916( 4,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DINレール取付
バラ部品
1
M3.5
21
15
-
一般形
タッチダウン形
8
別売
別売
6.7
2
-

1個

73( 80円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UL,CSA,TÜV認証品、大幅に充実!セルフアップ形とタッチダウン形を品揃え。

【特長】
・本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-O)です。
・35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
・9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。
・17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります(BN10W~BN30W用)。
・電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます(BN10W~BN150Wまで)。
・大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。
・パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。
・1極単位での端子の追加取付け、取外しが簡単です(BN10W~BN30Wまで)。
・JISC2811「工業用端子台」準拠。
・UL/CSA認証品およびEN規格適合品(TÜV認証)が標準。
・UL,CSA,TÜVマーク付です(ヒューズ付、コモンターミナルを除く全機種)。
・UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機能を準備。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

    TX組端子台 ジャンプアップ TXUMシリーズ

    TX組端子台 ジャンプアップ TXUMシリーズ

      マルチレール式端子台 セルフアップ

      マルチレール式端子台 セルフアップ

        BTBシリーズ 固定端子台

        BTBシリーズ 固定端子台

          レール対応端子台 PTUシリーズ

          レール対応端子台 PTUシリーズ

            BTBHシリーズ固定端子台

            BTBHシリーズ固定端子台

              レール対応端子台 PTW-SSシリーズ

              レール対応端子台 PTW-SSシリーズ

                レール対応端子台 PTシリーズ

                レール対応端子台 PTシリーズ

                  BAシリーズターミナルブロック

                  BAシリーズターミナルブロック

                    マルチレール式端子台 ジャンプアップ

                    マルチレール式端子台 ジャンプアップ

                      レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ

                      レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ

                        送り端子台 LTGシリーズ

                        送り端子台 LTGシリーズ

                          中継用端子台 STBシリーズ

                          中継用端子台 STBシリーズ

                            メーカー IDEC KASUGA(パトライト) KASUGA(パトライト) IDEC 東洋技研 IDEC 東洋技研 東洋技研 IDEC KASUGA(パトライト) 東洋技研 河村電器産業 タカチ電機工業
                            通常価格 73円 400円 186円 210円 50円 330円 140円 47円 1,780円 190円 1,406円 2,920円 470円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 その他 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1
                            端子カバー 着脱式 - - 着脱式 - 着脱式 - - - - - - -

                            接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 17件のレビュー
                            制御盤 中継端子台
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/07
                            BNHシリーズは良く使います。
                            idec製は多くの弊社ユーザーさんで指定されております。
                            工事屋さんがR1.25ーS4端子を使うので15MWTがメインです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤、中継ボックス等
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/30
                            タッチダウン式のものを使っていますが
                            ねじが外れないので、落とす心配がなく現場での配線変更もスムーズです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            端子固定
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/17
                            短納期だし、比較的安価なのでよく購入しています。また機会があれば購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            端子接続
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/22
                            BN-Wシリーズですが、大量に購入して使っています。コンパクトで増設、取り外しも容易にできます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤内取付け
                            評価 4.0満足度:4.02016/08/26
                            いつも購入しているところより安く短納期なので購入しました。
                            型式によって長納期品があるので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました