(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GT5Y形小形タイマ

GT5Y形小形タイマ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,580円 ~ 4,960円  特別価格 
税込価格
3,938円 ~ 5,456円  特別価格 

時間は、4レンジ切換。限時出力4c/3A、2c/5A。【特長】・オンディレー、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    アナログ
  • 取付方法:
    はんだ/ソケット
  • 出力方式:
    リレー
  • 寸法 縦(mm):
    27.5
  • 寸法 横(mm):
    21
  • 寸法 奥行き(mm):
    65
  • ワンショット動作:
    ×
  • スターデルタ:
    ×
  • 順次動作:
    ×
  • 粗調微調設定 :
    ×

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

GT5Y形小形タイマ:関連画像

GT5Y形小形タイマの外観

GT5Y形小形タイマ:関連画像

電気的寿命曲線(AC負荷)

GT5Y形小形タイマ:関連画像

電気的寿命曲線(DC負荷)

種類

動作モード 接点構成 出力 時間仕様(4レンジ切換え) 操作電圧 形番(ご注文形番)
オンディレー 2c AC220V/DC30V・5A 1S/10S/1M/10M_x000D_ AC100~120V GT5Y-2SN1A100
3S/30S/3M/30M GT5Y-2SN3A100
6S/60S/6M/60M GT5Y-2SN6A100
1S/10S/1M/10M AC200~240V GT5Y-2SN1A200
3S/30S/3M/30M GT5Y-2SN3A200
6S/60S/6M/60M GT5Y-2SN6A200
1S/10S/1M/10M DC12V GT5Y-2SN1D12
3S/30S/3M/30M GT5Y-2SN3D12
6S/60S/6M/60M GT5Y-2SN6D12
1S/10S/1M/10M DC24V GT5Y-2SN1D24
3S/30S/3M/30M GT5Y-2SN3D24
6S/60S/6M/60M GT5Y-2SN6D24
4c AC220V/DC30V・3A 1S/10S/1M/10M_x000D_ AC100~120V GT5Y-4SN1A100
3S/30S/3M/30M GT5Y-4SN3A100
6S/60S/6M/60M GT5Y-4SN6A100
1S/10S/1M/10M AC200~240V GT5Y-4SN1A200
3S/30S/3M/30M GT5Y-4SN3A200
6S/60S/6M/60M GT5Y-4SN6A200
3S/30S/3M/30M DC12V GT5Y-4SN3D12
1S/10S/1M/10M DC24V GT5Y-4SN1D24
3S/30S/3M/30M GT5Y-4SN3D24
6S/60S/6M/60M GT5Y-4SN6D24
インターバルオン 2c AC220V/DC30V・5A 1S/10S/1M/10M AC100~120V GT5Y-2SV1A100
DC12V GT5Y-2SV1D12
DC24V GT5Y-2SV1D24
フリッカ 2c AC220V/DC30V・3A 1S/10S/1M/10M AC100~120V GT5Y-2SF1A100
4c AC220V/DC30V・3A AC200~240V GT5Y-4SF1A200
DC24V GT5Y-4SF1D24

注)時間仕様のS、Mは、S:sec.(秒)、M:min.(分)を表しています。

製品仕様

時間仕様 目盛数字 時間レンジ表示 セット時間範囲
1S 0~10 ×0.1 S 0.1秒~1秒
10S 0~10 ×1 S 0.2秒~10秒
1M 0~10 ×0.1 M 1.2秒~1分
10M 0~10 ×1 M 12秒~10分
3S 0~3 ×1 S 0.1秒~3秒
30S 0~3 ×10 S 0.5秒~30秒
3M 0~3 ×1 M 3秒~3分
30M 0~3 ×10 M 30秒~30分
6S 0~6 ×1 S 0.1秒~6秒
60S 0~6 ×10 S 1秒~60秒
6M 0~6 ×1 M 6秒~6分
60M 0~6 ×10 M 1分~60分

接点定格

形番 GT5Y-4 GT5Y-2
接点数 4c 2c
定格負荷 抵抗負荷 AC220V・3A
DC30V・3A
AC220V・5A
DC30V・5A
誘導負荷
cosφ=0.3
L/R=7ms
AC220V・0.8A
DC30V・1.5A
AC220V・2A
DC30V・2.5A
最大開閉電圧 AC250V/DC125V AC250V/DC125V
最大開閉電流 3A 5A(注)
最大開閉頻度 1800 回/時 1800 回/時
最大開閉容量 抵抗負荷 AC660VA
DC90W
AC1100VA
DC150W
誘導負荷
cosφ=0.3
L/R=7ms
AC176VA
DC45W
AC440VA
DC75W
最小適用負荷 DC5V・10mA(参考値) DC5V・20mA(参考値)
DC24V・5mA(参考値) DC24V・10mA(参考値)
外部保護素子 ヒューズ250V 3A ヒューズ250V 5A
寿命 電気的 20万回以上(AC220V・3A) 50万回以上(AC220V・5A)
機械的 5000万回以上 5000万回以上

注)最大開閉電流-使用周囲温度特性を参照してください。

最大開閉電流‐使用周囲温度特性

GT5Y形小形タイマ:関連画像

タイマGT5Y-2形とソケットSM2S-05*形を上図の様な取付け方向で、2個以上集合取付けする場合は、ディレーティング図を確認してご使用ください。

※その他仕様につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

型番
時間仕様(s)
電源電圧
代表規格
接点構成
AC出力仕様(抵抗負荷)
DC出力仕様(抵抗負荷)
ディレー動作
フリッカ動作
インターバル動作
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1~1/0.2~10/1.2~60/12~600
[AC専用] AC100~120V
UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
10

1個

3,920円

1,960

( 2,156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~1/0.2~10/1.2~60/12~600
[AC専用] AC200~240V
UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
-

1個

3,920( 4,312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~1/0.2~10/1.2~60/12~600
[DC専用] DC12V
CE / UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
10

1個

4,270( 4,697円 )

2日目

0.1~1/0.2~10/1.2~60/12~600
[DC専用] DC24V
UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
10

1個

4,270( 4,697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~3/0.5~30/3~180/30~1800
[AC専用] AC100~120V
UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
-

1個

3,960( 4,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~3/0.5~30/3~180/30~1800
[AC専用] AC200~240V
UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
-

1個

3,960( 4,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~3/0.5~30/3~180/30~1800
[DC専用] DC12V
CE / UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
10

1個

4,270( 4,697円 )

2日目

0.1~3/0.5~30/3~180/30~1800
[DC専用] DC24V
UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
-

1個

3,890円

1,945

( 2,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~6/1~60/6~360/60~3600
[AC専用] AC100~120V
UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
-

1個

3,920( 4,312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~6/1~60/6~360/60~3600
[AC専用] AC200~240V
UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
-

1個

3,960( 4,356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~6/1~60/6~360/60~3600
[DC専用] DC12V
CE / UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
10

1個

4,270( 4,697円 )

2日目

0.1~6/1~60/6~360/60~3600
[DC専用] DC24V
UL / CUL / CSA
2c
AC220V 5A
DC30V 5A
×
×
-

1個

3,890( 4,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~1/0.2~10/1.2~60/12~600
[AC専用] AC100~120V
UL / CUL / CSA
4c
AC220V 3A
DC30V 3A
×
×
-

1個

4,500( 4,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~1/0.2~10/1.2~60/12~600
[AC専用] AC200~240V
CE / UL / CUL / CSA
4c
AC220V 3A
DC30V 3A
×
×
10

1個

4,960( 5,456円 )

2日目

0.1~1/0.2~10/1.2~60/12~600
[DC専用] DC24V
UL / CUL / CSA
4c
AC220V 3A
DC30V 3A
×
×
-

1個

3,580( 3,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~3/0.5~30/3~180/30~1800
[AC専用] AC100~120V
CE / UL / CUL / CSA
4c
AC220V 3A
DC30V 3A
×
×
10

1個

4,960( 5,456円 )

2日目

0.1~3/0.5~30/3~180/30~1800
[AC専用] AC200~240V
CE / UL / CUL / CSA
4c
AC220V 3A
DC30V 3A
×
×
10

1個

4,960( 5,456円 )

2日目

0.1~3/0.5~30/3~180/30~1800
[DC専用] DC24V
CE / UL / CUL / CSA
4c
AC220V 3A
DC30V 3A
×
×
10

1個

4,380( 4,818円 )

2日目

0.1~6/1~60/6~360/60~3600
[AC専用] AC100~120V
CE / UL / CUL / CSA
4c
AC220V 3A
DC30V 3A
×
×
10

1個

4,960( 5,456円 )

2日目

0.1~6/1~60/6~360/60~3600
[AC専用] AC200~240V
CE / UL / CUL / CSA
4c
AC220V 3A
DC30V 3A
×
×
-

1個

4,500円

1,800

( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1~6/1~60/6~360/60~3600
[DC専用] DC24V
CE / UL / CUL / CSA
4c
AC220V 3A
DC30V 3A
×
×
10

1個

4,380( 4,818円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

時間は、4レンジ切換。限時出力4c/3A、2c/5A。
【特長】
・オンディレー、インターバルオン、フリッカ動作形完備
・動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
・省スペースを追求したミニチュアサイズ
・OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
・海外主要安全規格の適合品。UL、c-UL認証品。EN規格適合品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GT5Y形小形タイマ

GT5Y形小形タイマ

    GT5P形小形タイマ

    GT5P形小形タイマ

      ソリッドステート・タイマ H3RN

      ソリッドステート・タイマ H3RN

        ソリッドステート・タイマ H3YN

        ソリッドステート・タイマ H3YN

          ソリッドステート・タイマ H3DK-G

          ソリッドステート・タイマ H3DK-G

            GT3シリーズ オールマルチタイマ

            GT3シリーズ オールマルチタイマ

              デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

              デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ

                ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

                ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

                  ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

                  ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

                    マルチタイマ H3DT-N/-L

                    マルチタイマ H3DT-N/-L

                      PM4H-Fオフディレータイマ

                      PM4H-Fオフディレータイマ

                        ST7シリーズ スーパータイマ

                        ST7シリーズ スーパータイマ

                          デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                          デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

                            メーカー IDEC IDEC オムロン オムロン オムロン IDEC オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic 富士電機機器制御 オムロン
                            通常価格 3,580円 2,910円 4,810円 4,350円 9,163円 4,070円 20,412円 2,704円 7,739円 5,702円 5,889円 3,359円 18,738円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイムスイッチ タイマ タイマ - タイマ タイマ タイムスイッチ
                            表示方法 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ 液晶 アナログ アナログ LED点灯/消灯 アナログ アナログ 液晶
                            取付方法 はんだ/ソケット プラグインソケット 表面取りつけ 表面取りつけ 表面取りつけ プラグインソケット - 表面取りつけ パネル/表面取りつけ(共用) DINレール取付 プラグインソケット - -
                            出力方式 リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー リレー - -
                            寸法 縦(mm) 27.5 36 28 28 28 40 - 28 48 100 48 27.8 -

                            GT5Y形小形タイマのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            設備内タイマー
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/07
                            社内設備で活用しています。正確に時間を計れますし、価格も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御機器の予備部品
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/27
                            オムロンから切り替えだが、動作は全く問題なし
                            時間の単位が切り替えられるので、時間ごとに在庫しなくて済むようになった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイマとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            お得意先様の機器に取り付け、時間を計れるようにするため使用しています。時間を計りたいというご要望を満たす商品を探していたところこの商品を一番最初に見つけたため購入しました。求めていた通りの性能でしたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました