(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
20,792円 ~ 22,889円
税込価格
22,871円 ~ 25,178円

産業機械の照明に必要な優れた防水・防塵・防油性能をスリム・コンパクトサイズで実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番LF1D-C形
タイプ ミニタイプ
定格電圧DC24V
使用電圧範囲DC21.6~26.4V
消費電力(typ.)
(定格電圧時)
4.6W
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1分間
耐振動(耐久)周波数5~55Hz 片振幅0.5mm
耐衝撃(耐久)1,000m/s2
使用周囲温度-30~+55℃ (ただし、氷結しないこと)
使用相対湿度45~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-35~+70℃ (ただし、氷結しないこと)
使用雰囲気腐食ガス不可
寿命(注1) 50,000時間(照度が初期値の70%以上を維持する総点灯時間。Ta=25℃)
保護構造(注2) IP67 (全機種)、IP67F(照光部表面が強化ガラスの場合のみ)、IP69K(LF1D形のみ)
主要部材質
(注3)
本体 アルミ
フロントカバー:ステンレス
照光部表面:強化ガラス
質量(約)LF1D-C2F-2W-350形:420g

注1)LEDの寿命は、使用環境・使用条件などにより異なります。
注2)IP67はIEC60529、IP67FはJIS C 0920、IP69KはDIN40050-9の規格の試験条件によるものです。お客様のあらゆる使用環境に対して保証するものではありません。

外形図

LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット 外形図01

LF1D-C形(ミニタイプ)
注)ケーブル裏面出しの機種は穴をあけてご使用ください。
取付用のM5ねじ、ワッシャーは下記をご使用ください。
推奨ねじ
ねじ頭部高さ:9.5mm以下・ねじ頭部径:10mm以下・ねじ長さ:20mm以上
推奨ワッシャー
ワッシャー径:10mm以下

規格表

LF1D-C形(ミニタイプ 発光色:白色)

ケーブル長さ型番
側面3mLF1D-C2F-2W-330
5mLF1D-C2F-2W-350

型番リスト

型番
LED色
照度(lx)
保護等級
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
仕様
分類
LED配列
表面カバー
消費電力(W)
特長
配光角度(℃)
ケーブル
取付金具
保護等級詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
[白色] 白色
180
[有] IP67
CE / UL / CUL / CSA
100
50
25
ミニタイプ
ボックス
-
透明強化ガラス
4.6
ケーブルグランド(標準)側面付
120
3mケーブル付
なし
IP67、IP67F、IP69K
10

1個

20,792( 22,871円 )

-

[白色] 白色
180
[有] IP67
CE / UL / CUL / CSA
100
50
25
ミニタイプ
ボックス
-
透明強化ガラス
4.6
ケーブルグランド(標準)側面付
120
5mケーブル付
なし
IP67、IP67F、IP69K
10

1個

22,889( 25,178円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業機械の照明に必要な優れた防水・防塵・防油性能をスリム・コンパクトサイズで実現。
機械の大きさ・種類に応じて最適な照明が選べるサイズ・配光バリエーション。
【特長】
・IP67、IP67F(照光部表面が強化ガラスの場合のみ)、IP69K(LF1D形のみ)の防水・防塵・防油性能を実現。
・本体はステンレス、アルミ、強化ガラスの堅牢ボディ。
LF1D-C形(ミニタイプ)
・100×50×25mmのコンパクトサイズ。
・マルチシャドウ(多重影)を抑え、加工対象物のキズや凹凸の細かな部分が確認できるので、加工精度の向上に貢献。
・配光は約120°で広範囲を照射。
LF1D-EH形/LF2D-EH形/LF1D-FH形/LF2D-FH形(スリムタイプ/ワイドタイプ)
・スリムタイプとワイドタイプを準備し、各種中型機械での用途に応じて、対象物とその周辺を広範囲に照射。
・ケーブルは、本体内の端子台で接続するので、配線や設置工事が簡単。角度調整金具との組合せで様々設置方法に対応。
LF1D-H形/LF1D-J形(ロングタイプ)
・長さが365mmと510mmの2つのサイズを準備。
・グレアを軽減したフラットな光はマルチシャドウ(多重影)を抑え、離れた場所からでも加工対象物の細かな部分が確認できるので、加工精度の向上に貢献。
・配光は約120°で広範囲を照射、光束が2000/3000lmとハイパワーで蛍光灯の置き換えに最適。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

    LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

    LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

      LF2B形 LED照明ユニット

      LF2B形 LED照明ユニット

        LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

        LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

          端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

          端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

            LEDユニット(端子台一体型)

            LEDユニット(端子台一体型)

              LED照明(フラット、低発熱)

              LED照明(フラット、低発熱)

                盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

                盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

                  盤用LED照明(ロングサイズ)

                  盤用LED照明(ロングサイズ)

                    盤用LED照明 CLED-1004

                    盤用LED照明 CLED-1004

                      盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

                      盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

                        盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                        盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                          LF1B-N形 LED照明ユニット

                          LF1B-N形 LED照明ユニット

                            メーカー IDEC 星和電機 IDEC ミスミ 篠原電機 篠原電機 ミスミ 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 IDEC
                            通常価格 20,792円 5,986円 12,130円 12,348円 18,157円 12,710円 9,214円 21,464円 15,735円 9,814円 - 13,292円 7,630円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 フラット ストレート ストレート フラット ストレート ストレート フラット ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            入力電圧 DC24V AC100V - DC24V AC100V~AC240V AC100V~AC240V DC24V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V DC24V

                            LF1D形/LF2D形 LED照明ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました