2~30極の強固な固定端子台。【特長】・省配線工数のタッチダウン式も完備し、耐...
BTBシリーズの外観
適用規格 | 認証機関・ファイルNo. |
---|---|
UL1059 | UL Recogniton ファイルNo.E78117 |
CSA C22.2 No.158 | CSA(LR64803) |
EN60947-1 EN60947-7-1 |
テュフラインランド |
耐電圧 | AC2500V・1分間 |
---|---|
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
使用周囲温度 | -25~+55℃(注1) |
保存周囲温度 | -25~+70℃(注1) |
相対湿度 | 45~85%RH(注2) |
注1)ただし、氷結しないこと。
注2)ただし、結露しないこと。
部品名称 | 材質(処理) |
---|---|
本体エンドプレート | 変性PPE樹脂 |
導電金具 | 黄銅(ニッケルメッキ) |
端子ねじ | 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) |
連結棒・ナット | 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) |
ターミナルカバー | ポリカーボネイト樹脂 |
- | BTB15C形 | |||
---|---|---|---|---|
準拠および規格認証 | JIS | UL/CSA | EN | |
定格・仕様 | 定格絶縁電圧 | 630V | 300V | 500V |
適合電線 | 1.25mm2(2mm2)(注1) | 22-14AWG | 2mm2(18-14AWG) | |
通電電流 | 16A | 10A | 22A | |
端子ねじ | M3 | |||
適合圧着端子 | 1.25-3(2-3) | |||
圧着端子の最大取付数 | 2 | |||
推奨締付トルク | 0.6~1.0N・m | |||
アクセサリ:渡り金具 | BNJ36形、BNJ36B形、BNJ36F形、BNJ36FB形 |
注1)定格適合電線は1.25mm2ですが2mm2が接続できる構造をもっています。
適合電線の( )内の数値はJIS規格に準拠しておりません。
- | BTB15LC形 | |||
---|---|---|---|---|
準拠および規格認証 | JIS | UL/CSA | EN | |
定格・仕様 | 定格絶縁電圧 | 630V | 300V | 500V |
適合電線 | 2mm2 | 22-14AWG | 2mm2(18-14AWG) | |
通電電流 | 21A | 15A | 22A | |
端子ねじ | M3.5 | |||
適合圧着端子 | 2-3.5 | |||
圧着端子の最大取付数 | 2 | |||
推奨締付トルク | 1.0~1.3N・m | |||
アクセサリ:渡り金具 | BNJ46形、BNJ46B形、BNJ46F形、BNJ46FB形 |
- | BTB30C形 | |||
---|---|---|---|---|
準拠および規格認証 | JIS | UL/CSA | EN | |
定格・仕様 | 定格絶縁電圧 | 630V | 300V | 500V |
適合電線 | 5.5mm2 | 18-10AWG | 5.5mm2(14-10AWG) | |
通電電流 | 40A | 30A | 38A | |
端子ねじ | M4 | |||
適合圧着端子 | 1.25-4~5.5-4 | |||
圧着端子の最大取付数 | 2 | |||
推奨締付トルク | 1.4~2.0N・m | |||
アクセサリ:渡り金具 | BNJ56形、BNJ56B形、BNJ56F形、BNJ56FB形 |
- | BTB50C形 | |||
---|---|---|---|---|
準拠および規格認証 | JIS | UL/CSA | EN | |
定格・仕様 | 定格絶縁電圧 | 1000V | 600V | 500V |
適合電線 | 14mm2 | 16-6AWG | 14mm2(10-6AWG) | |
通電電流 | 70A | 50A | 67A | |
端子ねじ | M5 | |||
適合圧着端子 | 1.25-5~14-5 | |||
圧着端子の最大取付数 | 2 | |||
推奨締付トルク | 2.6~3.7N・m | |||
アクセサリ:渡り金具 | BNJ62形、BNJ62B形 |
BTB15C□(端子間ピッチ8.5mm)の寸法図
質量(1極あたり)BTB15形:約9g
極数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 42 | 50.5 | 59 | 67.5 | 76 | 84.5 | 93 |
P | 33 | 41.5 | 50 | 58.5 | 67 | 75.5 | 84 |
極数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 101.5 | 110 | 118.5 | 127 | 135.5 | 144 | 152.5 |
P | 92.5 | 101 | 109.5 | 118 | 126.5 | 135 | 143.5 |
極数 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 161 | 169.5 | 178 | 186.5 | 195 | 203.5 | 212 |
P | 152 | 160.5 | 169 | 177.5 | 186 | 194.5 | 203 |
極数 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 220.5 | 229 | 237.5 | 246 | 254.5 | 263 | 271.5 | 280 |
P | 211.5 | 220 | 228.5 | 237 | 245.5 | 254 | 262.5 | 271 |
BTB15LC□(端子間ピッチ10.5mm)の寸法図
質量(1極あたり)BTB15L形:約12g
極数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 46 | 56.5 | 67 | 77.5 | 88 | 98.5 | 109 |
P | 37 | 47.5 | 58 | 68.5 | 79 | 89.5 | 100 |
極数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 119.5 | 130 | 140.5 | 151 | 161.5 | 172 | 182.5 |
P | 110.5 | 121 | 131.5 | 142 | 152.5 | 163 | 173.5 |
極数 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 193 | 203.5 | 214 | 224.5 | 235 | 245.5 | 256 |
P | 184 | 194.5 | 205 | 215.5 | 226 | 236.5 | 247 |
極数 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 266.5 | 277 | 287.5 | 298 | 308.5 | 319 | 329.5 | 340 |
P | 257.5 | 268 | 278.5 | 289 | 299.5 | 310 | 320.5 | 331 |
BTB30C□(端子間ピッチ12mm)の寸法図
質量(1極あたり)BTB30形:約20g
極数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 |
P | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 |
極数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 133 | 145 | 157 | 169 | 181 | 193 | 205 |
P | 124 | 136 | 148 | 160 | 172 | 184 | 196 |
極数 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 217 | 229 | 241 | 253 | 265 | 277 | 289 |
P | 208 | 220 | 232 | 244 | 256 | 268 | 280 |
極数 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 301 | 313 | 325 | 337 | 349 | 361 | 373 | 385 |
P | 292 | 304 | 316 | 328 | 340 | 352 | 364 | 376 |
BTB50C□(端子間ピッチ15.5mm)の寸法図
質量(1極あたり)BTB50形:約35g
極数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 58 | 73.5 | 89 | 104.5 | 120 | 135.5 | 151 |
P | 47 | 62.5 | 78 | 93.5 | 109 | 124.5 | 140 |
極数 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 166.5 | 182 | 197.5 | 213 | 228.5 | 244 | 259.5 |
P | 155.5 | 171 | 186.5 | 202 | 217.5 | 233 | 248.5 |
極数 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
L | 275 | 290.5 | 306 | 321.5 | 337 |
P | 264 | 279.5 | 295 | 310.5 | 326 |
配線時イメージ
圧着端子接続の場合
電線直接接続の場合
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
Loading...
2~30極の強固な固定端子台。
【特長】
・省配線工数のタッチダウン式も完備し、耐衝撃性も抜群。
・セルフアップ形(BTBシリーズ)とタッチダウン形(BTBHシリーズ)を完備。
・高難燃性UL認定樹脂(UL94V-0)採用し、耐衝撃性も抜群。
・本体間はめ合い構造で、しかも全極2本のボルトで固定された強固な構造。
・マークシートは9.5mm幅のワイドサイズ。
・UL、CSA認証品およびEN規格適合品(TUV認証)。
【用途】
・電線の接続、分岐、中継に。
BTB50C3で型番確定
BTBシリーズ 固定端子台の型番BTB50C3のページです。
型番BTB50C3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BTB15C2 |
BTB15C20 |
BTB15C25 |
BTB15LC22 |
BTB50C5 |
BTB50C8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 極数 (極) | ネジサイズ | 定格電流(JIS) (A) | 定格電流(IEC) (A) | 定格電流(UL) (A) | 端子間ピッチ (mm) | 端子幅 (mm) | 定格適合電線(より線) (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210円 ( 231円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 2 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25(2max) | |
1,120円 ( 1,232円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 20 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25(2max) | |
1,420円 ( 1,562円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 25 | M3 | 16 | 22 | 10 | 8.5 | 6.7 | 1.25(2max) | |
1,490円 ( 1,639円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 22 | M3.5 | 21 | 22 | 15 | 10.5 | 8.5 | 2 | |
720円 ( 792円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 5 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 | |
1,080円 ( 1,188円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 8 | M5 | 70 | 67 | 50 | 15.5 | 13 | 14 |