(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード。【特長】・FX2N...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    特殊アダプタ接続用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番

FX3U-CNV-BD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

特殊アダプタ接続用ボード FX3U-CNV-BDの特長

FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)シーケンサ用特殊アダプタ接続用機能拡張ボード、FX3U-□□□ADP接続用コネクタ変換可能。

特殊アダプタ接続用ボード FX3U-CNV-BDの外観・外形図

FX3U-CNV-BD外観

FX3U-CNV-BD外観

FX3U-CNV-BD外形図

FX3U-CNV-BD外形図

型番リスト

型番
種類
適用シリーズ
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX3U-CNV-BD

機能拡張ボード
FX3U / FX3UC-32MT-LT(-2)
FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)シーケンサ用特殊アダプタ接続用機能拡張ボード、FX3U-□□□ADP接続用コネクタ変換可能
6

1個

1,780( 1,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード。
【特長】
・FX2NC-□□□ADP/FX3U-□□□ADP接続用コネクタ変換可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

カタログ

 

FX3U-CNV-BDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボードの型番FX3U-CNV-BDのページです。
型番FX3U-CNV-BDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード

    MELSEC-Fシリーズ メモリ

    MELSEC-Fシリーズ メモリ

      MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード FX3G-8AV-BD

      MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード FX3G-8AV-BD

        MELSEC-Fシリーズ シーケンサ実習機

        MELSEC-Fシリーズ シーケンサ実習機

          CS1G、CS1Hシリーズ オプション品

          CS1G、CS1Hシリーズ オプション品

            プログラマブルコントローラ CP1H オプション品

            プログラマブルコントローラ CP1H オプション品

              拡張SRAMカセット 1M・2M・4M・8M・16M

              拡張SRAMカセット 1M・2M・4M・8M・16M

                PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

                PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ

                  プログラマブルコントローラ CP1L LCDオプションボード

                  プログラマブルコントローラ CP1L LCDオプションボード

                    MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器

                    MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器

                      CシリーズC500 CompoNetスレーブ オプション品

                      CシリーズC500 CompoNetスレーブ オプション品

                        MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット 増設機器用オプション

                        MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット 増設機器用オプション

                          Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750

                          Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 ワゴ オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 ワゴ
                            通常価格 1,780円 6,350円 3,790円 118,485円 148円 15,306円 30,764円 6,217円 7,525円 11,990円 13,843円 10,790円 59,766円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            用途 特殊アダプタ接続用 - シーケンサ用 - - - 拡張SRAMカセット - - - - - -

                            MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボードのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            装置改造
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/11
                            急ぎの装置の改造案件があり
                            短納期だったので完了予定に間に合った。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーケンサー改修工事
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            事前に用意していた物が故障し緊急で必要だった
                            客先に納品してもらい注文した次の日に工事でき
                            間に合った

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            使用している製品に接続機能を拡張するため
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            使用している製品に複数接続するようになったため購入しました。接続拡張ボード取り付け後のも特に問題なく機能しています。納期も早くて助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました