(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,990円 ~ 4,500円
税込価格
3,289円 ~ 4,950円

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ。 【特長】・FX3G/F...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アダプタ
  • カバー色:
    トップカバー:マンセルN1.5
  • 質量(kg):
    0.1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

特殊アダプタ接続用アダプタ FX3G-CNV-ADPの特長

FX3GシーケンサにFX3シリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタ。

特殊アダプタ接続用アダプタ FX3G-CNV-ADPの外形図・仕様

FX3G-CNV-ADP

FX3G-CNV-ADP

質量:0.1kg
トップカバー色:マンセルN1.5
35mm幅DINレール取り付けのみ可。

型番リスト

型番
UL
cUL
CE(LVD)
用途
適用シリーズ
その他仕様
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
特殊アダプタ接続用
FX3G
-
FX3Gシーケンサ用特殊アダプタ接続用機能拡張アダプタ、FX3U-□□□ADP接続用コネクタ変換可能
-

1個

2,990( 3,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

×
特殊アダプタ接続用変換アダプタ
FX3S
FX3SシーケンサにFX3シリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです。
FX3SシーケンサにFX3シリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタ
10

1個

4,500( 4,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ。
【特長】
・FX3G/FX3Sシリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続できる。
・質量:0.1kg。
・トップカバー色:マンセルN1.5。
・35mm幅DINレール取り付けのみ可。
【用途】
・特殊アダプタを接続する時に使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ

    iQ-Rシリーズ オプション

    iQ-Rシリーズ オプション

      無線LANアダプタ(産業用スイッチング・インテリジェントHUB)

      無線LANアダプタ(産業用スイッチング・インテリジェントHUB)

        MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用

        MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用

          MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用

          MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用

            MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

            MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー

              CC-Link リモートI/Oユニット用保護カバー

              CC-Link リモートI/Oユニット用保護カバー

                プログラマブルコントローラ CS1シリーズ スペースユニット

                プログラマブルコントローラ CS1シリーズ スペースユニット

                  MELSEC-Qシリーズ 拡張SRAMカセット

                  MELSEC-Qシリーズ 拡張SRAMカセット

                    Lシリーズ 分岐ユニット

                    Lシリーズ 分岐ユニット

                      モレックスソケット(2個入)

                      モレックスソケット(2個入)

                        MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

                        MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ

                          Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750

                          Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 Panasonic 三菱電機エンジニアリング ワゴ
                            通常価格 2,990円 971円 67,900円 16,720円 10,450円 1,930円 4,390円 881円 28,682円 11,990円 1,372円 8,360円 52,586円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 アダプタ - - リニューアルツール リニューアルツール ブランクカバー - スペースユニット - 分岐ユニット コネクタ リニューアルツール I/Oシステム
                            カバー色 トップカバー:マンセルN1.5 - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 0.1 - - - - - - - - - - - -

                            MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            製品検査装置
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/05
                            シーケンサ(FX3S-30MR)にアナログ入出力ユニット(FX3U-3A-ADP)を接続するために使用しました。難しいことなく組立できます。正直なところこのようなアダプタなしで接続できるのが一番良いのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            RS-232C通信用特殊アダプタ用のアダプタとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                            MELSEC-FシリーズRS-232C通信用特殊アダプタ用のアダプタとして使用しています。Fシリーズのシーケンサに追加でRS-232Cのユニットをつけるために購入しました。通信用の特殊アダプタも一緒に使用しています。最短の納期で良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FX3Gシーケンサに同シリーズに接続するため使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            FX3Gシーケンサに同シリーズの用特殊アダプタ、通信特殊アダプタを接続するため使用するため購入しました。購入後、特に問題なく使用できています。また、いつも納期が早くて助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました