(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,390円 ~ 3,300円
税込価格
2,629円 ~ 3,630円

三菱マイクロシーケンサのMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    メモリバックアップ用

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 表示の商品写真は「FX3U-32BL」です。「F2-40BL」の写真は商品情報をご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリの仕様

FX3U/FX3UC/FX-30P用補用品/FX3G/FX3GC用オプション(FX3U-32BL)

  • FX3U,FX3UC内蔵のRAMメモリの内容をバックアップ
  • 停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、バックアップにも必要
  • FX3G,FX3GC用としてEEPROM以外のデバイスキープ用(オプション)
  • 時計データなどのバックアップ用
  • バッテリ寿命目安:5年(周囲温度:25℃)
[商品外観]

FX2N用補用品(F2-40BL)

  • FX2N内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ
  • 停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも必要
  • バッテリ寿命目安:5年、RAMカセット使用時は3年
[商品外観]

FX2NC/FX2N-20GM用補用品(FX2NC-32BL)

  • シーケンサ内蔵のRAMメモリの内容をバックアップ
  • 停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも必要
  • バッテリ寿命目安:3年
[商品外観]

型番リスト

型番
適用シリーズ
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FX2N
FX2N用メモリバックアップ用バッテリ。寿命目安5年、RAMカセット使用時は3年。

1個

3,300( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

FX2NC/FX2N-20GM
FX2NC/FX2N-20GM用メモリバックアップ用バッテリ、バッテリ寿命目安:3年

1個

2,690( 2,959円 )

2日目

FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC / FX5U / FX5UC
FX5U、FX5UC、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC用メモリバックアップ用バッテリ。寿命目安5年。MELQIC(データ収集アナライザ)のIU2-3M10、IU2-1EMES用バックアップ用バッテリとしても利用可。

1個

2,390( 2,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサのMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ。
【特長】
・バッテリ寿命目安:5年(周囲温度:25℃)。
【用途】
・FX3U、FX3UC内蔵のRAMメモリの内容のバックアップに必要。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 表示の商品写真は「FX3U-32BL」です。「F2-40BL」の写真は商品情報をご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

    Q173/Q172モーションコントローラ バッテリ

    Q173/Q172モーションコントローラ バッテリ

      大容量バッテリ Q7BATN

      大容量バッテリ Q7BATN

        MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ

        MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ

          C200HX, C200HG, C200HEシリーズ  オプション

          C200HX, C200HG, C200HEシリーズ オプション

            MELSEC-Qシリーズ 大容量バッテリユニット

            MELSEC-Qシリーズ 大容量バッテリユニット

              MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ

              MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ

                プログラマブルコントローラ CPM2A バッテリ

                プログラマブルコントローラ CPM2A バッテリ

                  MICREX-SXシリーズ リチウム電池

                  MICREX-SXシリーズ リチウム電池

                    プログラマブルコントローラ CPM2C オプション品

                    プログラマブルコントローラ CPM2C オプション品

                      CPシリーズ CPUユニット CP1E/CP2E オプション品

                      CPシリーズ CPUユニット CP1E/CP2E オプション品

                        CJシリーズ オプション品

                        CJシリーズ オプション品

                          バックアップ電池(ボタン式)

                          バックアップ電池(ボタン式)

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 富士電機機器制御 オムロン オムロン オムロン Panasonic
                            通常価格 2,390円 2,331円 5,700円 2,489円 4,033円 38,000円 3,070円 4,547円 2,989円 5,648円 2,214円 3,952円 1,389円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 メモリバックアップ用 - プログラムメモリ, 標準RAM, ラッチデバイスの停電保持用 - - - - - - - - - -

                            MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 26件のレビュー
                            三菱シーケンサに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/15
                            端子から交換なので取り替え10秒。商品も発注から翌日配送でスピーディーに解決しました。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内蔵バッテリー交換
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/08
                            バッテリー交換を忘れて緊急で入用になって探してみたら
                            当日出荷で有りました。
                            メモリーが消えず助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCバッテリ交換
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/23
                            通常欲しい商品では無いが、いざという時に緊急で欲しいものな為、
                            当日出荷して頂けるのは大変ありがたい。
                            品質は純正品なので問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            包装機に使用しているシーケンサのバッテリーとして使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/31
                            包装機に使用しているシーケンサのバッテリーとして使用しています。コンパクトなのでマイクロシーケンサを使っていますが、バッテリーはあまり良くないです。シーケンサのプログラムを保持するために使っていますが、通常ならばバッテリーが低下してきたら警告があって、徐々に低下していくのですが、低下指令を出す前にプログラムが消えてしまうことがありました。つまり、バッテリーが急激に低下しました。7年ぐらいで消えるので4~5年ぐらいで交換をしています。客先に納品してしまうので、バッテリーに交換時期を貼るようにしています。常に社内で在庫をしておき客先から注文があったらすぐに出せるようにしています。その補充分としてミスミに注文をしていて、翌日ぐらいには納品されるので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バッテリー交換
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/07
                            他社からだと早くても3日かかるところ、当日出荷は大変助かりました。
                            ただ、価格はやはり高めなので星4つ。。。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC対応バッテリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました