(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX0N-30EC
MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブル MELSEC-Fオプションヒン

MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブル FX0N-30EC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,220円
税込単価
2,442円

MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブル。【特長】・1システムにつき1本の...

詳細情報を確認する

型番

FX0N-30EC 解除

Loading...

FX0N-30EC の仕様・寸法情報

商品情報

増設延長用ケーブルの特長

増設ユニットを延長するケーブル。1システムにつき1本のみ使用可能。
増設ブロック、特殊ブロックを延長する場合は、FX2N-CNV-BC形コネクタ変換アダプタを併用。
なお、各増設機器には標準の接続ケーブルが付属、または内蔵されている。

増設延長用ケーブルのケーブル長

FX0N-30EC:30cm
FX0N-65EC:65cm

増設延長ケーブルの接続方法

接続図

接続図

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX0N-30EC

0.3
増設ブロック,増設ユニット用延長ケーブル(0.3m)
10

1個

2,220( 2,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブル。
【特長】
・1システムにつき1本のみ使用可能。
・増設ブロック、特殊ブロックを延長するばあいは、FX2N-CNV-BC形コネクタ変換アダプタを併用。
・各増設機器には標準の接続ケーブルが付属、または内蔵されています。
【用途】
・増設ユニットを延長する際に使用。

カタログ

 

FX0N-30ECで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブルの型番FX0N-30ECのページです。
型番FX0N-30ECに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブル

MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブル

    MELSEC-Fシリーズ 入出力用ケーブル

    MELSEC-Fシリーズ 入出力用ケーブル

      MELSEC-Fシリーズ RS-422ケーブル

      MELSEC-Fシリーズ RS-422ケーブル

        即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯)

        即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (MIL-MIL 20芯)

          PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MFX-□□□)

          PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MFX-□□□)

            フープバンド(B-HP)

            フープバンド(B-HP)

              T型アイ(ステンレス製)

              T型アイ(ステンレス製)

                GOT1000 コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用ケーブル

                GOT1000 コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用ケーブル

                  積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                  積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                    メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ミスミ ミスミ カナフレックスコーポレーション トラスコ中山 三菱電機 積水樹脂
                    通常価格 2,220円 2,680円 8,297円 3,349円 - 5,910円 667円 11,430円 54,333円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目  
                    対応機器メーカー 三菱電機製対応 - - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - - - -
                    対応機器シリーズ 三菱電機 MELSEC FXシリーズ - - 三菱電機 MELSEC FXシリーズ 三菱電機 MELSEC FXシリーズ - - - -

                    MELSEC-Fシリーズ 増設延長用ケーブルのレビュー

                    評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                    増設用
                    評価 2.0満足度:2.02017/06/24
                    FXシリーズの増設には
                    別にFX2N-CNV-BCになるため、単独では使用できない点に注意。

                    もっと読む 閉じる

                    2が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    FX0N-65EC
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?ケーブル長
                    (m)
                    備考

                    2,890円

                    ( 3,179円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    60.65増設ブロック,増設ユニット用延長ケーブル(0.65m)

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました