(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】

絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
166円 ~ 3,211円
税込価格
183円 ~ 3,532円

複数の撚り線電線の接続用端子。【特長】・絶縁被覆の片側が閉じた形状になっている...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

JIS C 2807
JIS C 2807

JIS C 2807

外形図

外形図

品番各 部 の 寸 法 mm電線抱合範囲適 用 工 具絶縁体標準色
φdφDLEmm2AWG手動/他空気式
CE 12.46.518.06.28.80.5~1.7522-16NH 37
NH 63
(CE-2専用)
NA10・NA3
適用歯口は
P153を
ご覧下さい
ナイロン乳白
CE 23.08.021.07.39.61.0~3.016-14NH 37
NH 63
(CE-2専用)
NH 36B
CE 53.910.528.07.210.82.5~6.012-10
CE 84.812.024.58.211.94.0~9.08NH 36B

JIS規格品、UL・CSA登録品。

CE形 UL/CSA登録を行っている電線組み合わせ一覧

品 番電線抱合範囲電線 A組 合 せ 電 線 B mm2(AWG)
mm2mm2(AWG)0.3(22)0.5(20)0.75(18)1.25(16)2.0(14)3.5(12)5.5(10)
CE 10.5~1.750.3(22)11~31~211---
20~21~21----
30~111----
0.5(20)11~31~211---
21~20~1-----
0.75(18)11~211----
1.25(16)111-----
CE 21.0~3.00.3(22)13~72~41~21~21--
22~61~31~211--
31~51~31~211--
0.5(20)12~61~41~21~21--
21~50~31~211--
31~40~21~21---
0.75(18)11~51~31~211--
21~41~20~11---
31~210----
1.25(16)11~41~21~21---
2.0(14)11~211----
CE 52.5~6.00.3(22)17~95~93~62~3211
26~84~83~62~311-
35~74~73~5211-
0.5(20)17~84~83~52~31~211
25~73~72~41~21~21-
33~52~62~31~21~21-
0.75(18)16~84~73~52~31~21-
24~61~52~41~21~21-
31~51~31~31~211-
1.25(16)15~83~42~41~21~21-
21~61~31~20~11--
31~51~21~20---
2.0(14)12~71~61~41~21~21-
3.5(12)11~61~41~211--
CE 84.0~9.00.5(20)1-7~125~83~42~31~21
2-6~114~72~42~31~21
3-5~104~72~4211
4-4~93~61~31~211
5-3~82~51~31~211
6-2~72~41~2111
0.75(18)1-7~115~83~42~31~21
2-5~104~72~421~21
3-4~93~62~31~211
4-2~82~51~21~211
5-1~61~41~211-
1.25(16)1-7~114~83~4211
2-5~102~62~31~21-
3-1~71~41~21~21-
4-1~61~30~11~21-
2.0(14)1-7~103~72~41~211
2-1~81~41~20~11-
3-1~51~21~20--
3.5(12)1-1~81~51~2111
2-1~21~2110-
5.5(10)1-1~51~41~311-
表の見方

表の見方
1.電線Aの欄にて、目的の電線サイズおよび本数を探す。
2.次に、組合せ電線B欄にて残りの電線サイズ欄と、1項との交点の数字を確認。この数字が組合せ可能な電線本数。
3.電線Aと電線Bとが合計電線組合せ。

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
舌部外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.4
6.5
18
22~16
10

1パック

100個入り

1,449( 1,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.4
6.5
18
22~16
10

1パック

20個入り

274( 301円 )

5日目

3
8
21
16~14
10

1パック

100個入り

1,674( 1,841円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
21
16~14
10

1パック

20個入り

314( 345円 )

5日目

3.9
10.5
28
12~10
10

1パック

100個入り

2,549( 2,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.9
10.5
28
12~10
10

1パック

10個入り

240( 264円 )

5日目

4.8
12
24.5
8
10

1パック

100個入り

3,211( 3,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.8
12
24.5
8
10

1パック

5個入り

166( 183円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複数の撚り線電線の接続用端子。
【特長】
・絶縁被覆の片側が閉じた形状になっている圧着端子。
・絶縁被覆付閉端接続子CEタイプ。
【用途】
・機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    TCVキャップ(14.00mm<sup>2</sup>用・白・軟質PVC)

    TCVキャップ(14.00mm2用・白・軟質PVC)

      TCVキャップ 22.00mm<sup>2</sup>用 白(10個入)

      TCVキャップ 22.00mm2用 白(10個入)

        TCVキャップ 2.00mm<sup>2</sup>用 白(20個入)

        TCVキャップ 2.00mm2用 白(20個入)

          TCVキャップ 3.50mm<sup>2</sup>用 白(20個入)

          TCVキャップ 3.50mm2用 白(20個入)

            TCVキャップ 38.00mm2用 白(10個入)

            TCVキャップ 38.00mm2用 白(10個入)

              TCVキャップ 5.50mm2用 白(20個入)

              TCVキャップ 5.50mm2用 白(20個入)

                TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入)

                TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入)

                  TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)

                  TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)

                    TCVキャップ 1.25mm<sup>2</sup>用 白(20個入)

                    TCVキャップ 1.25mm2用 白(20個入)

                      【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

                      【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

                        銅線用裸圧着スリーブ(P形)

                        銅線用裸圧着スリーブ(P形)

                          裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)

                          裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)

                            メーカー ニチフ端子工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ニチフ端子工業 ミスミ
                            通常価格 166円 446円 374円 213円 228円 504円 228円 669円 272円 157円 564円 171円 545円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 - - - - - - - - - 裸圧着端子 - 裸圧着端子
                            形状 閉端型 - - - - - - - - - スリーブ - スリーブ
                            絶縁部素材 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            代表規格 UL / JIS / CSA - - - - - - - - - - - -
                            絶縁被覆(色) 乳白 - - - - - - - - - - - -

                            絶縁被覆付閉端接続子(CE形)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 21件のレビュー
                            電線接続
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/10
                            定番メーカの定番商品なので悪いところは一切ありません。
                            安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の接続
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/25
                            配線の接続部品で数量も沢山入っていて安かったので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            器具内の結線に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/20
                            器具内での電線の結線に使用します。

                            定番品でいつも使用しておりますが、
                            一流メーカのものを使った方が安心ですので、
                            迷わずこちらをリピート買いしております。

                            圧着した結果も申し分なし。安心の一品です。
                            切れると困るので多めに購入しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の配線用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            装置の配線用として、いつも使っています。定番商品なので、安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気工事
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/03
                            いつも使用している商品です。
                            個数も気にせず注文でき、納期も早くとても助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました