(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UL1691-SW-28AWG-10
非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ UL1691 LFシリーズ

非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ UL1691-SW-28AWG-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,533円
税込単価
4,986円

内部配線に適したシールド線です。本商品は電気用品安全法を取得しておりません。【...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 定格電圧:
    30V
  • 絶縁体色:
  • ボビン(リール)巻:
  • 安全規格:
    UL Recognized
  • 絶縁体材料:
    ポリエチレン系
  • 耐熱温度:
    80℃
  • 特性:
    耐熱性
  • シールド:
  • 加工サービス:
  • 絶縁体材料 詳細:
    非鉛照射架橋難燃発砲PE

型番

UL1691-SW-28AWG-10 解除

Loading...

UL1691-SW-28AWG-10 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

特長

  • RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。

製品特長

  • 定格:80℃、30V
  • 品名略号(例):UL1691-SW 1×28AWG(7/0.127)LF
  • 品名コード:157

準拠する規格

  • 規格:UL758

技術情報・設計アイデア

製品仕様

使用温度範囲0~80℃
取得規格ULAWM1631・ULAWM1691
曲げ半径仕上外径×8倍(固定部のみ)

規格表

UL Style線心数導体絶縁体より合せ径
(mm)
横巻シールドジャケット静電容量
at20℃(pF/m)
最大導体抵抗
at20℃
(Ω/km)
許容電流
A(30℃)
概算質量
(kg/km)
AWG
サイズ
構成
(No./mm)
外径
(mm)
外径
(mm)
素線径(mm)外径
(mm)
線間コアーシールド間
16911307/0.1020.300.74-0.101.45-1303542.993.9
287/0.1270.380.950.101.651202233.965.2
257/0.180.541.300.102.001301105.787.5
247/0.2030.601.400.102.1013085.96.438.9
※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。

電流減少係数
周囲温度(℃)354045505560657075
電流減少係数0.940.890.830.770.70.630.540.440.31
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)UL1631のAWG28で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
  3.96×0.89=3.52(A)

製品特性

電気特性

最小絶縁抵抗(at 15.6℃)1,000MΩ-km
耐電圧A.C.500V/1min.

線芯識別

構造

非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ 構造

(1)導体(すずめっき軟銅線)
(2)絶縁体(照射架橋発砲難燃PE)
(3)横巻シールド(すずめっき軟銅線)
(4)ジャケット(非鉛耐熱PVC)

使用方法・使用事例

用途

オーディオ、ビデオ機器の内部配線。
特に絶縁線心を露出配線する場合に適します。

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
全長(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL1691-SW-28AWG-10

[29~28] 28
10
1.65
10

1個

4,533( 4,986円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内部配線に適したシールド線です。
本商品は電気用品安全法を取得しておりません。
【特長】
・難燃性UL:VW-1SC・-F-
・絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております(c-UL未対応)
【用途】
・オーディオ、ビデオ機器の内部配線
・絶縁線心を露出配線する場合に適します

カタログ

 

UL1691-SW-28AWG-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズの型番UL1691-SW-28AWG-10のページです。
型番UL1691-SW-28AWG-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

    フロンレックス(R)電線 600V LFF

    フロンレックス(R)電線 600V LFF

      シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

      シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

        耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

        耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

          H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

          H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

            600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

            600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

              耐熱電線 イデフロンFEP

              耐熱電線 イデフロンFEP

                耐熱電線 LG 口出用 150Vけい素(シリコーンゴム) 絶縁一重ガラス編組電線

                耐熱電線 LG 口出用 150Vけい素(シリコーンゴム) 絶縁一重ガラス編組電線

                  耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

                  耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

                    フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                    フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                      ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                      ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

                        ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K

                        ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K

                          難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

                          難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

                            メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) 二宮電線工業 石川特殊電線 田中電線 田中電線 石川特殊電線 石川特殊電線 石川特殊電線 田中電線 日合通信電線 日合通信電線 プロテリアル(旧日立金属)
                            通常価格 4,407円 182円 1,728円 4,600円 5,309円 14,662円 20,822円 12,125円 22,353円 11,105円 6,922円 5,145円 267円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 - - その他 - その他 MTW -
                            定格電圧 30V 600V 600V - - 600V - - - - 300V 600V -
                            絶縁体色 - - - - - - - -
                            ボビン(リール)巻 - - - - - -
                            安全規格 UL Recognized - - - - - - - - - UL Recognized / CSA(c-UL) / PSE / CE / CCC UL Listed / CSA(c-UL) / PSE / CE / CCC -

                            非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UL1691-SW-24AWG-50
                            UL1691-SW-25AWG-10
                            UL1691-SW-25AWG-100
                            UL1691-SW-28AWG-100
                            UL1691-SW-28AWG-305
                            UL1691-SW-28AWG-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?AWGサイズ
                            (AWG)
                            全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)

                            13,830円

                            ( 15,213円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[25~24] 24502.11

                            4,700円

                            ( 5,170円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[25~24] 25102

                            35,758円

                            ( 39,334円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[25~24] 251002

                            32,857円

                            ( 36,143円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[29~28] 281001.65

                            55,917円

                            ( 61,509円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[29~28] 283051.65

                            13,750円

                            ( 15,125円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[29~28] 28501.65

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました