(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,184円 ~ 340,261円
税込価格
4,602円 ~ 374,287円

ロボット、産業機械の可動部用。【特長】・耐屈曲性・耐ねじれ性・柔軟性に優れてい...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • VW-1
  • ULAWM
  • より線
  • 細線化導体
  • 1重シールド
  • 600V

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】
    一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]
    ・UL2570-SX(FA) 16AWGX6

型番

未確定700件の候補があります。

Loading...

商品情報

< 主な仕様 >

シース色 : ブラック
取得規格 : ULAWM2570
定格電圧 : 600V
使用温度範囲 : -10~80℃
難燃性  : VW-1
曲げ半径 : 仕上り外径 × 6(固定部・可動部)
       ※推奨値であり保証値ではございません
 

< 製品特徴 >

ふっ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性 と高屈曲性を実現しました
工作機、ロボット向けの信号用のシールドケーブル。
耐油性・耐ねじれ性・柔軟性に優れています
銅箔シールド採用により、シールド部の屈曲性能に優れおります。
Lケーブルベア配線に使用可能
L捻りの加わる多関節部等の配線使用可能。

製品仕様

シールド付き耐屈曲ケーブルの構造図

シールド付き耐屈曲ケーブルの構造図

導体絶縁体最大導体抵抗
(Ω/km)
耐電圧
AWGサイズ構成
(No./No./mm)
外径
(mm)
標準厚さ
(mm)
外径
(mm)
18(0.75mm27/24/0.081.250.281.8125.0A.C.2,000V/5min.
16(1.25mm27/38/0.081.710.282.2716.1

備考 最小絶縁抵抗(at 20℃): 1,000MΩ-km

線芯識別

線心No.絶縁体色線心No.絶縁体色
111
212
313
414
515
616
717
818
919
1020
耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付 線芯識別-1

2心


耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付 線芯識別-3

12心

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付 線芯識別-2

4心


耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付 線芯識別-4

20心

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付 線芯識別-5

ケーブル構造例

 

■銅箔糸編組シールドとは?

   銅箔糸とはポリエステル糸の周りに銅箔を巻きつけた素材です。銅箔糸による編組シールドは、柔軟性・屈曲性に優れており、
   繰り返し屈曲による抵抗変化率は軟銅線による編組シールドより安定しております

  耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)■銅箔糸編組シールドとは?-1耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)■銅箔糸編組シールドとは?-2

仕上がり外径

AWGサイズ線心数
2346
186.46.77.18.2
167.37.68.29.6

型番リスト

型番
芯数(芯)
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
[17~16] 16
1.25
7.3
1
-

1個

4,572( 5,029円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
2
-

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
3
-

1個

10,288( 11,317円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
4
-

1個

12,318( 13,550円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
5
-

1個

14,235( 15,659円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
6
-

1個

15,884( 17,472円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
7
-

1個

17,316( 19,048円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
8
-

1個

18,572( 20,429円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
9
-

1個

19,682( 21,650円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
10
-

1個

20,671( 22,738円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
11
-

1個

22,738( 25,012円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
12
-

1個

24,805( 27,286円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
13
-

1個

26,872( 29,559円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
14
-

1個

28,939( 31,833円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
15
-

1個

31,006( 34,107円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
16
-

1個

33,073( 36,380円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
17
-

1個

35,141( 38,655円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
18
-

1個

37,208( 40,929円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
19
-

1個

39,275( 43,203円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
20
-

1個

41,342( 45,476円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
21
-

1個

43,409( 47,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
22
-

1個

45,476( 50,024円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
23
-

1個

47,543( 52,297円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
24
-

1個

49,610( 54,571円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
25
-

1個

51,678( 56,846円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
26
-

1個

53,745( 59,120円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
27
-

1個

55,812( 61,393円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
28
-

1個

57,879( 63,667円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
29
-

1個

59,946( 65,941円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
30
-

1個

62,013( 68,214円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
31
-

1個

64,080( 70,488円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
32
-

1個

66,147( 72,762円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
33
-

1個

68,215( 75,037円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
34
-

1個

70,282( 77,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
35
-

1個

72,349( 79,584円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
36
-

1個

74,416( 81,858円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
37
-

1個

76,483( 84,131円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
38
-

1個

78,550( 86,405円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
39
-

1個

80,617( 88,679円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
40
-

1個

82,684( 90,952円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
41
-

1個

84,752( 93,227円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
42
-

1個

86,819( 95,501円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
43
-

1個

88,886( 97,775円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
44
-

1個

90,953( 100,048円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
45
-

1個

93,020( 102,322円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
46
-

1個

95,087( 104,596円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
47
-

1個

97,154( 106,869円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
48
-

1個

99,221( 109,143円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
49
-

1個

101,289( 111,418円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
50
-

1個

87,465( 96,212円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
51
-

1個

89,215( 98,137円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
52
-

1個

90,964( 100,060円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
53
-

1個

92,713( 101,984円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
54
-

1個

94,463( 103,909円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
55
-

1個

96,212( 105,833円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
56
-

1個

97,961( 107,757円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
57
-

1個

99,710( 109,681円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
58
-

1個

101,460( 111,606円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
59
-

1個

103,209( 113,530円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[17~16] 16
1.25
7.3
60
-

1個

104,958( 115,454円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ロボット、産業機械の可動部用。
【特長】
・耐屈曲性・耐ねじれ性・柔軟性に優れています
・耐油性に優れています
・UL規格認定品です
【用途】
・電子機器の内部配線、架間配線で、主として移動部、屈曲部に
・工作機、ロボットの給電用

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】
    一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]
    ・UL2570-SX(FA) 16AWGX6

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付

    耐屈曲ケーブル(信号用) 2464-SX(FA)シールド付

    耐屈曲ケーブル(信号用) 2464-SX(FA)シールド付

      耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)

      耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)

        工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

        工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

          MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

          MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

            工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

            工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

              耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)

              耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)

                RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                  MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブル

                  MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブル

                    MRC UL2464 300V 可動用ケーブル

                    MRC UL2464 300V 可動用ケーブル

                      MRC UL2464-SB 300Vシールド付き可動用ケーブル

                      MRC UL2464-SB 300Vシールド付き可動用ケーブル

                        MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブル

                        MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブル

                          工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満  シールド付)

                          工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満 シールド付)

                            メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) 倉茂電工 阪神電線 倉茂電工 プロテリアル(旧日立金属) 大電 阪神電線 阪神電線 阪神電線 阪神電線 倉茂電工
                            通常価格 4,184円 2,818円 2,954円 2,795円 1,772円 1,144円 1,378円 743円 1,246円 400円 683円 604円 1,032円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            シールド すずめっき軟銅線編組 編組シールド 編組シールド 編組シールド すずめっき軟銅線編組
                            定格電圧 600V 300V 600V 600V 600V - 300V 300V 600V 300V 300V 30V 100V未満
                            特性 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 耐油性 耐油性 / 耐熱性
                            シース(外被)色 黒(ツヤケシ) 黒(ツヤケシ) 黒(ツヤケシ)
                            安全規格 UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) - UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) -

                            耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました