(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,954円 ~ 283,709円
税込価格
3,249円 ~ 312,080円

ロボット、産業機械の可動部用。【特長】・耐屈曲性・耐ねじれ性・柔軟性に優れてい...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • VW-1
  • ULAWM
  • より線
  • 細線化導体
  • 600V

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年9月30日より新たな型番にて販売を開始しております。
    商品仕様に関する変更はございません。変更前後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型番の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定800件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特徴詳細

    

<  主な仕様  >

シース色       : ブラック
取得規格       : AWM2570
定格電圧       : 600V
使用温度範囲 : -10~80℃
難燃性          : VW-1
曲げ半径       : 仕上り外径 × 6(固定部・可動部)
 ※推奨値であり保証値ではございません

 

 

<  製品特徴  >

耐油性に優れている
UL規格認定品
耐屈曲性・耐ねじれ性・柔軟性に優れている
└ケーブルベア配線に使用可能 屈曲性能において非常に優れております。
└捻りの加わる多関節部等の配線使用可能。

構造

耐屈曲ケーブル(給電用) UL2570(FA)の構造図

A:導体(すずめっき軟銅線) B:絶縁体 フッ素樹脂(ETFE) C:押さえテープ 
D:シールド(銅箔糸編組) E:ジャケット(耐油性PVC;黒)

規格表

規格表

導体絶縁体最大導体抵抗
(Ω/km)
耐電圧
AWGサイズ構成
(No./No./mm)
外径
(mm)
標準厚さ
(mm)
外径
(mm)
18(0.75mm27/24/0.081.250.281.8125A.C.2,000V/5min.
16(1.25mm27/38/0.081.710.282.2716.1

仕上外径

線心数23456
AWGサイズ
185.86.16.57.6
166.77.07.69.0


最小絶縁抵抗(20℃):1,000MΩ-km

使用方法・使用事例

半導体装置、小型工作機械などの給電用、信号伝送用

型番リスト

型番
芯数(芯)
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
1
10

1個

3,963( 4,359円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
2
10

1個

6,707( 7,378円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
3
10

1個

8,918( 9,810円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
4
10

1個

10,677( 11,745円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
5
10

1個

12,339( 13,573円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
6
10

1個

13,768( 15,145円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
7
10

1個

15,009( 16,510円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
8
10

1個

16,098( 17,708円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
9
10

1個

17,060( 18,766円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
10
10

1個

17,917( 19,709円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
11
10

1個

19,709( 21,680円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
12
10

1個

21,501( 23,651円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
13
10

1個

23,293( 25,622円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
14
10

1個

25,084( 27,592円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
15
10

1個

26,876( 29,564円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
16
10

1個

28,668( 31,535円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
17
10

1個

30,460( 33,506円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
18
10

1個

32,252( 35,477円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
19
10

1個

34,043( 37,447円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
20
10

1個

35,835( 39,419円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
21
10

1個

37,627( 41,390円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
22
10

1個

39,419( 43,361円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
23
10

1個

41,210( 45,331円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
24
10

1個

43,002( 47,302円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
25
10

1個

44,794( 49,273円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
26
10

1個

46,586( 51,245円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
27
10

1個

48,378( 53,216円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
28
10

1個

50,169( 55,186円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
29
10

1個

51,961( 57,157円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
30
10

1個

53,753( 59,128円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
31
10

1個

55,545( 61,100円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
32
10

1個

57,336( 63,070円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
33
10

1個

59,128( 65,041円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
34
10

1個

60,920( 67,012円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
35
10

1個

62,712( 68,983円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
36
10

1個

64,504( 70,954円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
37
10

1個

66,295( 72,925円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
38
10

1個

68,087( 74,896円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
39
10

1個

69,879( 76,867円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
40
10

1個

71,671( 78,838円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
41
10

1個

73,463( 80,809円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
42
10

1個

75,254( 82,779円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
43
10

1個

77,046( 84,751円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
44
10

1個

78,838( 86,722円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
45
10

1個

80,630( 88,693円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
46
10

1個

82,421( 90,663円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
47
10

1個

84,213( 92,634円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
48
10

1個

86,005( 94,606円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
49
10

1個

87,797( 96,577円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
50
10

1個

75,958( 83,554円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
51
10

1個

77,478( 85,226円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
52
10

1個

78,997( 86,897円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
53
10

1個

80,516( 88,568円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
54
10

1個

82,035( 90,239円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
55
10

1個

83,554( 91,909円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
56
10

1個

85,073( 93,580円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
57
10

1個

86,593( 95,252円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
58
10

1個

88,112( 96,923円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
59
10

1個

89,631( 98,594円 )

-

  • 注文停止中
2
[17~16] 16
1.25
6.7
60
10

1個

91,150( 100,265円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ロボット、産業機械の可動部用。
【特長】
・耐屈曲性・耐ねじれ性・柔軟性に優れています
・耐油性に優れています
・UL規格認定品です
【用途】
・工作機、ロボットの給電用

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年9月30日より新たな型番にて販売を開始しております。
    商品仕様に関する変更はございません。変更前後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型番の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)

耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)

    耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)

    耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)

      耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付

      耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付

        耐屈曲ケーブル(信号用) 2464-SX(FA)シールド付

        耐屈曲ケーブル(信号用) 2464-SX(FA)シールド付

          工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

          工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

            工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

            工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

              MRC UL2464 300V 可動用ケーブル

              MRC UL2464 300V 可動用ケーブル

                工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

                工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

                  MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブル

                  MRC UL2501 600V 可動電源用ケーブル

                    MRC UL2464-SB 300Vシールド付き可動用ケーブル

                    MRC UL2464-SB 300Vシールド付き可動用ケーブル

                      工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                      工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                        RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                        RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                          MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

                          MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

                            メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) 倉茂電工 倉茂電工 阪神電線 倉茂電工 阪神電線 阪神電線 倉茂電工 大電 阪神電線
                            通常価格 2,954円 1,378円 4,184円 2,818円 1,144円 1,168円 400円 2,795円 1,246円 683円 1,549円 743円 1,772円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            シールド すずめっき軟銅線編組 編組シールド - 編組シールド
                            定格電圧 600V 300V 600V 300V - 600V 300V 600V 600V 300V - 300V 600V
                            特性 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 - 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性
                            シース(外被)色 黒(ツヤケシ) 黒(ツヤケシ) 黒(ツヤケシ)
                            安全規格 UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED - - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) - UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)

                            耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました