(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EM-MLFC-8SQ-BK-10
PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズ 600V EM-MLFCシリーズ

PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズ EM-MLFC-8SQ-BK-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,644円
税込単価
6,208円

定格電圧600Vのエコ電線ケーブル。【特長】・難燃性ポリフレックス電線(MLF...

詳細情報を確認する

  • その他特性:
    耐環境物質対応

(i)ご注意

  • 【ROHS対応状況についてのお知らせ】
    ROHS10 非対応品となります。
    今後もランニングチェンジの予定はございませんので、ご了承ください。

型番

EM-MLFC-8SQ-BK-10 解除

Loading...

EM-MLFC-8SQ-BK-10 の仕様・寸法情報

商品情報

エコグリーン難燃性ノンハロゲン 架橋ポリエチレン電線の仕様

エコグリーン難燃性ノンハロゲン 架橋ポリエチレン電線の外観

エコグリーン難燃性ノンハロゲン 架橋ポリエチレン電線の外観

型式断面積
(mm2)
全長
(m)
導体絶縁厚さ
約/mm
仕上外径
約/mm
電気的特性概算
質量
(kg/km)
電安法
構成
本/mm
外径
約/mm
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
試験電圧
V/分
許容電流
A(30℃)
EM-MLFC3.5*(AWG12)BK(黒)10

20

50

100
45/0.322.51.14.0-5.25.38502,2005950
5.5*(AWG10)35/0.453.11.14.6-5.83.31507870
8*(AWG8)50/0.453.71.15.2-6.42.325098100
14*(AWG6)88/0.454.91.16.4-7.61.3240142160
22*(AWG4)7/20/0.457.01.48.9-10.30.84440185260
30*(AWG2)7/27/0.458.11.410.0-11.40.62540226330
*(AWG〜)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは こちら の対比表を参照ください。 ※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。

電流減少係数
周囲温度℃30以下405060708090100
電流減少係数1.000.940.870.800.710.620.510.36
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)3.5mm2 で周囲温度が40℃の場合の許容電流値 59×0.94=55.5(A)
使用温度範囲-50~100℃
取得規格PSE
曲げ半径仕上外径×4倍(固定部のみ)

型番リスト

型番
タイプ
定格電圧
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
安全規格
絶縁体材料
耐熱温度
仕上がり外径(mm)
シールド
加工サービス
絶縁体材料 詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM-MLFC-8SQ-BK-10

その他
600V
8.0
10
PSE
その他
[101~150℃] 110℃
6.4
ポリフレックス

1個

5,644( 6,208円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

定格電圧600Vのエコ電線ケーブル。
【特長】
・難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)。
・配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線。
【用途】
・配電盤。
・制御盤。
・モーター用口出線。

(i)ご注意

  • 【ROHS対応状況についてのお知らせ】
    ROHS10 非対応品となります。
    今後もランニングチェンジの予定はございませんので、ご了承ください。

EM-MLFC-8SQ-BK-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズの型番EM-MLFC-8SQ-BK-10のページです。
型番EM-MLFC-8SQ-BK-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズ

PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズ

    600V EM-LMCF 難燃性ポリエチレンシースケーブル

    600V EM-LMCF 難燃性ポリエチレンシースケーブル

      600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

      600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

        EM IE 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

        EM IE 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

          耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

          耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

            マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード EM-MEES

            マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード EM-MEES

              EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

              EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

                メーカー プロテリアル(旧日立金属) フジクラ・ダイヤケーブル 古河電工産業電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立) 富士電線工業(ケーブル) 富士電線工業(ケーブル) フジクラ・ダイヤケーブル
                通常価格 3,260円 4,340円 1,889円 1,801円 3,357円 1,869円 2,174円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                その他特性 耐環境物質対応 - - - - - -

                PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EM-MLFC-14SQ-BK-50
                EM-MLFC-22SQ-BK-10
                EM-MLFC-22SQ-BK-100
                EM-MLFC-8SQ-BK-100
                EM-MLFC-8SQ-BK-20
                EM-MLFC-8SQ-BK-50
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                タイプ 定格電圧 導体断面積
                (mm2)
                絶縁体色 ボビン(リール)巻 全長
                (m)
                安全規格 絶縁体材料 耐熱温度 仕上がり外径
                (mm)
                シールド 加工サービス 絶縁体材料 詳細

                46,641円

                ( 51,305円 )
                1個 -

                1日目

                一部当日出荷可能

                その他600V14.050PSEその他[101~150℃] 110℃7.6ポリフレックス

                14,889円

                ( 16,378円 )
                1個 -

                1日目

                一部当日出荷可能

                その他600V22.010PSEその他[101~150℃] 110℃10.3ポリフレックス

                150,887円

                ( 165,976円 )
                1個 -

                1日目

                一部当日出荷可能

                その他600V22.0100PSEその他[101~150℃] 110℃10.3ポリフレックス

                47,299円

                ( 52,029円 )
                1個 -

                1日目

                一部当日出荷可能

                その他600V8.0100PSEその他[101~150℃] 110℃6.4ポリフレックス

                11,255円

                ( 12,381円 )
                1個 -

                1日目

                一部当日出荷可能

                その他600V8.020PSEその他[101~150℃] 110℃6.4ポリフレックス

                27,966円

                ( 30,763円 )
                1個 -

                1日目

                一部当日出荷可能

                その他600V8.050PSEその他[101~150℃] 110℃6.4ポリフレックス

                電線カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました