(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)

耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,378円 ~ 254,280円
税込価格
1,516円 ~ 279,708円

工作機、ロボット向けの信号用ケーブルです。【特長】・耐油性・耐屈曲性・耐ねじれ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • VW-1
  • ULAWM
  • より線
  • 細線化導体
  • 300V

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)NA3FVR 高屈曲 UL規格NA3HR 小径高屈曲 UL規格となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【取扱い終了品】
    一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]
    ・UL2464(FA) 23AWGX20

型番

未確定2,300件の候補があります。

Loading...

商品情報

<  主な仕様  >

シース色       : ブラック
取得規格       : AWM2464
定格電圧       : 300V
使用温度範囲 : -10~80℃
難燃性          : VW-1
曲げ半径       : 仕上り外径 × 6(固定部・可動部)
 ※推奨値であり保証値ではございません

 

<  製品特徴  >

耐油性に優れている
UL規格認定品
耐屈曲性・耐ねじれ性・柔軟性に優れている
└ケーブルベア配線に使用可能 屈曲性能において非常に優れております。
└捻りの加わる多関節部等の配線使用可能。

本シリーズにおける代替推奨品ご案内

ー 受注停止でお困りの方へ -
23年11月より下記特徴を持った新商品の発売を開始しました。
本商品の代替品として推奨可能な商品です。ぜひ、こちらからご参照ください。

< 製品特徴 >
・細さ   : 独自の耐摩耗シースの開発により業界トップクラスの細径化に成功
・屈曲性能 : 絶縁体にTPE(特殊エラストマー)を採用することで摺動屈曲の動きに対応可能
・短納期  : ミスミにて在庫するためご注文当日に出荷可能

本商品選定時のご注意

10芯以上の絶縁配色が1-10芯の繰り返しになります。(線心識別表)
ドット・番号等のマーカー表記がありませんので、10芯以上の商品ご購入を検討のお客様はご注意ください。
※もしご希望に合わない場合は、こちらの類似品もご検討ください。

規格表

同心タイプ規格表

項目単位規格値
品名略号UL2464(FA) *×25AWG(40/0.08)
芯数23468101220
導体AWGサイズ25
構成本/mm40/0.08
外径mm0.58
絶縁体標準厚mm0.2
外径(約)mm0.98
撚合せ外径(約)mm2.02.22.43.03.64.24.85.3
押えテープ標準厚mm0.050.050.050.050.050.050.050.05
シース標準厚mm1.01.01.01.01.01.01.01.0
外径(約)mm4.14.34.55.15.76.36.97.4
概算質量kg/km2024283746556590
項目単位規格値
品名略号UL2464(FA) *×23AWG(60/0.08)
芯数234681012
導体AWGサイズ23
構成本/mm60/0.08
外径mm0.72
絶縁体標準厚mm0.2
外径(約)mm1.12
撚合せ外径(約)mm2.32.52.83.44.14.85.5
押えテープ標準厚mm0.050.050.050.050.050.050.05
シース標準厚mm1111111
外径(約)mm4.44.64.95.56.26.97.6
概算質量kg/km25303545607083
項目単位規格値
品名略号UL2464(FA) *P×20AWG(104/0.08)
芯数2346810
導体AWGサイズ20
構成本/mm104/0.08
外径mm0.94
絶縁体標準厚mm0.25
外径(約)mm1.44
撚合せ外径(約)mm2.93.23.54.45.36.1
押えテープ標準厚mm0.050.050.050.050.050.05
シース標準厚mm1.01.01.01.01.01.0
外径(約)mm5.05.35.66.57.48.2
概算質量kg/km3341506785105

製品特性

項 目仕 様
導 体すずめっき軟銅線の撚線
(ASTM - B33)
絶 縁 体ふっ素樹脂(ETFE)
付表の厚さに均一に被覆する
線 心 識 別絶縁体の色により行い、付図のとおりとする。
撚 合 せ所要(対撚り)線心を集合し、その上に押え巻テープを施す。
尚、必要に応じてケーブルを丸く仕上げるために適当な介在物を施してもよい。
シ ー ス非鉛耐油性ビニル
平均最小厚:0.76mm(30mils)以上
部分最小厚:0.61mm(24mils)以上
色 :黒

電気特性

導体サイズ導体抵抗
(Ω/km)
耐電圧 ※絶縁抵抗 ※
(MΩ-km)
25AWG105以下A.C. 2000Vに
5分間耐えること
1000 以上
23AWG69.5以下

*線心相互間で規定するものとする。

線芯識別

同心タイプ配列図

耐屈曲ケーブル(信号用) UL2464(FA)シリーズ 同心タイプ 配列図
線心No.絶縁体色線心No.絶縁体色
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1020

型番リスト

型番
芯数(芯)
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
[21~20] 20
0.5
5
1
10

1個

1,696( 1,866円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
2
10

1個

2,871( 3,158円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
3
10

1個

3,818( 4,200円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
4
10

1個

4,571( 5,028円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
5
10

1個

5,283( 5,811円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
6
10

1個

5,894( 6,483円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
7
10

1個

6,426( 7,069円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
8
10

1個

6,892( 7,581円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
9
10

1個

7,304( 8,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
10
10

1個

7,671( 8,438円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
11
10

1個

8,438( 9,282円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
12
10

1個

9,205( 10,126円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
13
10

1個

9,972( 10,969円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
14
10

1個

10,739( 11,813円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
15
10

1個

11,506( 12,657円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
16
10

1個

12,273( 13,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
17
10

1個

13,041( 14,345円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
18
10

1個

13,808( 15,189円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
19
10

1個

14,575( 16,033円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
20
10

1個

15,342( 16,876円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
21
10

1個

16,109( 17,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
22
10

1個

16,876( 18,564円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
23
10

1個

17,643( 19,407円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
24
10

1個

18,410( 20,251円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
25
10

1個

19,178( 21,096円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
26
10

1個

19,945( 21,940円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
27
10

1個

20,712( 22,783円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
28
10

1個

21,479( 23,627円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
29
10

1個

22,246( 24,471円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
30
10

1個

23,013( 25,314円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
31
10

1個

23,780( 26,158円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
32
10

1個

24,547( 27,002円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
33
10

1個

25,315( 27,847円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
34
10

1個

26,082( 28,690円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
35
10

1個

26,849( 29,534円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
36
10

1個

27,616( 30,378円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
37
10

1個

28,383( 31,221円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
38
10

1個

29,150( 32,065円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
39
10

1個

29,917( 32,909円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
40
10

1個

30,684( 33,752円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
41
10

1個

31,452( 34,597円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
42
10

1個

32,219( 35,441円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
43
10

1個

32,986( 36,285円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
44
10

1個

33,753( 37,128円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
45
10

1個

34,520( 37,972円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
46
10

1個

35,287( 38,816円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
47
10

1個

36,054( 39,659円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
48
10

1個

36,821( 40,503円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
49
10

1個

37,589( 41,348円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
50
10

1個

31,780( 34,958円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
51
10

1個

32,416( 35,658円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
52
10

1個

33,052( 36,357円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
53
10

1個

33,687( 37,056円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
54
10

1個

34,323( 37,755円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
55
10

1個

34,958( 38,454円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
56
10

1個

35,594( 39,153円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
57
10

1個

36,230( 39,853円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
58
10

1個

36,865( 40,552円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
59
10

1個

37,501( 41,251円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
[21~20] 20
0.5
5
60
10

1個

38,136( 41,950円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機、ロボット向けの信号用ケーブルです。
【特長】
・耐油性・耐屈曲性・耐ねじれ性・柔軟性に優れています
・UL規格認定品です
・本製品は同心タイプのケーブルとなります

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)NA3FVR 高屈曲 UL規格NA3HR 小径高屈曲 UL規格となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【取扱い終了品】
    一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]
    ・UL2464(FA) 23AWGX20

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)

耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)

    耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)

    耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)

      耐屈曲ケーブル(信号用) 2464-SX(FA)シールド付

      耐屈曲ケーブル(信号用) 2464-SX(FA)シールド付

        工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

        工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

          工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

          工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

            耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付

            耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付

              工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

              工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

                工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

                工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

                  RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                  RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                    工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

                    工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

                      工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満  シールド付)

                      工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満 シールド付)

                        電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF

                        電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF

                          電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF

                          電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF

                            メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) 倉茂電工 倉茂電工 プロテリアル(旧日立金属) 倉茂電工 倉茂電工 大電 倉茂電工 倉茂電工 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック
                            通常価格 1,378円 2,954円 2,818円 1,549円 2,795円 4,184円 1,168円 1,178円 743円 1,144円 1,032円 1,031円 736円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シールド - すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組
                            定格電圧 300V 600V 300V - 600V 600V 600V - 300V - 100V未満 30V 30V
                            特性 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ - 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性
                            シース(外被)色 ダークブルー ダークブルー
                            安全規格 UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED - - UL RECOGNIZED - - UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) - - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)

                            耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            信号線用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/23
                            ちょっと高めですが、耐屈曲性もあり使用上問題ありません。
                            しばらく使って様子見します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            可搬式装置の信号ケーブルとして仕様
                            評価 2.0満足度:2.02023/08/05
                            確認せず購入してしまったが、同芯タイプは10芯以上から同一線色が使用されるため大変不便。
                            せめてNoの印字などが欲しかった。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。
                            ご案内不足があったため、商品ページを更新しました。
                            本商品の配色変更はできませんが、弊社オリジナル商品の開発時に参考にさせて頂きます。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました