(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MVVS 100V未満 シールド付 PVC

MVVS 100V未満  シールド付 PVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,265円 ~ 306,636円
税込価格
1,392円 ~ 337,300円

弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル【特長】・軽量でしかも仕上がり外径が細く...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • より線
  • 1重シールド
  • 100V未満
  • シールド:
  • 定格電圧:
    100V
  • シース(外皮)色:
  • アース線:
    なし
  • シース(外皮)材料:
    PVC(塩ビ)
  • 絶縁体材料:
    PVC(塩ビ)
  • 電源・信号:
    信号用

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はマイクロホン用コード MVVS 100V未満/シールド付となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

型番

未確定5,501件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

  • 極細タイプ
  • 編組シールド付き計装用ケーブル(2~4芯)/多芯編組シールド付き計装用ケーブル(5~40芯)
  • 曲げ半径 仕上外径× 8 (固定部)

定格

  • 温度:ー10~60℃
  • 電圧:100V以下

特長

  • 線芯の識別は、13芯までを色分けとし14芯以上のものについては、ライン色及び組合わせによって識別していますので、回路判別が容易です。
  • 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。(オーナンバ呼称:Pb Free)
  • ドレンワイヤー(縦添え)を施しているので、端末作業における加工を容易にします。

規格表

多芯編組シールド付き計装用ケーブル

線心数
No. of cores
導体(AC)
Conductor (AC)
絶縁体
Insulator
撚合外径
Stranded
outer diameter
mm
シールド厚 さ
Shield
thickness
mm
シース厚 さ
Sheath
thickness
mm
仕上外径
Finished
outer diameter
mm
許容電流
(参考値)
Maximum
permissible current (reference value)
A
概算重量
Approximate
weight
kg/km
公称
断面積
Nominal
cross-section area
mm²
構成
素線数/ 素線径
Configuration
No. of wires / Single wire diameter
本 /mm
Wires/mm
外径
Outer diameter
mm
厚さ
Thickness
mm
外径
Outer diameter
mm
5C0.312/0.180.70.31.33.50.31.06.2360
0.520/0.180.90.31.54.10.31.06.8480
0.7530/0.181.10.31.74.60.31.07.3595
1.2550/0.181.50.42.36.20.31.08.98145
237/0.261.80.42.67.00.31.09.710185
6〜 7C0.312/0.180.70.31.33.90.31.06.63(3)65(70)
0.520/0.180.90.31.54.50.31.07.24(4)90(95)
0.7530/0.181.10.31.75.10.31.07.85(5)105(120)
1.2550/0.181.50.42.36.90.31.09.67(7)165(180)
237/0.261.80.42.67.80.31.010.510(9)205(230)
8C0.312/0.180.70.31.34.30.31.07.0375
0.520/0.180.90.31.55.00.31.07.74100
0.7530/0.181.10.31.75.60.31.08.35130
1.2550/0.181.50.42.37.60.31.010.37195
237/0.261.80.42.68.60.31.011.39265
10C0.312/0.180.70.31.35.20.31.07.9290
0.520/0.180.90.31.56.00.31.08.73120
0.7530/0.181.10.31.76.80.31.09.54155
1.2550/0.181.50.42.39.20.31.011.96250
237/0.261.80.42.610.40.351.013.48340
12C0.312/0.180.70.31.35.40.31.08.1295
0.520/0.180.90.31.56.20.31.08.93130
0.7530/0.181.10.31.77.10.31.09.84180
1.2550/0.181.50.42.39.60.31.012.36300
237/0.261.80.42.610.80.351.013.88380
16C0.312/0.180.70.31.36.10.31.08.82125
0.520/0.180.90.31.57.10.31.09.83170
0.7530/0.181.10.31.78.00.31.010.74225
1.2550/0.181.50.42.310.80.351.113.85365
20C0.312/0.180.70.31.36.70.31.09.42145
0.520/0.180.90.31.57.80.31.010.53200
0.7530/0.181.10.31.78.80.31.011.53260
1.2550/0.181.50.42.312.00.351.115.05455
30C0.312/0.180.70.31.38.30.31.011.02210
0.520/0.180.90.31.59.60.31.012.32280
0.7530/0.181.10.31.710.90.351.113.93375
1.2550/0.181.50.42.314.80.351.218.04740
許容電流は、JCS第0168-1号に基づいて計算したもので参考値です。(周囲温度30℃、気中一条配線の場合)

電流減少係数

・周囲温度の場合
周囲温度(℃)3540455055
電流減少係数0.910.820.710.580.41
許容電流は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)MVVS0.3mm2の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値2.0×0.82=1.64(A)

線芯識別

絶縁体色

  • 2芯:白、黒
  • 3芯:白、黒、赤
  • 4芯:白、黒、赤、緑

シース色

表面表示

MVVS 100V未満 シールド付 PVC 表面表示

構造

■編組シールド付き計装用ケーブル

MVVS 100V未満 シールド付 PVC 構造図1

介在糸は入っておりません。

 

■多芯編組シールド付き計装用ケーブル

MVVS 100V未満 シールド付 PVC 構造図2

配列図

MVVS 100V未満 シールド付 PVC 配列図

配列表

MVVS 100V未満 シールド付 PVC 配列表
 
ラインマーク例
  • 白/黒…白地に黒ライン
MVVS 100V未満 シールド付 PVC ラインマーク例
 
 
 

使用方法・使用事例

用途

主に100V以下の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。

注意・禁止事項

使用上の注意

ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

型番リスト

型番
芯数
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(㎟)
仕上がり外径(mm)
全長(m)
形状
用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
[23~22] 22
0.3
5
1
丸型
固定部用
10

1個

1,265( 1,392円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
2
丸型
固定部用
10

1個

1,265( 1,392円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
3
丸型
固定部用
10

1個

1,265( 1,392円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
4
丸型
固定部用
10

1個

1,265( 1,392円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
5
丸型
固定部用
10

1個

1,265( 1,392円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
6
丸型
固定部用
10

1個

1,563( 1,719円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
7
丸型
固定部用
10

1個

1,563( 1,719円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
8
丸型
固定部用
10

1個

1,563( 1,719円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
9
丸型
固定部用
10

1個

1,563( 1,719円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
10
丸型
固定部用
10

1個

1,563( 1,719円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
11
丸型
固定部用
10

1個

1,720( 1,892円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
12
丸型
固定部用
10

1個

1,877( 2,065円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
13
丸型
固定部用
10

1個

2,032( 2,235円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
14
丸型
固定部用
10

1個

2,189( 2,408円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
15
丸型
固定部用
10

1個

2,346( 2,581円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
16
丸型
固定部用
10

1個

2,502( 2,752円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
17
丸型
固定部用
10

1個

2,658( 2,924円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
18
丸型
固定部用
10

1個

2,814( 3,095円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
19
丸型
固定部用
10

1個

2,971( 3,268円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
20
丸型
固定部用
10

1個

3,128( 3,441円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
21
丸型
固定部用
10

1個

3,283( 3,611円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
22
丸型
固定部用
10

1個

3,440( 3,784円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
23
丸型
固定部用
10

1個

3,597( 3,957円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
24
丸型
固定部用
10

1個

3,752( 4,127円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
25
丸型
固定部用
10

1個

3,909( 4,300円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
26
丸型
固定部用
10

1個

4,066( 4,473円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
27
丸型
固定部用
10

1個

4,222( 4,644円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
28
丸型
固定部用
10

1個

4,378( 4,816円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
29
丸型
固定部用
10

1個

4,534( 4,987円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
30
丸型
固定部用
10

1個

4,691( 5,160円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
31
丸型
固定部用
10

1個

4,848( 5,333円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
32
丸型
固定部用
10

1個

5,003( 5,503円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
33
丸型
固定部用
10

1個

5,160( 5,676円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
34
丸型
固定部用
10

1個

5,317( 5,849円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
35
丸型
固定部用
10

1個

5,472( 6,019円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
36
丸型
固定部用
10

1個

5,629( 6,192円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
37
丸型
固定部用
10

1個

5,786( 6,365円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
38
丸型
固定部用
10

1個

5,942( 6,536円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
39
丸型
固定部用
10

1個

6,098( 6,708円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
40
丸型
固定部用
10

1個

6,254( 6,879円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
41
丸型
固定部用
10

1個

6,411( 7,052円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
42
丸型
固定部用
10

1個

6,568( 7,225円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
43
丸型
固定部用
10

1個

6,723( 7,395円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
44
丸型
固定部用
10

1個

6,880( 7,568円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
45
丸型
固定部用
10

1個

7,037( 7,741円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
46
丸型
固定部用
10

1個

7,192( 7,911円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
47
丸型
固定部用
10

1個

7,349( 8,084円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
48
丸型
固定部用
10

1個

7,506( 8,257円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
49
丸型
固定部用
10

1個

7,662( 8,428円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
50
丸型
固定部用
10

1個

7,167( 7,884円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
51
丸型
固定部用
10

1個

7,310( 8,041円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
52
丸型
固定部用
10

1個

7,453( 8,198円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
53
丸型
固定部用
10

1個

7,597( 8,357円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
54
丸型
固定部用
10

1個

7,740( 8,514円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
55
丸型
固定部用
10

1個

7,883( 8,671円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
56
丸型
固定部用
10

1個

8,027( 8,830円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
57
丸型
固定部用
10

1個

8,170( 8,987円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
58
丸型
固定部用
10

1個

8,313( 9,144円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
59
丸型
固定部用
10

1個

8,457( 9,303円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 22
0.3
5
60
丸型
固定部用
10

1個

8,600( 9,460円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル
【特長】
・軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
・編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可撓性が得られます。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はマイクロホン用コード MVVS 100V未満/シールド付となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MVVS 100V未満  シールド付 PVC

MVVS 100V未満 シールド付 PVC

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

    電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

      電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

      電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

        OTSC(U) UL20620  シールド付

        OTSC(U) UL20620  シールド付

          BIOケーブル(リスティングマーク対応)(シールド無)

          BIOケーブル(リスティングマーク対応)(シールド無)

            CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル

            CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル

              NA20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付

              NA20276HB 架橋ポリエチレン UL シールド付

                シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ

                シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ

                  電子機器配線用ケーブル HK/20276 XL LF

                  電子機器配線用ケーブル HK/20276 XL LF

                    NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ

                    NANB UL 各対三重シールド 磁性箔テープ

                      計装用ケーブル KPEV-SBTシリーズ

                      計装用ケーブル KPEV-SBTシリーズ

                        対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                        対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                          計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

                          計装用ケーブル(固定配線用)TKVVBS

                            メーカー オーナンバ 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック オーナンバ 坂東電線 フジクラ・ダイヤケーブル ミスミ 金子コード 太陽ケーブルテック ミスミ 長岡特殊電線 タツタ電線(旧タツタ立井電線) タツタ電線(旧タツタ立井電線)
                            通常価格 1,265円 682円 1,090円 1,131円 2,361円 1,365円 887円 980円 2,445円 5,555円 2,038円 1,445円 1,682円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シールド - - -
                            定格電圧 100V 300V 300V 90V 300V - 30V 100V 30V 300V 60V 150V 150V
                            シース(外皮)色 -
                            アース線 なし なし - - - - なし なし なし - - - -
                            シース(外皮)材料 PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) - PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ)

                            MVVS 100V未満 シールド付 PVCのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 18件のレビュー
                            溶接治具と制御盤の間の通信ケーブルをして使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/04
                            溶接治具と制御盤の間の通信ケーブルをして使用しています。今までのは 一心のケーブルを利用していますが 動きは 頻繫の方よく断線トラブルが発生したので このような多芯ケーブルを探して 試して見ますので 切れないように期待してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御機器の信号線用として
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            必要になる芯数を必要なる量(メートル)で購入できるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器間の通信ケーブル
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/04
                            機器間の通信に使用しています。シールドがあるため通信エラーが減り使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベヤ信号線製作
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/28
                            種類のバリエーションが豊富で長さも指定して購入できるので、無駄がなく助かります。
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御装置とセンサーの配線
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/26
                            複数のセンサーを接続するためには、多芯のケーブルが便利です。
                            しかし、地方では入手が困難なので、ネット注文できるのは助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました