(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF (レビュー)

通常価格(税別)
736円 ~ 754,875円
税込価格
810円 ~ 830,363円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・UL、cUL共用汎用ロボットケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
・耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2024年1月23日より、AWG28サイズの規格拡大いたしました。
    <対象商品>
    CM/2464-1061/2A-SB-28AWG-5P、8P、10P、13P、15P、20P、25P

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LFのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ケーブルベア配線
    評価 5.0満足度:5.02021/12/27
    有名なメーカーなので安心して使用してます。
    ケーブルの仕上がり寸法が大きくなく、剥きやすいのでとても良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロボットの配線
    評価 5.0満足度:5.02020/01/04
    太陽ケーブルなので安心して使用できます。
    高価な電線なので、長さ指定での購入は良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ボールネジ ロボットアーム等
    評価 4.0満足度:4.02019/10/28
    センサー中継用ケーブルです。

    対屈曲性能のあるケーブルですので安心して使用できます。

    高価なケーブルですが切り売り対応のため採用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置と装置の接続の際に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/16
    装置は国内向けがほとんどですが、今回はアメリカ向けに輸出するため、UL規格であるこちらの商品を選定しました。工作機械なので、耐油性であることも必須条件でした。柔軟性も特に問題はなく、使用していて気になる点もありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機器の可動部の配線に
    評価 5.0満足度:5.02019/09/18
    芯数の割には他の商品と比較して若干線が細いのでこちらの商品を選定しました。ミスミの被覆の青いケーブルと併用しています。水周りや機械の油などを取り扱う環境で使用していますので、耐油性に優れたこの商品を利用しています。柔軟性にも優れていて、特にトラブルなどないので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    稼動部のケーブルとして
    評価 3.0満足度:3.02019/05/28
    稼動部のケーブルとして倉茂電工製の工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐震 PSE/UL対応)と併用して使用しました。機械用ロボットケーブルカテゴリー内で太さと芯数、耐電圧などで選定し購入しました。特にお得意先様からもケーブルが切れてしまったなどの不具合もありませんので問題なく利用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF

    電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF

    電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF

      電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII/2517 LF

      電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII/2517 LF

        電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII-SB/2517 LF

        電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII-SB/2517 LF

          電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII-SB/2501 LF

          電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII-SB/2501 LF

            電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII/2501 LF

            電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII/2501 LF

              工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

              工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

                工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

                工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

                  工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

                  工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

                    工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満  シールド付)

                    工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満 シールド付)

                      工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

                      工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

                        工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                        工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                          細径化・滑性ロボットケーブル KST-UL21795シリーズ

                          細径化・滑性ロボットケーブル KST-UL21795シリーズ

                            メーカー 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工
                            通常価格 736円 1,031円 593円 1,088円 1,322円 793円 1,178円 770円 1,168円 1,032円 2,795円 1,549円 1,264円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            シールド すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組 -
                            定格電圧 30V 30V 300V 300V 600V 600V - 100V未満 600V 100V未満 600V - 150V
                            特性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ - 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 / 耐熱性
                            シース(外被)色 ダークブルー ダークブルー ダークブルー ダークブルー ダークブルー ダークブルー
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) - - - - - - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。