(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF (レビュー)

通常価格(税別)
1,031円 ~ 1,357,814円
税込価格
1,134円 ~ 1,493,595円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・UL、cUL共用汎用ロボットケーブル
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
・耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
・耐ノイズ性に優れております

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年11月30日より新たな型番にて販売を開始しております。
    商品仕様に関する変更はございません。変更前後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型番の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2024年1月23日より、AWG28サイズの規格拡大いたしました。
    <対象商品>
    EXT-2-SB/20276LF-28AWG-2P、3P、4P、5P

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LFのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具製作
    評価 5.0満足度:5.02021/11/10
    被覆自体に柔軟性が有る為、取扱が易しです。その為、製作も楽でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工作自動機可動部
    評価 4.0満足度:4.02020/02/25
    工作機械の可動部に使用しましたが扱いやすく耐久性もありメートル単位で購入可能なため助かりました。価格がもう少し安ければさらにありがたいのですが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF

    電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF

    電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF

      電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII/2517 LF

      電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII/2517 LF

        電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII-SB/2517 LF

        電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII-SB/2517 LF

          電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII-SB/2501 LF

          電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII-SB/2501 LF

            電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII/2501 LF

            電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII/2501 LF

              工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

              工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

                工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

                工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

                  工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満  シールド付)

                  工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満 シールド付)

                    工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

                    工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

                      工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

                      工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

                        工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                        工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                          ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)

                          ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)

                            メーカー 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 大電
                            通常価格 1,031円 736円 593円 1,088円 1,322円 793円 1,178円 1,168円 1,032円 770円 2,795円 1,549円 3,428円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目  
                            シールド すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組 -
                            定格電圧 30V 30V 300V 300V 600V 600V - 600V 100V未満 100V未満 600V - 300V
                            特性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ - 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 / 耐熱性
                            シース(外被)色 ダークブルー ダークブルー ダークブルー ダークブルー ダークブルー ダークブルー
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) - - - - - - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。