(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S-FLEX VCTシリーズ

S-FLEX VCTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,375円 ~ 200,432円
税込価格
2,613円 ~ 220,475円

600V汎用電源ケーブル。【特長】・耐油性、耐寒性、可とう性に優れた性能を有し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]           [推奨代替品]
    ・S-FLEX VCT 2X0.75SQ ウスハイ-(長さ)    ・VCT222-0.75SQ-2-(長さ)
    ・S-FLEX VCT 6X0.75SQ クロ-(長さ)      ・ VCT222-0.75SQ-6-(長さ)
    ※代替品シリーズ工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)から仕様差異をご確認ください。

型番

未確定2,100件の候補があります。

Loading...

商品情報

S-FLEX VCTシリーズの仕様

S-FLEX VCTシリーズの外観

S-FLEX VCTシリーズの外観

  • 種類:耐油性ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
  • 記号:S-FLEX VCT
  • 絶縁体:ビニル
  • シース:耐油性ビニル

線心の識別

絶縁体の色により行い、以下のとおりになる。

 

識別表
型式2芯3芯4芯6芯
S-FLEX-VCT-SQ-芯数-BK-長さ黒、白黒、白、赤黒、白、赤、緑黒、白、赤、緑、黄、茶
S-FLEX-VCT-SQ-芯数-H-長さ黒、白、赤
S-FLEX-VCT(E)-3-SQ-芯数-H-長さ黒、白、赤、黄/緑

 

構造及び電気特性

品名線心数
公称
断面積
mm2
導体構成
素線数/素線径mm
導体外径
mm
絶縁体厚さ
mm
シース厚さ
mm
仕上外径
約mm
最大導体抵抗(20℃)
Ω/km
最小絶縁抵抗(20℃)
MΩ・km
試験電圧
V/min.
参考
概算質量
kg/km
許容電流※1
(A)
S-FLEX-VCT
S-FLEX-VCT(E)-3
20.7530/0.181.10.81.78.825.150AC3,00010012
1.2550/0.181.59.615.112016
2.037/0.261.81.810.59.7915022
3.545/0.322.512.05.244020532
5.570/0.323.11.02.014.53.3730541
30.7530/0.181.10.81.79.225.15011010
1.2550/0.181.510.515.114014
2.037/0.261.81.811.09.7917519
3.545/0.322.51.913.05.244025528
5.570/0.323.11.02.015.03.3737036
40.7530/0.181.10.81.79.925.1501359
1.2550/0.181.51.811.515.117513
2.037/0.261.812.09.7921017
3.545/0.322.52.014.05.244032025
5.570/0.323.11.02.116.53.3746032
61.2550/0.181.50.81.913.515.15024011
  1. ※1許容電流は、周囲温度:30℃以下、気中暗きょ1条布設の条件で設定しております。

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
全長(m)
シース(外被)色
アース線
仕上り外径(mm)
線芯色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
0.75
1
なし
8.8
黒、白
10

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
2
なし
8.8
黒、白
10

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
3
なし
8.8
黒、白
10

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
4
なし
8.8
黒、白
10

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
5
なし
8.8
黒、白
10

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
6
なし
8.8
黒、白
10

1個

3,816( 4,198円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
7
なし
8.8
黒、白
10

1個

4,452( 4,897円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
8
なし
8.8
黒、白
10

1個

5,088( 5,597円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
9
なし
8.8
黒、白
10

1個

5,724( 6,296円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
10
なし
8.8
黒、白
10

1個

6,360( 6,996円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
11
なし
8.8
黒、白
10

1個

3,215( 3,537円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
12
なし
8.8
黒、白
10

1個

3,508( 3,859円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
13
なし
8.8
黒、白
10

1個

3,800( 4,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
14
なし
8.8
黒、白
10

1個

4,092( 4,501円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
15
なし
8.8
黒、白
10

1個

4,385( 4,824円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
16
なし
8.8
黒、白
10

1個

4,677( 5,145円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
17
なし
8.8
黒、白
10

1個

4,969( 5,466円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
18
なし
8.8
黒、白
10

1個

5,262( 5,788円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
19
なし
8.8
黒、白
10

1個

5,554( 6,109円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
20
なし
8.8
黒、白
10

1個

5,846( 6,431円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
21
なし
8.8
黒、白
10

1個

6,139( 6,753円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
22
なし
8.8
黒、白
10

1個

6,431( 7,074円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
23
なし
8.8
黒、白
10

1個

6,723( 7,395円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
24
なし
8.8
黒、白
10

1個

7,015( 7,717円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
25
なし
8.8
黒、白
10

1個

7,308( 8,039円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
26
なし
8.8
黒、白
10

1個

7,600( 8,360円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
27
なし
8.8
黒、白
10

1個

7,892( 8,681円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
28
なし
8.8
黒、白
10

1個

8,185( 9,004円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
29
なし
8.8
黒、白
10

1個

8,477( 9,325円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
30
なし
8.8
黒、白
10

1個

8,769( 9,646円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
31
なし
8.8
黒、白
10

1個

9,062( 9,968円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
32
なし
8.8
黒、白
10

1個

9,354( 10,289円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
33
なし
8.8
黒、白
10

1個

9,646( 10,611円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
34
なし
8.8
黒、白
10

1個

9,939( 10,933円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
35
なし
8.8
黒、白
10

1個

10,231( 11,254円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
36
なし
8.8
黒、白
10

1個

10,523( 11,575円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
37
なし
8.8
黒、白
10

1個

10,816( 11,898円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
38
なし
8.8
黒、白
10

1個

11,108( 12,219円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
39
なし
8.8
黒、白
10

1個

11,400( 12,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
40
なし
8.8
黒、白
10

1個

11,692( 12,861円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
41
なし
8.8
黒、白
10

1個

11,985( 13,184円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
42
なし
8.8
黒、白
10

1個

12,277( 13,505円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
43
なし
8.8
黒、白
10

1個

12,569( 13,826円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
44
なし
8.8
黒、白
10

1個

12,862( 14,148円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
45
なし
8.8
黒、白
10

1個

13,154( 14,469円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
46
なし
8.8
黒、白
10

1個

13,446( 14,791円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
47
なし
8.8
黒、白
10

1個

13,739( 15,113円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
48
なし
8.8
黒、白
10

1個

14,031( 15,434円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
49
なし
8.8
黒、白
10

1個

14,323( 15,755円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
50
なし
8.8
黒、白
10

1個

14,520( 15,972円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
51
なし
8.8
黒、白
10

1個

14,810( 16,291円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
52
なし
8.8
黒、白
10

1個

15,101( 16,611円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
53
なし
8.8
黒、白
10

1個

15,391( 16,930円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
54
なし
8.8
黒、白
10

1個

15,681( 17,249円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
55
なし
8.8
黒、白
10

1個

15,972( 17,569円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
56
なし
8.8
黒、白
10

1個

16,262( 17,888円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
57
なし
8.8
黒、白
10

1個

16,553( 18,208円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
58
なし
8.8
黒、白
10

1個

16,843( 18,527円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
59
なし
8.8
黒、白
10

1個

17,133( 18,846円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
0.75
60
なし
8.8
黒、白
10

1個

17,424( 19,166円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

600V汎用電源ケーブル。
【特長】
・耐油性、耐寒性、可とう性に優れた性能を有したS-FLEXをシースに使用
・600V以下の移動用電気機器の電源回路等に使用される
・S-FLEXVCTおよびS-FLEX-VCT(E)-3は、優れた耐油性を有する
・一般の塩化ビニルに比べて切削油・機械油等による硬化が殆どなく耐油性が極めて良い
・耐寒性に優れており、衝撃による脆化試験においても-40℃に十分耐えられる
・鉛フリー
【用途】
・工作機器に付随する電気機器等の油がかかるような箇所での使用に最適

※Y/G線を含む製品をご希望の際は、絞り込み条件にて“YG(黄/緑)色入り”を選択の上、対象品をご確認ください。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]           [推奨代替品]
    ・S-FLEX VCT 2X0.75SQ ウスハイ-(長さ)    ・VCT222-0.75SQ-2-(長さ)
    ・S-FLEX VCT 6X0.75SQ クロ-(長さ)      ・ VCT222-0.75SQ-6-(長さ)
    ※代替品シリーズ工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)から仕様差異をご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S-FLEX VCTシリーズ

S-FLEX VCTシリーズ

    S-FLEX VCTFシリーズ

    S-FLEX VCTFシリーズ

      105℃ SJTOシリーズ

      105℃ SJTOシリーズ

        ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

        ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

          工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

          工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

            工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

            工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

              工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

              工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

                NA3UC UL対応

                NA3UC UL対応

                  工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

                  工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

                    NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                    NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                      メーカー 品川電線 品川電線 品川電線 オーナンバ 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 ミスミ 倉茂電工 ミスミ
                      通常価格 2,375円 1,832円 3,109円 975円 1,440円 1,900円 3,114円 3,060円 1,826円 1,836円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      電線規格 VCT VCTF その他 VCTF VCTF VCT VCT その他 VCTF VCTF
                      定格電圧 600V 300V 300V - - 600V 600V - - 300V
                      シールド
                      安全規格 PSE PSE UL RECOGNIZED - - - PSE - - -
                      特性 耐油性 / 耐寒性 耐油性 / 耐寒性 耐油性 / 耐熱性 耐熱性 - - 耐油性 耐油性 耐油性 耐油性

                      S-FLEX VCTシリーズのレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                      高評価レビュー

                      ケーブル製作に
                      評価 5.0満足度:5.02021/01/27
                      1m単位で必要な分だけ購入できてよかったです。
                      製作段階では品質に問題なさそうです。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ケーブル製作に
                      評価 5.0満足度:5.02021/01/27
                      1m単位で必要な分だけ購入できてよかったです。
                      製作段階では品質に問題なさそうです。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ケーブル
                      評価 4.0満足度:4.02022/02/28
                      ケーブルの中でも耐油性のものを探していて、こちらの商品を購入しました。品質は普通にいいと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コネクタ付ケーブル製作
                      評価 5.0満足度:5.02019/11/11
                      コネクタの抜き差しをするのに柔軟でとても良い。
                      長さ指定出来て、価格も安いのでこれからも購入します。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      工作機械の配線で使用
                      評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                      耐油ケーブルであることと、通常は100mや200mが定尺となっておりますが、ミスミですと切り売りしてもらえることが理由で購入をしました。お客様からのご指定がある場合がほとんどのケースです。柔軟性に問題はなく、お客様先に納入をしてしまうので耐久性までは把握しておりませんが、不具合があるというような報告は上がってきておりません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 屋外で使用できますか?
                      A
                      当商品は耐候性を有していない為、屋外での使用には適していません。
                      Q 耐熱性は有りますか?
                      A
                      耐熱性はありません。

                      電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました