(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SVTシリーズ

SVTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,700円 ~ 33,660円
税込価格
1,870円 ~ 37,026円

【用途】・UL/CSA共用で電気機器の電源等に使用される、柔軟タイプの固定用コ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • より線
  • 300V

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年4月28日より新たな型番にて販売を開始しております。商品仕様に関する変更はございません。
    変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本シリーズの全商品はSVTとなります。

型番

未確定200件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(m)
シース(外被)色
定格温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21
[灰] 灰
60
10

1個

7,140( 7,854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
[灰] 灰
60
10

1個

7,480( 8,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
[灰] 灰
60
10

1個

7,820( 8,602円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
[灰] 灰
60
10

1個

8,160( 8,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
[灰] 灰
60
10

1個

8,500( 9,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
[灰] 灰
60
10

1個

8,840( 9,724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
[灰] 灰
60
10

1個

9,180( 10,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
[灰] 灰
60
10

1個

9,520( 10,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

29
[灰] 灰
60
10

1個

9,860( 10,846円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
[灰] 灰
60
10

1個

10,200( 11,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

31
[灰] 灰
60
10

1個

10,540( 11,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
[灰] 灰
60
10

1個

10,880( 11,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

33
[灰] 灰
60
10

1個

11,220( 12,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
[灰] 灰
60
10

1個

11,560( 12,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
[灰] 灰
60
10

1個

11,900( 13,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
[灰] 灰
60
10

1個

12,240( 13,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

37
[灰] 灰
60
10

1個

12,580( 13,838円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
[灰] 灰
60
10

1個

12,920( 14,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39
[灰] 灰
60
10

1個

13,260( 14,586円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
[灰] 灰
60
10

1個

13,600( 14,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

41
[灰] 灰
60
10

1個

13,940( 15,334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
[灰] 灰
60
10

1個

14,280( 15,708円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

43
[灰] 灰
60
10

1個

14,620( 16,082円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

44
[灰] 灰
60
10

1個

14,960( 16,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
[灰] 灰
60
10

1個

15,300( 16,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
[灰] 灰
60
10

1個

15,640( 17,204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
[灰] 灰
60
10

1個

15,980( 17,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
[灰] 灰
60
10

1個

16,320( 17,952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

49
[灰] 灰
60
10

1個

16,660( 18,326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
[灰] 灰
60
10

1個

17,000( 18,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

51
[灰] 灰
60
10

1個

17,340( 19,074円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

52
[灰] 灰
60
10

1個

17,680( 19,448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

53
[灰] 灰
60
10

1個

18,020( 19,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
[灰] 灰
60
10

1個

18,360( 20,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

55
[灰] 灰
60
10

1個

18,700( 20,570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

56
[灰] 灰
60
10

1個

19,040( 20,944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

57
[灰] 灰
60
10

1個

19,380( 21,318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

58
[灰] 灰
60
10

1個

19,720( 21,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

59
[灰] 灰
60
10

1個

20,060( 22,066円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
[灰] 灰
60
10

1個

20,400( 22,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

61
[灰] 灰
60
10

1個

20,740( 22,814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

62
[灰] 灰
60
10

1個

21,080( 23,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

63
[灰] 灰
60
10

1個

21,420( 23,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

64
[灰] 灰
60
10

1個

21,760( 23,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
[灰] 灰
60
10

1個

22,100( 24,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

66
[灰] 灰
60
10

1個

22,440( 24,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

67
[灰] 灰
60
10

1個

22,780( 25,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

68
[灰] 灰
60
10

1個

23,120( 25,432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

69
[灰] 灰
60
10

1個

23,460( 25,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
[灰] 灰
60
10

1個

23,800( 26,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

71
[灰] 灰
60
10

1個

24,140( 26,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

72
[灰] 灰
60
10

1個

24,480( 26,928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

73
[灰] 灰
60
10

1個

24,820( 27,302円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

74
[灰] 灰
60
10

1個

25,160( 27,676円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
[灰] 灰
60
10

1個

25,500( 28,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
[灰] 灰
60
10

1個

25,840( 28,424円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

77
[灰] 灰
60
10

1個

26,180( 28,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

78
[灰] 灰
60
10

1個

26,520( 29,172円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

79
[灰] 灰
60
10

1個

26,860( 29,546円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
[灰] 灰
60
10

1個

27,200( 29,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・UL/CSA共用で電気機器の電源等に使用される、柔軟タイプの固定用コードです。

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年4月28日より新たな型番にて販売を開始しております。商品仕様に関する変更はございません。
    変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本シリーズの全商品はSVTとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SVTシリーズ

SVTシリーズ

    サーボエンコーダー/ステッピング用

    サーボエンコーダー/ステッピング用

      UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

      UL2464対応 UL規格 シールド付 MAST-UL2464SB

        NAKVVSB 100V未満 シールド付

        NAKVVSB 100V未満 シールド付

          NAVC UL規格

          NAVC UL規格

            NAVCSB UL規格 シールド付

            NAVCSB UL規格 シールド付

              被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

              被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

                電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

                電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

                  電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

                  電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)

                    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF140.UL)

                    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF140.UL)

                      NA3UCSB UL対応 シールド付

                      NA3UCSB UL対応 シールド付

                        低キャパシタンスデータ通信ケーブル UL/CSA UNITRONIC LiYY A

                        低キャパシタンスデータ通信ケーブル UL/CSA UNITRONIC LiYY A

                          NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用

                          NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用

                            メーカー 品川電線 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 大晃電工社 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック イグス ミスミ LAPP ミスミ
                            通常価格 1,700円 4,409円 831円 1,272円 - 1,021円 3,320円 682円 1,090円 816円 3,672円 3,000円 427円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能
                            電線規格 その他 - - - - - - - - - その他 - -
                            芯数(芯) 3 - - - - - - - - - - - -
                            導体断面積(mm2) 0.75 - - - - - - - - - - - -
                            AWGサイズ(AWG) 18 - - - - - - - - - - - -
                            定格電圧 300V - - - - - - - - - 300V(UL/cUL) - -

                            電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました